重量物向けホイール
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトであり、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的な構造は産業用キャスターの標準的な要件を満たすよう設計されています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅90mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は、様々な運搬・搬送用途における信頼性の高い選択肢として設計されています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、踏面幅50mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と安定性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で500kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、踏面幅60mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて550kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、トレッド幅80mmの仕様を備えています。トレッド材質はポリプロピレン、ソフトであり、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な搬送用途に対応する設計となっています。
車輪 78 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径78mm、踏面幅78mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えています。本製品の静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで840kg、時速4km/hで700kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径80mm、踏面幅62mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて600kgとなっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径80mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅62mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトであり、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて600kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能な高い信頼性を備えています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅68mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン・ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて800kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できます。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に高い信頼性を備えた製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅55mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と安定性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて550kgの性能を発揮します。車輪本体の材質は未定義ですが、これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて800kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径100mm、踏面幅40mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン・ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて500kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、トレッド幅96mmの仕様を備えています。トレッド材質はポリプロピレン、ソフトであり、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1500kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて750kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 200 mm
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体で、直径200mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面には弾性タイヤ(黒、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
車輪 200 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に精密ボールベアリングを搭載した高性能な車輪です。直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備え、軸穴径は20.1mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で統一されており、耐久性に優れた設計となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速4kmで800kgの性能を発揮し、自動車OEM、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径82mm、トレッド幅88mmの仕様で設計されており、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。本製品はポリアミド樹脂系材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1800kg、動的荷重容量は時速3kmで900kgの性能を有しており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能な車輪です。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト及び修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2880kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1400kg、動的負荷容量700kg(時速3km/h)の性能を有し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的負荷容量は1400kg、動的負荷容量は時速3kmで700kgの性能を発揮し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mmの仕様を備え、軸穴径は25mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、車輪本体は鋼鉄製です。静的負荷容量は1100kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて550kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
Frequently Asked Questions
ヘビーデューティーキャスターホイールの利点
重量物向けホイールは、各ホイールがスムーズかつ安定して転がりながら、500 kgから1,500 kgを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のホイールは強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長持ちします。性能はシステム全体によって異なるため、ホイールには適切な定格のキャスターハウジング、適切なベアリング、個々のデューティサイクルとフロア条件に合ったハブ/アクスルのコンセプトを組み合わせる必要があります。TENTEヘビーデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
高耐荷重—車輪ボディ、ハブ、トレッドの材質は、過度の変形なしにかなりの重量を支えるように設計されており、静的および動的な負荷がかかってもホイールを丸く保ちます。ハウジングと正しく組み合わせることで、アセンブリの最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
安定した動き—最適化されたトレッド形状と高品質のベアリングにより、始動抵抗と転がり抵抗が低くなるため、重い荷物を押したり引いたりする労力を減らすことができます。幅の広いトレッドと適切なホイール直径を選択すると、直進安定性が向上し、長時間の走行時の振動が最小限に抑えられます。
耐久性向上 — 耐摩耗性に優れたトレッドと頑丈なセンターは、摩耗、切り傷、衝撃に耐えます。これにより、粗い床、閾値下、ストップスタートワークフローでの耐用年数が長くなります。
ライフサイクルバリューの最適化 — 密閉型または保護型ベアリング、温度に適したグリース、耐腐食性コンポーネントを備えたオプションにより、メンテナンス間隔の間も性能を維持できます。摩耗寿命が長く、人間工学的な労力が少なくて済むため、総所有コストの安定につながります。
ヘビーデューティーホイールの種類
ヘビーデューティーキャスターホイールは、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境要求を満たす幅広い設計で利用できます。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、洗浄性のいずれを優先する場合でも、それに合わせた構成があります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびヘビーデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプのヘビーデューティーキャスターホイールとその主な利点の一部です。
小型ヘビーデューティーキャスターホイール
設置スペースは狭いが負荷が大きい場合、薄型の頑丈なキャスターホイールは、全体の高さを最小限に抑えながら優れた容量を実現します。TENTE TOPの高耐久ポリアミド製ホイールは、硬質ポリアミド製のホイールボディとトレッドを組み合わせたもので、-40~+80°Cの温度範囲で精密ボールベアリングを備えています。標準容量は、ホイールあたりØ80 mmで600 kg、Ø100 mmで720kg、Ø125 mmで840kgに達し、ロービルドソリューションでも大きな重量を運ぶ必要がある場合に最適です。これらのホイールは、より広い設置スペースが必要な用途では、より大きなホイール直径でもご利用いただけます。適切な定格のハウジングと組み合わせることで、用途の最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
ヘビーデューティラバーキャスターホイール
衝撃減衰と床保護が定格荷重と同じくらい重要な場合は、頑丈なゴム製キャスターホイールが選ばれます。鋳鉄製またはスチール製のセンターに、加硫処理された弾性タイヤまたはソリッドラバーのトレッドを採用し、安定した転がりと工業用の耐久性を兼ね備えています。TENTE FVPホイール(鋳鉄製センター、67ショアAソリッドラバー)は、Ø200mmで600kg、Ø250mmで810kg、Ø300mmで最大960kgの容量を備えています。プレス加工されたスチール製センターや、加硫加工された伸縮性のあるタイヤトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせた場合、SEPシリーズはØ200mmで最大600kgの荷重が得られます。耐荷重、振動特性、耐用年数のバランスをとるために、直径と中心構造を選択し、必要な組立定格に合わせて適合するハウジングと組み合わせてください。
ヘビーデューティーポリウレタンホイール
耐久性の高いポリウレタン製ホイールは、持続的な荷重下でも非常に低い転がり抵抗と高い耐摩耗性を備えているため、長時間の運転、繰り返しの始動/停止サイクル、滑らかな工業用床に適しています。TENTE FCP/ICP Ultratechホイールシリーズは、鋳鉄またはアルミニウムのセンターとプレミアムキャストポリウレタンを組み合わせたものです。代表的な容量はØ160~200 mmでホイールあたり800 kgで、最大16 km/hの高速回転に対応したバージョンもあります。ホイール径、トレッドプロファイル、ベアリング精度を適切に組み合わせて、デューティサイクルに適したハウジングを採用することで、要求の厳しい用途でも予測可能なハンドリングと長いサービス間隔を確保できます。
ヘビーデューティーホイールの適用分野
頑丈なキャスターホイールは、耐久性のある機動性と高い負荷容量が不可欠な幅広い産業で使用されています。当社のホイールは、信頼性の高いサポートと精度と柔軟性を兼ね備え、最も複雑な課題や最も過酷な環境にも耐えます。産業現場では重量物向けホイールが不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、大型棚ユニットなどの用途を使用して重い物の輸送や保管に使用しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが可能になります。医療および研究室環境では、正確な操作と衛生面での適合性が求められる大型デバイス、診断機器、滅菌ユニット、モバイルワークステーションをサポートします。小売店や商業スペースでは、安全な位置変更や床の手入れが不可欠な重いディスプレイユニットや可動式カウンターの下などに使用されます。建設現場や屋外用途では、頑丈なホイールが移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームを頑丈な路面や高い衝撃荷重で運びます。