重量物向けホイール
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1080kg、動的荷重容量は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に430kgの仕様となっており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 250 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つポリアミド重量系材料製の産業用車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は2200kg、動的荷重容量は速度4km/h時に1320kg、速度6km/h時に1100kgの仕様となっており、重荷重用途に適した高性能キャスター車輪として設計されています。
車輪 200 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgに対応し、静的荷重容量は2400kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 200 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、重量物搬送用途に適した高耐荷重設計となっています。精密ベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、工場や倉庫での重量機器移動に最適な性能を提供します。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅60mm、ハブ長62mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用しており、優れた耐久性と走行性能を実現しています。動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、静的荷重容量は1200kgまで支持可能で、重量物搬送用途に最適な高負荷対応仕様となっています。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、静的荷重容量は1000kgまで支持可能です。高い耐久性と精密な回転性能により、重量物搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgまで対応し、静荷重は2400kgの高い耐荷重性能を実現しています。重量物の搬送や産業機械のキャスターとして優れた耐久性と安定性を提供します。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/hで500kg、速度6km/hで400kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計です。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅85mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と安定性を提供します。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長70mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に840kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgに対応し、静的荷重容量は1400kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、静的荷重容量は1000kgまで支持可能です。高い耐久性と安定した走行性能を提供する工業用途向けの高品質ホイールです。
車輪 200 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された直径200mmの高性能車輪です。車輪本体と同一材質のトレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静的荷重容量は1600kgまで支持可能で、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅80mm、ハブ長82mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド製で、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重1500kg、動荷重は速度4km/h時に750kg、速度6km/h時に600kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 200 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgに対応し、静的荷重容量は2400kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅75mm、ハブ長75mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用しており、優れた耐久性と走行性能を実現しています。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgまで対応し、静荷重は最大1400kgの重量物搬送が可能で、工場や倉庫での重量機器移動に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、静的荷重容量は1000kgまで支持可能です。高精度なベアリング機構により滑らかな回転性能を実現し、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅93mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1800kg、動的荷重容量は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能車輪で、直径82mm、トレッド幅91mm、ハブ長93mm、軸穴径20mmの寸法を持ちます。トレッド材質は車輪本体と同一で、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1800kg、動荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの負荷能力を有し、産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 80 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径80mm、トレッド幅70mm、ハブ長76mm、軸穴径20mmの寸法を持つポリアミド重量系材料製の車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一で、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgに対応し、産業用途での高負荷運搬作業に適した堅牢な設計となっています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1200kg、動的荷重容量は速度4km/h時600kg、速度6km/h時480kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅98mm、ハブ長100mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド製で統一されています。荷重性能は静的荷重1800kg、動的荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの仕様となっており、重荷重用途に適した信頼性の高い車輪です。
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ重量系ポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgまで対応し、静的荷重は1200kgの高い耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に適した堅牢な設計となっています。
よくある質問
ヘビーデューティーキャスターホイールの利点
重量物向けホイールは、各ホイールがスムーズかつ安定して転がりながら、500 kgから1,500 kgを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のホイールは強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長持ちします。性能はシステム全体によって異なるため、ホイールには適切な定格のキャスターハウジング、適切なベアリング、個々のデューティサイクルとフロア条件に合ったハブ/アクスルのコンセプトを組み合わせる必要があります。TENTEヘビーデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
高耐荷重—車輪ボディ、ハブ、トレッドの材質は、過度の変形なしにかなりの重量を支えるように設計されており、静的および動的な負荷がかかってもホイールを丸く保ちます。ハウジングと正しく組み合わせることで、アセンブリの最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
安定した動き—最適化されたトレッド形状と高品質のベアリングにより、始動抵抗と転がり抵抗が低くなるため、重い荷物を押したり引いたりする労力を減らすことができます。幅の広いトレッドと適切なホイール直径を選択すると、直進安定性が向上し、長時間の走行時の振動が最小限に抑えられます。
耐久性向上 — 耐摩耗性に優れたトレッドと頑丈なセンターは、摩耗、切り傷、衝撃に耐えます。これにより、粗い床、閾値下、ストップスタートワークフローでの耐用年数が長くなります。
ライフサイクルバリューの最適化 — 密閉型または保護型ベアリング、温度に適したグリース、耐腐食性コンポーネントを備えたオプションにより、メンテナンス間隔の間も性能を維持できます。摩耗寿命が長く、人間工学的な労力が少なくて済むため、総所有コストの安定につながります。
ヘビーデューティーホイールの種類
ヘビーデューティーキャスターホイールは、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境要求を満たす幅広い設計で利用できます。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、洗浄性のいずれを優先する場合でも、それに合わせた構成があります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびヘビーデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプのヘビーデューティーキャスターホイールとその主な利点の一部です。
小型ヘビーデューティーキャスターホイール
設置スペースは狭いが負荷が大きい場合、薄型の頑丈なキャスターホイールは、全体の高さを最小限に抑えながら優れた容量を実現します。TENTE TOPの高耐久ポリアミド製ホイールは、硬質ポリアミド製のホイールボディとトレッドを組み合わせたもので、-40~+80°Cの温度範囲で精密ボールベアリングを備えています。標準容量は、ホイールあたりØ80 mmで600 kg、Ø100 mmで720kg、Ø125 mmで840kgに達し、ロービルドソリューションでも大きな重量を運ぶ必要がある場合に最適です。これらのホイールは、より広い設置スペースが必要な用途では、より大きなホイール直径でもご利用いただけます。適切な定格のハウジングと組み合わせることで、用途の最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
ヘビーデューティラバーキャスターホイール
衝撃減衰と床保護が定格荷重と同じくらい重要な場合は、頑丈なゴム製キャスターホイールが選ばれます。鋳鉄製またはスチール製のセンターに、加硫処理された弾性タイヤまたはソリッドラバーのトレッドを採用し、安定した転がりと工業用の耐久性を兼ね備えています。TENTE FVPホイール(鋳鉄製センター、67ショアAソリッドラバー)は、Ø200mmで600kg、Ø250mmで810kg、Ø300mmで最大960kgの容量を備えています。プレス加工されたスチール製センターや、加硫加工された伸縮性のあるタイヤトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせた場合、SEPシリーズはØ200mmで最大600kgの荷重が得られます。耐荷重、振動特性、耐用年数のバランスをとるために、直径と中心構造を選択し、必要な組立定格に合わせて適合するハウジングと組み合わせてください。
ヘビーデューティーポリウレタンホイール
耐久性の高いポリウレタン製ホイールは、持続的な荷重下でも非常に低い転がり抵抗と高い耐摩耗性を備えているため、長時間の運転、繰り返しの始動/停止サイクル、滑らかな工業用床に適しています。TENTE FCP/ICP Ultratechホイールシリーズは、鋳鉄またはアルミニウムのセンターとプレミアムキャストポリウレタンを組み合わせたものです。代表的な容量はØ160~200 mmでホイールあたり800 kgで、最大16 km/hの高速回転に対応したバージョンもあります。ホイール径、トレッドプロファイル、ベアリング精度を適切に組み合わせて、デューティサイクルに適したハウジングを採用することで、要求の厳しい用途でも予測可能なハンドリングと長いサービス間隔を確保できます。
ヘビーデューティーホイールの適用分野
頑丈なキャスターホイールは、耐久性のある機動性と高い負荷容量が不可欠な幅広い産業で使用されています。当社のホイールは、信頼性の高いサポートと精度と柔軟性を兼ね備え、最も複雑な課題や最も過酷な環境にも耐えます。産業現場では重量物向けホイールが不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、大型棚ユニットなどの用途を使用して重い物の輸送や保管に使用しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが可能になります。医療および研究室環境では、正確な操作と衛生面での適合性が求められる大型デバイス、診断機器、滅菌ユニット、モバイルワークステーションをサポートします。小売店や商業スペースでは、安全な位置変更や床の手入れが不可欠な重いディスプレイユニットや可動式カウンターの下などに使用されます。建設現場や屋外用途では、頑丈なホイールが移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームを頑丈な路面や高い衝撃荷重で運びます。