車輪 82 mm
Duratech
注文番号:
199804208
EAN:
4031582322583
商品番号:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径82mm、踏面幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材を使用し、ポリアミド、重量系の本体にはボールベアリングとして精密ボールベアリングが搭載され...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径82mm、踏面幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材を使用し、ポリアミド、重量系の本体にはボールベアリングとして精密ボールベアリングが搭載されています。静的荷重容量は1200kgで、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgとなっており、用途に応じた適切な速度範囲での使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール