固定キャスター 160 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス鋼および重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は1000kgであり、時速4km/hの速度条件下における動的負荷容量は500kgです。Alpha stainlessはケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
本製品「Zeta」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用移動部品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い用途での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や台車フレームへの取り付けにおいて、設置条件に合わせた固定を行うことができます。ハウジングには2つのポールレース構造を備えた旋回ベアリングを組み込んでおり、その仕様は強化版またはステンレスから選択できる構成となっています。ハウジングの材質はスチール製で、超重量系の荷重条件に対応する堅牢な構造を有しています。ホイールの直径は200 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。全高は240 mmであり、キャスター取付け時の高さ設計における基準寸法として参照することができます。静荷重の定格は1200 kgであり、これは停止状態で支持できる最大荷重を示す値です。動荷重については、速度6 km/hにおいて480 kg、速度4 km/hにおいて600 kgと定められています。このように速度によって許容荷重が変化するため、搬送時の走行速度を考慮した上で荷重計算を行うことが重要です。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには超重量系スチール材を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングを内蔵して滑らかな回転を提供します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能については、静的荷重容量が1600kgと優れた支持力を持ち、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様となっており、重量物の搬送用途に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する産業用製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器本体への固定に適した構造となっています。長方形プレートは取付面積を確保しやすく、ボルト締結による安定した設置が可能です。ハウジングの旋回ベアリングは2つのポールレースで構成され、強化版またはステンレス仕様から選択できます。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重条件下でも高い剛性と強度を発揮します。この構造は旋回時の荷重を効率よく受け止めるよう設計されており、旋回動作中の安定性にも寄与します。ホイールの直径は200 mmで、精密ボールベアリングを組み込んでおり、滑らかで安定した回転を実現します。このベアリングはホイールの回転を支え、長期使用における摩耗の抑制を目的としています。トレッドには樹脂成型のポリウレタンを使用し、床面への追従性と走行性能を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、機械的強度と軽量性のバランスに優れています。全高は240 mmです。この寸法はキャスター取付面から上端までの高さを示し、機器の設置高さや搬送機器の設計に直接影響します。耐荷重仕様として、静荷重は1000 kgです。静荷重は停止状態で支持可能な上限値を示します。動荷重は走行速度によって許容値が変化し、速度6 km/hのとき400 kg、速度4 km/hのとき500 kgとなります。動荷重は走行中の負荷能力を示すため、設計時には想定される速度と荷重を照合し、静荷重の範囲内で使用してください。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターです。本製品は重量物の移動と位置決めを安全かつ確実に行うことを目的として設計されており、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トローリー、輸送機器まで幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送装置や架台の取付面に対して安定した固定が可能です。取付構造は設置時の位置決めを行いやすい形状となっています。ハウジングの旋回ベアリングには、2つのポールレース(強化版またはステンレス)を採用しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高負荷環境においても構造的な剛性と耐久性を確保する設計です。旋回部は全方向への滑らかな回転を実現し、ロック機構と組み合わせることで走行方向を固定できます。ホイールの直径は125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。踏面材はポリウレタン、鋳造で構成され、床面への追従性と転がり性能に寄与します。ホイール本体の材質はアルミニウムであり、軽量性と耐食性を両立しています。外形寸法として全高は164 mmです。キャスター取付時にはこの全高を基準に、設置面からの床上高さや周辺設備とのクリアランスを確認してください。荷重仕様について、定格静荷重は1000 kgです。動荷重は、速度6 km/hで400 kg、速度4 km/hで500 kgとなります。動荷重は速度により許容値が変化するため、運用条件に応じて適切な荷重設計を行うことが必要です。各構成要素はそれぞれ明確な役割を持ち、総合的な性能を支えています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
方向ロック付き旋回キャスターのZetaは、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の各分野で使用される高耐荷重製品であり、高い走行安定性と確実な固定性能を両立しています。本製品は産業現場での連続使用を想定して設計されており、各構成部品は相互に協調して機能するため、システム全体の信頼性向上に寄与します。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台、搬送フレームへの固定を確実かつ容易に行えるよう設計されています。取付プレートの形状により、既存設備への組み込みや交換作業も容易に行えます。ハウジングの旋回軸受には、強化版またはステンレス仕様の2つのポールレースを組み込んでおり、負荷を分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重と過酷な使用環境に耐える十分な強度と剛性を確保しています。さらに、筐体と旋回軸受の組み合わせにより、方向転換時も安定した姿勢を維持できます。ホイールは直径160mmで、精密ボールベアリングを採用し、低摩擦かつ安定した回転性能を発揮します。ホイールの踏面材質はポリウレタン、鋳造で、本体材質はアルミニウムです。ホイールは走行時の振動吸収性と床面保護性にも配慮した構成となっており、重量物の移動作業において安定した走行を支えます。製品全体の全高は200mmであり、設置スペースの計画時には取付面からの高さを考慮する必要があります。静止荷重は1600kgで、動荷重は時速6km/hの場合に640kg、時速4km/hの場合に800kgとなります。動荷重は速度に応じて変化するため、設計時には走行速度を必ず確認してください。荷重条件を超える使用は、車輪や軸受の早期摩耗や破損の原因となるため、仕様範囲内でご使用ください。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta(方向ロック付き旋回キャスター)は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に対応した製品です。取付部は長方形プレートで構成されており、設置面への取り付けに適した形状となっています。ハウジングには旋回ベアリングとして2つのポールレース(強化版またはステンレス)を採用しており、旋回部の構造はこの2つのポールレースによって支えられています。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重を受ける用途を想定した設計です。ホイールの直径は160 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでいます。踏面の材質はポリウレタン(鋳造)であり、ホイール本体の材質はアルミニウムです。製品全体の高さは200 mmです。定格荷重については、静荷重が1100 kgとなっています。動荷重は、速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなっており、速度が低いほど許容動荷重が高くなる特性を示しています。設計時には、使用速度に応じた動荷重の値を確認し、静荷重と動荷重のそれぞれの条件を満たす構成で運用することが重要です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用の高耐荷重キャスターであり、搬送機器における走行安定性と取り回しの両立を目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、台車や架台などの設置対象に確実に固定できるため、設置後の位置ずれを抑えることが可能です。ハウジングは超重量系の用途を想定したスチール製で、堅牢な構造により大きな荷重を安定して支持します。旋回軸受けには2つのポールレース(強化版またはステンレス)を組み込んでおり、旋回動作の円滑性と長期的な耐久性を確保しています。ホイールは直径200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。本体にはアルミニウムを用いて軽量化を図り、トレッド材にはポリウレタン、鋳造を組み合わせることで、走行面との適合性と耐摩耗性に配慮しています。製品の全体高さは240 mmであり、設置空間の高さ条件を事前に確認しやすい寸法となっています。耐荷重性能については、静荷重が1600 kgとなっており、静止状態での支持能力に優れています。一方、動荷重は速度6 km/hの場合に640 kg、速度4 km/hの場合に800 kgとなり、走行速度が上がるほど許容荷重が低下するため、実際の運用条件に応じた選定が必要です。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして開発された産業用製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重性と確実な走行安定性が求められる幅広い用途に適合します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器や架台の取付面に対して安定した固定を実現し、設置時の位置決めを容易にします。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、強化版またはステンレス仕様のいずれかで構成されることにより、回転時の円滑性と耐久性を確保しています。ハウジング本体の材質にはスチール(超重量系)を使用し、大荷重下においても十分な剛性を発揮します。旋回ベアリングは水平方向への自由な回転を可能にするとともに、方向ロック機能によって走行方向を必要に応じて固定できるため、直進安定性を高める構造となっています。ホイールは直径200 mmで、回転部に精密ボールベアリングを組み込んでおり、低摩擦かつ安定した回転特性を実現しています。踏面材質にはポリウレタン(鋳造)を採用し、床面への良好なグリップ性と走行時の衝撃吸収性を両立させています。ホイール本体の材質にはアルミニウムを用いることで、軽量性と耐食性を確保しています。これらの構成要素が一体となって製品としての信頼性を高めています。製品全体の高さは240 mmであり、設置空間に制約がある設備においても取り扱いやすい寸法となっています。定格荷重は、静荷重が1400 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて560 kg、速度4 km/hにおいて700 kgです。動荷重は走行速度に応じて変化するため、設計時には使用条件に応じた荷重余裕を十分に考慮することが推奨されます。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重と確実な方向保持が求められる幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器のフレームや架台へ固定する構成となっています。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵し、強化版またはステンレス相当の構造を持つ旋回機構を形成しています。この旋回ベアリングは車輪部を垂直軸まわりに回転させ、進行方向の切り替えを容易にします。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の荷重条件に適した剛性を確保しています。車輪は直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、荷重を効率よく支持するとともに回転中の摩擦を低減します。トレッド材は車輪本体と同一材質であり、本体はポリアミド製で重量系の仕様として構成されています。製品の全高は164 mmであり、限られた設置スペースへの組み込みにも配慮した寸法となっています。全高は製品全体の高さを示す値であり、設計時のクリアランス確認に用いることができます。静荷重は1400 kgであり、停止状態における最大許容荷重を示します。動荷重は速度6 km/hで560 kg、速度4 km/hで700 kgとなっており、走行速度が低いほど許容される動荷重が大きくなる特性を有しています。静荷重と動荷重は使用条件の評価において区別して扱う必要があるため、運用速度と荷重の関係を確認したうえで選定することが重要です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta(ゼータ)は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された搬送用コンポーネントであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、既存のフレーム構造や架台への固定作業を簡略化するとともに、取付面における安定した荷重伝達を実現します。ハウジングはスチール、超重量系の素材で構成され、旋回軸受には2つのポールレース、強化版またはステンレスを採用しています。この構成により、旋回方向の剛性と耐久性を確保し、繰り返し負荷が加わる環境でも安定した旋回動作を維持します。ホイールは直径160 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転時の摩擦抵抗が低く、スムーズな走行性能を発揮します。トレッド材質は車輪本体と同一の素材を使用しており、接地面と本体との一体性を高めています。本体材質はポリアミド、重量系であり、軽量化と強度の両立を図っています。全体高さは200 mmであり、設置スペースや可動域の計画に際して必要な寸法情報を提供します。静的耐荷重は1600 kgで、停止状態において許容される最大荷重を示します。動的耐荷重は、6 km/hの走行速度で640 kg、4 km/hの走行速度で800 kgに対応しており、走行速度に応じた負荷条件を考慮した適切な選定が可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
製品名「Zeta」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応しています。取付部は長方形プレートで構成されており、既存の設備や搬送機器のフレームへ確実に固定できるため、据え付け作業の際にも位置決めや締結を正確に行うことができます。ハウジングは旋回機構として2つのポールレースを備え、強化版またはステンレスの仕様により、旋回時の安定性と耐久性を確保しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が繰り返し加わる過酷な使用環境においても、十分な剛性を維持できる設計となっています。車輪は直径200mmで、精密ボールベアリングを採用しており、円滑な回転と安定した走行性能を実現します。トレッド材質は車輪本体と同一の素材を用いており、接地面と車輪本体の一体性が確保されています。車輪本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは240mmであり、設置スペースや機器の設計段階において、高さ方向の寸法管理を正確に行うことが可能です。荷重仕様として、静荷重は1600kgであり、停止状態において本製品が支持できる最大荷重を示します。一方、動荷重は速度6km/hにおいて640kg、速度4km/hにおいて800kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した上で、システム全体の荷重計画を立てる必要があります。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体は重量系ポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
製品名Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、産業用途に求められる確実な固定性と優れた操作性を高い次元で両立しています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や搬送機器への据え付けにおいて安定した固定と容易な施工を実現するとともに、荷重を広い面で分散させることで取付面への局所的な負荷集中を抑制します。ハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを組み込んでおり、旋回時の摩擦を低減してスムーズな方向転換を可能にするとともに、長期にわたる繰り返し使用に耐える高い耐久性を確保しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、過酷な使用環境や大きな衝撃が加わる条件下においても十分な剛性と強度を発揮し、変形や損傷のリスクを低減します。車輪は直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、低い転がり抵抗と安定した走行性能を提供するとともに、円滑な回転を長期間維持します。踏面材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミド、重量系となっています。本製品の全高は164 mmであり、設置スペースの制約がある設備においても、床面からの高さを正確に見込んだ設計が可能です。静荷重は1400 kgであり、静止状態において十分な安全余裕を持って支持できる設計となっています。動荷重は、速度6 km/hにおいて560 kg、速度4 km/hにおいて700 kgとなっており、走行速度に応じて許容荷重が変化するため、運用条件に応じた選定が必要です。本製品は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの幅広い用途に適しています。
固定キャスター 125 mm
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリアミド重量系本体を採用し、車輪本体と同一の材質でトレッドが形成されており、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは164mmで、コンパクトながら堅牢な構造を備えています。静的荷重容量は1400kgの高い耐荷重性能を有し、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用を想定した高性能なキャスターソリューションです。
固定キャスター 250 mm
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量級材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリアミド製で、本体と同一の材料を使用したトレッドを備えており、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは290mmであり、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的負荷容量は1600kgの優れた耐荷重性能を持ち、動的負荷容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した高性能キャスターソリューションです。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪はポリアミド製本体に車輪本体と同一材質のトレッドを使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高は240mmで設計されており、静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの重量物搬送用途に最適化された高性能キャスターです。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmです。動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgまで対応し、静荷重は1000kgまで耐えられます。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径250mmの車輪を備えており、その車輪は精密ボールベアリングを搭載した高性能な設計となっています。車輪の踏面には弾性タイヤが使用されており、黒色で加硫処理が施されているため、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪本体はアルミニウム製で、軽量性と強度のバランスが取れた構造になっています。全体高さは290mmであり、コンパクトながら安定した設計を実現しています。静的負荷容量は1000kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaはトートルロック付き自在キャスターであり、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器、自動車OEM、航空宇宙産業・空港設備など、高い信頼性が求められる用途に適した製品です。取付部となるフィッティングには長方形プレートを採用しており、床面や架台への固定が確実に行えます。ハウジングは2つのポールレース(ボールレース)を備えた旋回軸受構造で、強化版またはステンレス仕様から選択可能な設計となっています。ハウジング材質には超重量系のスチールを使用しており、過酷な荷重環境下でも安定した旋回性能と耐久性を発揮します。ホイールは直径160mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成され、本体材質にはポリアミド(ポリアミド、重量系)を用いています。全体高さは200mmで、設置スペースの計画にご利用いただけます。静荷重定格は1600kgです。動荷重定格は速度6km/hにおいて640kg、速度4km/hにおいて800kgとなっております。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重と走行安定性が求められる幅広い用途に適合します。取付部には長方形プレート形状を採用しており、床面や架台への固定が行いやすい構造です。ハウジングの自在軸受には、強化版またはステンレス仕様の2つのポールレースを組み込んでおり、2つのポールレースによって荷重を分散して支持することで、旋回時の安定性を高めています。ハウジング材質はスチールで、超重量系の荷重条件に対応する剛性と強度を備えています。車輪は直径160 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転の滑らかさと耐久性に寄与します。トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、本体材質にはポリアミドを用いた重量系の仕様が採用されています。全高は200 mmであり、設置空間の高さ制限を検討する際の重要な設計値となります。定格静荷重は1600 kgで、静止状態において許容される最大荷重を示します。動荷重は、速度6 km/hの条件で640 kg、速度4 km/hの条件で800 kgとなっており、走行速度が上昇すると許容荷重が低下するため、実使用時には速度条件を必ず確認してください。
Frequently Asked Questions
ヘビーデューティーキャスターの利点
重量物向けキャスターは、スムーズな動きと安定性を維持しながら、極端な負荷にも耐えられるように設計されています。強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長期にわたる性能が保証されます。
TENTEヘビーデューティーキャスターにはいくつかの主な利点があります。
高耐荷重-可動性を損なうことなく最大1500kg以上の重量に耐えられるように設計されているため、産業用および商業用に最適です。
スムーズで安定した動き — 極度の負荷がかかっても楽に転がせるように設計されており、作業者や機器への負担を軽減します。
耐久性強化 — 頻繁な使用や過酷な条件に耐える高品質の素材で作られています。
安全性向上 — ロック機構により、重い荷物を扱う際の安定性と制御性が向上し、事故や職場での怪我のリスクが軽減されます。
テスト済みの品質 — ヨーロッパ規格に準拠しているかどうか、自社および外部の研究所でテストされています。
ヘビーデューティーキャスターの種類
重量物向けキャスターには、さまざまな材質構成とサイズがあり、それぞれが特定の用途要件と課題を満たすように設計されています。また、さまざまな機能を組み込んで、さまざまな環境でのパフォーマンスを向上させることもできます。以下は、当社の製品ポートフォリオで紹介されている最も人気のあるタイプのヘビーデューティーキャスターの一部です。
ブレーキ付きヘビーデューティーキャスター
安定性を確保し、必要に応じて不必要な動きを防ぐため、さまざまなロック機構を備えた重量物向けキャスターが用意されています。TENTEヘビーデューティーキャスターには、特定の用途要件を満たすために、トータルロック、方向ロック、ホイールロック、またはこれらのメカニズムの組み合わせを装備できます。また、大型キャスターには自動セルフアライメント機能もあり、長距離移動の改善に役立ちます。
バネ仕掛けヘビーデューティーキャスター
バネ仕掛けの頑丈なキャスターは、輸送中の衝撃や衝撃荷重を最小限に抑え、耐久性を高め、耐用年数を延ばすように設計されています。また、衝撃を吸収することで輸送品を保護し、騒音レベルを低減し、よりスムーズで静かな操作を実現します。TENTEのバネ付きヘビーデューティーキャスターは、キャスターあたり最大900 kgの荷重を処理できます。ホイール径は160mmまたは200mmからお選びいただけます。
ロープロファイルヘビーデューティーキャスター
用途によっては、スペースの制約により標準のヘビーデューティーキャスターが不適切です。堅牢でありながら目立たないソリューションが必要な場合は、当社のKappa load が理想的な選択肢です。全高は170 mmで、溶接鋼製ハウジングと重いポリアミド製ホイールを組み合わせることで、キャスターあたり840kgの荷重を処理できます。キャスターあたり最大3,500 kgの非常に重い荷物を処理できる同様のサイズのロープロファイルキャスターが必要な場合は、全高180 mmの最小のOmikron をご覧ください。
ヘビーデューティーキャスターの適用分野
重量物向けキャスターは幅広い産業で使用されており、必要に応じて重機を機動性と確実にサポートします。当社のソリューションは、高い負荷容量と精度と柔軟性を兼ね備えているため、最も複雑な課題や最も厳しい環境でも確実に克服できます。重量物向けキャスターは産業現場では不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、頑丈な棚ユニットを使用して重い物を輸送および保管しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが保証されます。医療環境や研究室環境では、大型の医療機器、診断機器、モバイルワークステーションを安定してスムーズに動かすことができます。小売店や商業スペースでは、重いディスプレイユニット、収納ラック、可動式カウンターに使用されており、柔軟性と耐久性の両方を備えています。建設現場や屋外用途でも、頑丈なキャスターは移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームをサポートし、起伏の多い地形や重い荷物にも耐えます。