- ホーム
- キャスター・車輪
- モビリティソリューションアクセサリー
-
キャスター用足の保護
キャスター用足の保護
迅速で簡単な後付け:キャスター用の柔軟な足の保護は、打撲を防ぎ、ダウンタイムとそれに伴うコストを削減する全方位保護を提供します。今すぐ安全性を向上させましょう!
アクティブフィルター:
商品が見つかりませんでした。
Frequently Asked Questions
足の保護は、車輪エリアの周囲に取り付けられるアクセサリーで、動いているキャスターによって人の足が挟まれたり、轢かれたり、押しつぶされたりするのを防ぐのに役立ちます。TENTEの足の保護は、車輪の前後に配置された柔軟なゴム製エプロンと、剛性のあるサイドガードを組み合わせています。この配置により、さまざまな接触角度からの保護を提供しながら、工業用輸送機器での実用的な使用に必要な柔軟性を保持します。
足の保護は、台車が移動する際に足首や足が衝突したり、挟まれたり、圧迫されたりするリスクを軽減するのに役立ちます。柔軟なエプロンは足に接触すると車輪に向かって押し付けられ、キャスターが足の上を転がるのを止めるのに役立ちます。一方、硬質サイドガードは足を車輪の周りに誘導します。この全方位的なアプローチにより、職場の安全性を向上させることができ、怪我に関連するダウンタイムや関連コストを削減することもできます。
足の保護は、硬質鋼要素と柔軟な天然ゴムを組み合わせています。ゴムエプロンは車輪の前後に配置されており、ショアA硬度80であるため、接触時に内側に曲がる柔軟性があります。硬質サイドガードが側面からの追加保護を提供します。この組み合わせにより、車輪周辺の全方位保護を実現しながら、キャスターはさまざまな床面の状態でも使用可能です。
当社の製品ラインナップには、Delta、Zeta、Kappa工業用キャスターファミリー向けの足の保護オプションが含まれており、Kappa Load バリエーション向けにも足の保護がリストされています。正確なソリューションは、選択されたキャスター、車輪径、構成によって異なります。異なる足の保護版がご要望に応じて利用可能な場合があるためです。関連する製品バリエーションにアクセサリーを適合させることで、正確な位置決めと信頼性の高い動作を確保できます。
フレキシブルな足の保護範囲は、車輪径125、160、200、250 mmに対応しています。保護要素が車輪の周囲の意図された位置に配置され、動きを不必要に制限しないように、正しいサイズを選択することが重要です。他のキャスター構成では、リクエストに応じて異なる足の保護オプションが利用できる場合がありますので、選択前に車輪径と製品ファミリーを一緒に確認する必要があります。
足の保護は、地面に近い固定的なガードのように振る舞うのではなく、変化する床面の状態に対応することを目的とした柔軟なデザインであるため、スロープ上でのカートの移動をサポートすることができます。ただし、スロープへの適合性は、勾配、車輪径、カートの荷重、キャスターの構成などの要因に依存します。したがって、選択された足の保護は、意図されるスロープの移行全体を通じて、十分な地上高と制限のない車輪の動きが確保されているかを確認する必要があります。
足の保護は、カートが不均一な表面や障害物を通過する際に柔軟性を保つように設計されています。床に接触して急停止を引き起こす可能性のある完全に剛性のあるガードとは異なり、弾性タイヤ要素は車輪が変化する地面条件を横断する際に適応することができます。鋼製のサイドガードは横方向の保護を維持し、足が車輪に到達するリスクを軽減しながら、カートの機動性を保つのに役立ちます。
輸送用カートでは、足の保護装置が床面レベルのキャスター車輪の周囲に取り付けられており、使用者の足が誤って接触する可能性が最も高い箇所を保護します。柔軟性のあるゴム製エプロンが車輪の前後に配置され、硬質のガードレールが側面に設置されます。この構成は、重量物やかさばる製品を運搬する工業用カートに使用でき、カートの通常の操作を妨げることなく作業者を保護するのに役立ちます。
足の保護は、迅速かつ簡単に後付けできるように設計されており、台車全体を交換することなく、適切な既存のキャスター構成に保護を追加することが可能です。複数の車輪径に対応した版があるため、キャスターファミリーと車輪サイズに合わせて正しいアクセサリーを選択する必要があります。通常の旋回および転がり動作を可能にしながら、意図された保護効果を維持するには、車輪周辺への適切な配置が重要です。
足の保護に関する単一の固定地上高値は規定されていません。これは、利用可能なクリアランスが車輪径、キャスターファミリー、および取り付け構成に依存するためです。柔軟な設計は、硬質ガードが床面に接触する際に起こる挙動を避けながら、不均一な表面や障害物に対応することを目的としています。正確なクリアランス要件については、選択したキャスターと適合する足の保護の寸法を一緒に確認する必要があります。
足の保護は、-40°Cから+80°Cまでの動作温度に適しています。この範囲は工業生産条件を考慮して開発されており、輸送機器が低温環境と高温環境の両方にさらされる用途に対応できます。使用するすべての部品の制限によって全体的な用途が決まるため、キャスターと車輪の完全な構成についても、それぞれの許容温度範囲を確認する必要があります。