- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- フィッティングタイプ別キャスター
-
ボルト穴フィッティング
ボルト穴キャスター
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
ここでは、Agilaという製品名のトータルロック付き自在キャスターについて、構成要素と仕様を技術的にご説明します。本製品は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。取付部となるキャスターのボルト穴は、ボルト穴タイプで構成されており、取付け時には任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングは、スチール製で中量系の強度を備えた2つのボールレース旋回軸受を採用しています。ホイールは直径75mmで、軸受はプレーンベアリング仕様、トレッド材には耐熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100mmです。荷重仕様として、静荷重は150kg、動荷重は速度3km/hにおいて75kgとなっております。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は300kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された走行部品であり、産業機器、医療・福祉機器、業務用設備などの幅広い分野において、安定した移動性能と確実な固定性を両立させることを目的としています。取付け部にはボルト穴タイプのフィッティングを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて、機器のフレームやプレートに確実に取り付けることができます。ハウジングはスチール製で、耐久性と剛性に優れた中量系の構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら、軽快でスムーズな方向転換を可能にします。ホイールの直径は75 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と安定した回転特性が得られます。トレッド材には、耐摩耗性と静粛性に配慮した熱可塑性ゴムを、ボディ材には軽量で耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100 mmであり、限られた設置スペースを持つ機器や、床面との適合が求められる設計にも対応します。定格荷重は、静止時で150 kg、速度3 km/hで走行時の動荷重で75 kgです。設計にあたっては、動荷重が定格を超えないよう、使用条件に応じた余裕を見込んだ荷重計算を行うことを推奨します。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターであり、衛生管理と安定した走行性能が求められる各種業務環境での利用を想定して設計されています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や機器の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを配置し、方向転換時の回転抵抗を低減して滑らかな操作性を実現しています。ホイールは直径75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱性ゴムに導電性を付与した材質を使用しており、熱を伴う環境においても形状を保持しつつ、静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体はポリプロピレンに導電性を付与した材質で構成されており、軽量性を備えながら接地面の安全性にも配慮しています。寸法面では、全高が100 mmとなっており、床面からの高さ設計や既存設備との干渉確認に際して考慮が必要です。荷重仕様として、静荷重は150 kgに対応し、停止時の許容荷重を明確に定めています。一方、3 km/hの走行速度における動荷重は75 kgとなっており、移動を伴う使用条件では、この動荷重値を基準として積載量と走行条件を検討することが求められます。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたります。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と走行性を提供します。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できます。Agila自在キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活躍します。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適な設計となっています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートや業務用清掃カートなど、頻繁な移動と定位置での固定が求められる業務環境での利用を想定しています。取付部はボルト穴タイプで構成されており、任意の長さの標準ネジを用いて取り付けることができるため、既存の機器や設置条件に応じた柔軟な施工が可能です。トータルロック機構により、走行と旋回の双方を一括して固定でき、作業中の意図しない移動を防止します。ハウジングはステンレス製で、材質区分は中量系に分類され、耐食性と強度のバランスに優れた構造を持ちます。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現するとともに、高い旋回安定性を確保しています。ホイールは直径125 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡潔で保守の容易な設計となっています。踏面には熱可塑性ゴムを用い、床面への接地性や衝撃吸収性を高めるとともに、走行時の騒音低減に寄与します。ホイール本体はポリプロピレンで成形されており、軽量性と耐薬品性を備えています。全高は160 mmであり、設置スペースや機器の取付高さを計画する際には、この寸法を基準として確認してください。荷重仕様として、静荷重は200 kgであり、静止状態でこの荷重まで支持することができます。動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgであり、走行時の許容荷重を設計時に必ず考慮する必要があります。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgに対応します。主な用途として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの分野で使用されています。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に60kg、静荷重が120kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴムのノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴムのノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴムのノンマーキング仕様を採用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの寸法設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスターであるAgila(アジラ)は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途での移動および位置決めに適した製品です。取付部はボルト穴タイプのフィッティングとして構成されており、取り付けには任意の長さの標準ネジを使用できるため、既存の設備や機器の構造に合わせて柔軟に設置することが可能です。ハウジングの旋回部には2つのボールレースを備えた構造を採用しており、ボールレースによって旋回動作を滑らかに保持するとともに、荷重を安定して支えることができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、強度と耐久性を両立させた設計となっています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には硬質ゴムとノンマーキング仕様が用いられており、床面への痕跡を残しにくい特性を備えています。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。外形寸法としての全体の高さは100 mmであり、設置スペースや床面からの取付高さを計画する際の基準値としてご利用ください。静荷重は120 kgで、停止時に支えられる最大荷重を示します。動荷重は60 kgで、速度3 km/hで走行させた場合の許容荷重です。設計時には、これらの荷重値を超えないよう、使用条件に応じた余裕を見込むことが推奨されます。各構成要素の仕様は相互に関連しているため、キャスター全体の性能を評価する際には、ホイール、ハウジング、フィッティングの仕様を総合的に確認することが重要です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する製品です。取付部はボルト穴タイプで、任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の設備やフレーム構造に合わせて柔軟に組み込めます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを組み込んでおり、荷重を安定して支持しながら円滑な旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチールで、中量系の使用条件に適した強度を備えています。ホイールは直径125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには硬質ゴムのノンマーキング仕様を用いており、床面への跡残りを抑えます。ホイール本体はポリプロピレン製です。寸法は全体高さが160 mmです。荷重仕様として、静荷重は160 kgであり、動荷重は3 km/hの走行速度において80 kgです。移動時の負荷条件を検討する際は、この動荷重の値を基準としてください。
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
自在キャスター「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、取付部、本体、ホイールの各構成要素が連携することで、高い操作性と定位置での安定性を実現します。取付部の形式はボルト穴であり、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の設備や多様な機器の構造に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。本体はスチール、中量系の仕様で、用途に適した強度を備えています。本体内部には2つのボールレースによる旋回ベアリングが組み込まれており、旋回動作を滑らかに保ちながら荷重を安定して支持します。ホイールは直径150mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は硬質ゴム、ノンマーキング仕様であり、床面への跡残りを抑えます。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。製品全体の寸法として、全高は185mmです。この寸法は、設置スペースやガード類との干渉を検討する際の基準値として使用してください。負荷性能については、静荷重が160kgで、3km/hの走行速度における動荷重は80kgです。静止時と移動時で許容荷重が異なるため、設計時には動荷重を基準として余裕を確保することを推奨します。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。これらの用途においては、取り扱う荷重と走行頻度を事前に確認することが重要です。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila はトータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設・高齢者ホーム、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適した製品です。トータルロック機構により、走行時の車輪と旋回部の双方を同時に固定でき、設置後の位置保持を確実に行えます。取付方式はボルト穴タイプで、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて取り付けることができ、設置環境や機器の構造に合わせて柔軟に組み込むことができます。取付ネジ長さは用途に応じて選定でき、取付面の厚みや締結条件に合わせた施工が可能です。ハウジングはスチール製の中量系で、旋回部には2つのボールレースを配置することで、荷重を複数の転動体に分散させ、長期間にわたり安定した旋回性能を維持します。車輪は直径100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、ホイール本体はポリプロピレン製です。精密ボールベアリングにより転がり抵抗が抑えられ、ポリプロピレン製ホイール本体は軽量で耐薬品性に優れています。踏面には硬質ゴム、ノンマーキングの材質を採用しており、床面への跡残りを抑えつつ、滑らかな走行と耐久性を両立しています。床面材質や使用環境に応じた選定を行うことで、搬送機器や業務用カートの性能を最大限に引き出すことができます。全体高さは135 mmで、床面から取付面までの寸法を考慮した設計値であり、既存機器への組み込み時に寸法確認を容易にします。各寸法は設計図面と照合し、組み込み位置の干渉確認を行うことを推奨します。定格荷重は、静止時で160 kg、速度3 km/hでの動荷重で80 kgです。静的荷重160 kgは停止状態での最大許容荷重を示し、動的荷重80 kgは3 km/hで走行する際の許容荷重を示すため、用途に応じた荷重条件の検討に活用してください。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用走行部品であり、移動と固定を確実に切り替えられる構造を備えています。取付方式はボルト穴タイプで、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて、取付対象の板厚や構造に合わせて取り付けることができます。取付部の選定にあたっては、ネジ長さを適切に選ぶことで締結強度と安定した固定状態を確保することが重要です。ハウジングは中量系のスチール製で、キャスター全体の構造を支える主要部材として高い剛性と耐久性を備えています。旋回部には2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを採用しており、方向転換時の回転抵抗を抑えながら自在な旋回を実現します。ホイールの直径は125mmで、精密ボールベアリングによりスムーズな回転性能を発揮します。走行面のトレッド材には硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面への傷や黒ずみを抑えつつ安定した走行性を確保します。ホイール本体は軽量かつ耐薬品性に優れたポリプロピレン素材で構成されています。寸法については、全高が160mmとなっており、設置時には床面から取付面までの高さ条件を事前に確認する必要があります。荷重仕様として、静止時の定格荷重は200kgであり、静止状態でこの荷重まで支持することができます。走行時の動荷重は100kgで、速度3km/hの条件において適用されるため、移動中の負荷は静止時の荷重条件より低く見積もる必要があります。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの分野に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターです。取付部となるボルト穴(ボルト穴タイプ)のプレートは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができ、現場の取付条件に合わせて柔軟に設置できます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回機構が組み込まれており、なめらかで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。ホイールは直径150mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と高い回転精度を実現します。トレッド材には硬質ゴムとナイロンコーティングを用いており、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ボディ材質にはポリプロピレンを使用しており、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高さは185mmです。静荷重は160kgで、速度3km/hにおける動荷重は80kgです。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に60kg、静荷重が120kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。
Frequently Asked Questions
ボルトホールキャスターの利点
missing キャスターは、柔軟な設置オプションを備えた軽量モビリティを必要とする用途向けのコンパクトで適応性の高いソリューションです。中央に取り付ける穴が1つあるのが特徴で、表面積が限られている用途に最適です。missing キャスターには、旋回式、固定式、ブレーキ式の設計があり、さまざまなホイールの材質とサイズに対応しています。そのため、スペース効率、すっきりとした美観、信頼性の高いローリング性能が重要となる家具、ヘルスケア、小売環境に適しています。
ボルトホールフィッティング付きのTENTEキャスターには、さまざまな利点があります。
省スペースデザイン-ボルト穴の取り付け方法では、中央に1つの穴しか必要ないため、これらのキャスターは取り付け面が限られている用途に最適です。
柔軟な取り付け互換性-missing キャスターは、さまざまなネジ式インサート、エキスパンダーフィッティング、またはカスタマイズされた取り付けアダプターと互換性があります。この柔軟性により、大幅な変更なしに既存の構造に簡単に統合できます。
簡単な取り付けと交換-シンプルな単穴構成により、ボルトホールキャスターは迅速かつ確実に取り付けることができ、ダウンタイムとメンテナンスの労力を削減できます。
ミニマルな外観-ボルトホールキャスターは、大きな取り付けプレートや目に見える金具がないため、すっきりとした視覚的デザインを維持するのに役立ちます。これは、小売店の家具などの目に見える用途に特に役立ちます。
ボルトホールキャスターの種類
missing キャスターは、ヘルスケア、家具、小売業界のさまざまな用途の特定のニーズを満たすために、さまざまな構成で利用できます。スイベルキャスターや固定キャスターからブレーキ一体型まで、それぞれのタイプには機動性、安全性、ハンドリング性能において明確な利点があります。以下は、最も一般的なボルトホールキャスタータイプとその一般的な使用例の概要です。
ボルトオンスイベルキャスター
ボルト式の回転キャスターにより、簡単に方向を変えることができるため、狭い場所や交通量の多い場所でも簡単にアプリケーションを再配置できます。中央のボルトホールマウントは、目立たずスペース効率の良い接続が可能で、形状と機能の両方を優先する設計に特に役立ちます。このタイプは、ベッドサイドテーブルやシャワーチェアなどのヘルスケア家具の用途、人工呼吸器や透析カートなどの医療用カートに一般的に使用されます。ボルト式スイベルキャスターは、スムーズな操作性とコンパクトな構造が重要な要件である店舗備品やショッピングカートなどの小売環境でも使用されています。
ブレーキ付きボルトホールキャスター
ブレーキ付きボルトホールキャスターは、正確な可動性と強化された安全性および位置制御を兼ね備えているため、柔軟性と確実な固定位置の両方を必要とする用途にとって貴重な選択肢となっています。構成に応じて、TENTEブレーキ付きボルトホールキャスターには、ホイールとスイベルヘッドの両方を同時に固定するトータルロックシステムや、前後に転がりながら旋回動作を防止してまっすぐな経路を維持する方向ロック機構が含まれる場合があります。他のモデルには断続ロック機能が搭載されており、特定の条件下で作動して一時的にブレーキをサポートします。完全に固定せずに短時間のホールドが必要な状況に最適です。さらに、一部のバージョンにはホイールブレーキのみが装備されているため、スイベルヘッドが空いている間もホイールを停止できるため、動きと部分的な制御のバランスが取れています。
小型ボルトホールキャスター
小さなボルト穴キャスターは、スペースが限られているがスムーズな移動が不可欠なコンパクトな用途向けに設計されています。これらのキャスターは、そのサイズにもかかわらず、軽量用途で正確な転がり挙動、静かな動作、信頼性の高い荷重処理を実現します。ボルト穴による取り付けにより、すっきりと目立たない接続が可能になり、限られたスペースで美的感覚と機能性の両方を維持する必要がある用途に特に適しています。当社最小のボルトホールキャスター Stylea は、全体の高さがわずか33 mmで、キャスター1台あたりの耐荷重は50 kgです。小型ながら高性能なボルトホールキャスターのもう1つの例は、当社のLinea light です。全体の高さはわずか50.5 mmで、キャスターあたり最大100 kgまで運ぶことができます。
ボルト継手キャスターの適用分野
missing キャスターは、特にコンパクトな設置、すっきりとしたデザイン、柔軟な移動が不可欠な場合に、ヘルスケア、小売、家具関連の用途で広く使用されています。中央に取り付ける設計になっているため、取り付けスペースが限られている用途や、美的統合が重要な用途に特に適しています。医療環境では、ボルトホールキャスターはベッドサイドテーブル、シャワーチェア、医薬品カート、麻酔カートなどの用途に使用されます。これらのセッティングには、スムーズで静かな可動性を実現するキャスターと、衛生が重視される環境での迅速なメンテナンスや交換を可能にする取り付けソリューションが役立ちます。小売環境では、ボルトホールキャスターは一般的に店舗の備品やディスプレイ、ショッピングカートに使用されます。家具やモバイル用途では、ボルトホールキャスターはオフィスチェア、メディア家具、ケータリングカート、食事配達システムに一般的に使用されています。目立たないマウントと見た目のミニマリズムにより、現代のデザインに求められる機能的・美的要件を満たすと同時に、動きや再構成も容易に行えます。