メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に60kg、静荷重が120kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PIO100P30-13
EAN
4031582365030
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
2477PIO100P30-13

Agila はトータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設、業務用清掃、店舗設備など幅広い現場での移動用途に適した製品です。取付部であるフィッティングはボルト穴タイプで、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の設備や装置の仕様に合わせた設置が可能です。ハウジングはスチール製で、中量系に分類される構造を持ち、旋回部には2つのボールレースを備えています。これにより、荷重がかかった状態でも旋回動作を滑らかに保ち、方向転換時の操作性を確保しています。ホイールの直径は100mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質には硬質ゴムを使用しており、ノンマーキングの特性を備えているため、床面への跡残りを防止することができます。全高は135mmで、床面から取付面までの高さ寸法を考慮した設計が必要です。荷重仕様として、静荷重は120kgに対応し、動荷重は速度3km/hの条件において60kgとなっています。設計時には、走行時の動荷重が静荷重より低い値であることを踏まえ、使用環境や積載条件に応じた安全率を見込んで選定してください。想定用途には、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイが含まれます。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg