- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
プレーンベアリング
滑り軸受付き車輪
車輪 200 mm
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体で、直径200mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面には弾性タイヤ(黒、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した汎用的なキャスター用車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12.1mmの仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と車輪トレッドで構成されています。プレーンベアリングを採用した設計により、静的負荷容量は250kg、動的負荷容量は時速4kmで125kgの性能を発揮します。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立させています。プレーンベアリングを搭載し、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3kmで60kgの性能を発揮します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計された高性能製品です。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は26.5mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて75kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な信頼性の高い製品です。
車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計されています。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は31mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて75kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。
車輪 250 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20.1mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム(黒色)で、ホイール本体はポリプロピレン製となっており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応しています。
車輪 100 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えた車輪です。本製品の車体はポリプロピレン製で、踏面は車輪本体と同一の材質で構成されており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適した設計となっています。
車輪 125 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを採用しており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hで200kgの性能を有しており、安定した運搬作業を実現します。
車輪 65 mm
Basetechの車輪は、ロールケージと店舗用什器およびディスプレイ向けのキャスター用途に適した高性能な車輪です。本製品は直径65mm、トレッド幅30mm、ハブ長34.5mm、アクスル穴径12mmの寸法仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と車輪本体と同一の材質のトレッドで構成されています。プレーンベアリングを採用した設計により、静的負荷容量は240kg、動的負荷容量は時速4kmで120kgの性能を発揮します。
車輪 80 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径80mm、踏面幅34mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。本製品はプレーンベアリングを採用し、踏面材質は車輪本体と同一です。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適した設計となっています。
車輪 100 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一であり、プレーンベアリングを採用しています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgとなっており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適しています。
車輪 125 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一であり、プレーンベアリングを採用しています。本製品は静的負荷容量400kg、動的負荷容量200kg(時速3km/h)の性能を有しており、ロールケージおよび店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に車輪本体と同一の材質のトレッドを備えた設計となっており、直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅43mmの寸法仕様を有しています。軸穴径は20mmで、プレーンベアリングを採用した構造です。本製品は静的負荷容量600kg、動的負荷容量300kg(時速4km/h)の性能を備えており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスター車輪です。
車輪 80 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長46mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドには緩衝・耐熱性に優れた材料が採用されており、ドライベアリングブッシュを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmで80kgとなっており、様々な運搬用途に対応する堅牢な設計となっています。
車輪 100 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドは車輪本体と同一の材料で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。軸穴径は8.4mmで、ドライベアリングブッシュを採用した高性能な回転機構を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgとなっており、様々な用途での使用に対応できる堅牢な構造です。
車輪 80 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、踏面幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。踏面材料は車輪本体と同一の素材で構成され、プラスチック熱硬化性、耐熱性の本体材料により優れた耐久性と耐熱性能を実現しています。ドライベアリングブッシュを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 100 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はプラスチック熱硬化性、耐熱性材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長31.8mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂で耐熱性に優れた材料で構成されており、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、踏面幅25mm、ハブ長27mm、軸穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂の耐熱性材料で構成され、踏面は車輪本体と同一の材質を使用しており、ドライベアリングブッシュを採用した耐久性の高い設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて50kgの性能を発揮し、様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 38 mm
Basetechの車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪で、直径38mm、トレッド幅20mmの仕様となっています。ハブ長は21.5mm、アクスル穴径は6mmであり、トレッド材質は車輪本体と同一です。ベアリングはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、スムーズな回転性能を実現しています。本製品の耐荷重性能は、静的荷重容量が70kg、動的荷重容量が時速3kmで35kgとなっており、軽量から中程度の負荷を伴う搬送用途に適しています。
車輪 100 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品の外径は100mm、トレッド幅は50mmであり、ハブ長は60mm、軸穴径は20mmとなっています。トレッド材質は車輪本体と同一の素材を使用しており、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで600kg、時速4km/hで720kgの性能を備えています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 250 mm
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅60mmの仕様を備えています。踏面は弾性タイヤ、黒色、加硫処理された材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。本製品の静的荷重容量は1050kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで525kg、時速4km/hで630kgとなります。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
Frequently Asked Questions
プレーンベアリング付きホイールの利点
滑り軸受ホイールは、ハブとアクスルの間にシンプルなブッシングインターフェースを採用しています。ボールもローラーもありません。荷重は広い接触面に伝わるため、設計が本質的に頑丈で、汚れや湿気に強く、簡単に稼働できます。プレーンベアリングのホイールは、高速性能や超低転がり抵抗よりも堅牢な信頼性が重視される、ステアリングの要求が控えめな低速機器に最適です。プレーンベアリングを備えたTENTEホイールには、さまざまな利点があります。
低メンテナンス — 繊細な回転要素がないため、調整や摩耗がほとんどありません。適切に調整されたブッシュ材質と潤滑剤により、ホイールが長時間にわたってスムーズに動作し続け、ダウンタイムとサービス労力が軽減されます。
コスト効率 — シンプルな構造により、製造の複雑さが軽減され、部品点数が削減されます。摩耗部品が少ないということは、時間の経過に伴うコストを予測できることを意味します。これは、大規模な車両で耐久性の高いモビリティが必要な場合に最適です。
衝撃吸収—連続的なベアリング表面は衝撃荷重を分散し、くぼみや変形に抵抗します。この堅牢性により、過酷な床やストップスタートを頻繁に使用する場合でも、安定した転がり動作を維持できます。
耐腐食性 — ブッシングにはポリマー、金属、焼結のバリエーションがあり、濡れた環境や衛生状態に敏感な環境ではステンレススチールのオプションも用意しています。その結果、湿気や洗浄サイクルが日常業務の一部である場合でも、信頼性の高いモビリティが得られます。
プレーンベアリング付きホイールの種類
プレーンベアリングのホイールにはさまざまな構造があり、それぞれが特定の動作条件と性能目標に合わせて最適化されています。TENTEでは、さまざまな用途や業界の要求を満たすために、複数のホイール材質、トレッド硬度、直径、ハブオプションのプレーンベアリングホイールを提供しています。デリケートな床での静かで跡が残らない走行や、衛生上重要な場所での湿気や化学物質への耐性、屋外や産業用途での頑丈な性能など、どのタイプも耐荷重、転がり力、耐久性のバランスがそれぞれ異なります。以下は、プレーンベアリング付きの一般的に使用されるホイールの一部です。
プレーンベアリング付きポリアミドホイール
プレーンベアリングを使用した一体型ポリアミド構造は、高い剛性、コンパクトな造り高さ、硬くて正確な走行を実現し、最大の荷重密度と寸法安定性が優先される場合に最適です。TENTE UOOシリーズは、当社の製品の中でも、プレーンベアリングを備えたポリアミドホイールの代表的な例です。これらのホイールのホイール直径は80mmから200mmまで用意されており、耐荷重はサイズに応じて200kgから800kgの範囲です。
プレーンベアリング付きソリッドラバーホイール
ポリプロピレン製のセンターと跡の付かないソリッドラバートレッドを組み合わせたこれらのホイールは、静かで床に優しい転がりやすく、メンテナンスも簡単です。硬い床での低速移動に最適です。私たちのセレクションの中で、PIOシリーズは注目すべき例として際立っています。これらのソリッドラバートレッドホイールは、80mmから200mmのホイール直径でご利用いただけます。その耐荷重は、サイズにもよりますが、ホイールあたり70 kgから205 kgの範囲です。
プレーンベアリング付き熱可塑性ゴムホイール
ポリプロピレンの中心部に熱可塑性ゴム(TentePrene)を使用し、プレーンベアリングを採用したことで、騒音が低く、跡が残らず、簡単に転がすことができます。これらのホイールは、清潔で敏感な床環境に最適です。PJOホイールシリーズは、当社の製品ポートフォリオの一例です。車輪直径は50mmから150mmで、代表的な荷重値は50kgから100kgです。これは構成によって異なります。
プレーンベアリングホイールの適用分野
耐久性、低メンテナンス性、信頼性の高い荷重サポートが高速操縦の必要性を上回る場合は、プレーンベアリング付きのホイールが実用的な選択肢となります。わかりやすいブッシングインターフェースにより、工業生産や資材ハンドリングにおいて一貫した性能が得られます。例えば、搬送機器の移動や、安定したローリングによる低労力での組立治具などです。衛生面を重視する作業では、耐腐食性のオプション (ポリアミド製ホイールなど) は頻繁な洗浄にも耐えられるため、ケータリングカートや食事配送システムに最適です。また、ハードウェアディーラーや日曜大工の店舗環境から店舗の備品まで、コンパクトなデザイン、スムーズな移動性、信頼性の高い積載量が不可欠な流通や小売店でも日常的に使用されています。