メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Basetechの車輪は、ロールケージと店舗用什器およびディスプレイ向けのキャスター用途に適した高性能な車輪です。本製品は直径65mm、トレッド幅30mm、ハブ長34.5mm、アクスル穴径12mmの寸法仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と車輪本体と同一の材質のトレッドで構成されています。プレーンベアリングを採用した設計により、静的負荷容量は240kg、動的負荷容量は時速4kmで120kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.05 kg
製品名
Basetech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
34.5 mm
トレッド幅
30 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール