- ホーム
- キャスター・車輪
- モビリティソリューションアクセサリー
-
ベッドキャスター用アクセサリー
ベッドキャスター用アクセサリー
アクセサリー
レバーアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントです。本製品の重量は0.06kgであり、コンパクトで取り扱いやすい仕様となっています。このアクセサリーは、キャスターの操作性を向上させ、ロック機構や調整機能を補助する役割を果たします。エンジニアリング用途において、信頼性の高い性能と耐久性を備えており、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。軽量設計により、全体システムの重量増加を最小限に抑えながら、必要な機能を提供します。
アクセサリー
アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。
アクセサリー
切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。
アクセサリー
切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。
アクセサリー
切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。
アクセサリー
軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。
アクセサリー
プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。
アクセサリー
プラグはキャスター用アクセサリーであり、軽量で耐久性に優れた設計となっています。本製品の質量は0.01kgと極めて軽く、様々な用途や環境での使用に適しており、キャスターシステムの補助部品として機能します。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、安定性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング観点から、軽量設計により既存のキャスター装置への負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を確実に提供します。
アクセサリー
プラグはキャスター用アクセサリーであり、軽量で耐久性に優れた設計となっています。本製品の重量は0.01kgと非常に軽く、キャスターシステムへの負荷を最小限に抑えながら、確実な機能性を提供します。このアクセサリーは、キャスターの保護および機能維持を目的とした重要なコンポーネントとして機能し、様々な産業用途および商業用途での使用に適しています。高い信頼性と優れた性能を備えており、エンジニアリング要件を満たす仕様となっています。
アクセサリー
プラグはキャスター用アクセサリーであり、軽量で耐久性に優れた設計となっています。本製品の重量は0.01kgと非常に軽く、様々なキャスター装置への取り付けに適しており、システム全体の重量増加を最小限に抑えます。このアクセサリーは、キャスターの機能性を向上させ、保護機能を提供するために開発されました。エンジニアリング用途において、精密な寸法管理と高い信頼性が求められる環境での使用に対応しており、産業機器や移動式装置への統合に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは290mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能製品です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレス、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪はアルミニウム製のボディに250mm径を有し、精密ボールベアリングを採用した弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料で構成されています。全体高さは290mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は1000kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適した設計となっており、過酷な環境下での信頼性の高い性能を発揮します。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用旋回キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを備えています。ハウジングには2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングが搭載されており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪は直径250mmで、精密ボールベアリングを採用し、弾性タイヤ黒色加硫処理されたトレッド材を使用しており、様々な床面での安定した走行を実現します。本製品の全体高さは290mmであり、コンパクトながら十分な作業空間を確保できます。静的負荷容量は1000kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの仕様となっています。Zetaキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能な旋回キャスターです。