メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
プラグはキャスター用アクセサリーであり、軽量で耐久性に優れた設計となっています。本製品の重量は0.01kgと非常に軽く、キャスターシステムへの負荷を最小限に抑えながら、確実な機能性を提供します。このアクセサリーは、キャスターの保護および機能維持を目的とした重要なコンポーネントとして機能し、様々な産業用途および商業用途での使用に適しています。高い信頼性と優れた性能を備えており、エンジニアリング要件を満たす仕様となっています。
商品番号
商品番号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
S4材質番号
199031858
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.01 kg
製品名
プラグ
導電性
ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み