自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1320kg、速度6km/h時に1100kgに対応し、静荷重は2640kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa loadは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、搬送機器や移動式設備において安定した走行性と確実な方向保持を両立させる製品です。直進走行時には方向が安定し、停止時には進行方向を固定できるため、位置決めが求められる搬送工程にも適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームや架台へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングには旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでおり、車輪ユニット全体を滑らかに旋回させることができます。ハウジングの材質は鋳鉄および鍛鉄を主体とした重量系の構成で、高い剛性と耐久性を備えています。車輪の直径は150mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面の材質は車輪本体と同一の材料で構成されており、車輪本体はポリアミドを主体とした重量系の材質で製作されています。本製品の全高は200mmです。設置スペースや機器の設計クリアランスを検討する際には、この全高値を基準としてください。静荷重は1920kgです。動荷重は、速度6km/hの条件で800kg、速度4km/hの条件で960kgとなっており、速度が高くなるほど許容動荷重が低下する特性を示します。静荷重と動荷重の値を区別して選定に用いることで、使用条件に応じた適切な負荷設計が可能です。主な適用分野は、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムです。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa loadは、方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用途の走行機構として設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易です。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備え、材質は銅鉄、鉄鋼系の重量系材料で構成されています。ホイールの直径は160 mmで、ベアリングはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一で、本体材質はポリアミド、重量系の素材です。全体高さは205 mmです。静荷重能力は2040 kgであり、動荷重能力は速度6 km/hで850 kg、速度4 km/hで1020 kgとなります。本製品は、航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器の取付面に対して安定した固定が可能な構造となっています。ハウジングにはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを用いた旋回機構が組み込まれており、旋回部の回転をスムーズに保ちながら荷重を効率的に支持する設計です。ハウジングの材質は鋳鉄、鍛鉄、重量系で、高い剛性と耐荷重性能の確保を重視して選定されています。車輪は直径200 mmで、軸受けにはプレーンベアリングを採用しています。踏面の材質は車輪本体と同一で、接地部全体にわたって均一な特性を持たせています。車輪本体はポリアミド、重量系の材料で構成されており、軽量性と耐摩耗性のバランスに配慮しています。製品全体の高さは245 mmであり、限られた設置スペースを持つ設備にも組み込みやすい寸法となっています。静荷重は2400 kgに対応し、静止状態における大きな荷重条件でも使用できます。動荷重は、速度6 km/hの場合に1000 kg、速度4 km/hの場合に1200 kgとなっており、走行速度に応じた許容荷重を確認した上で選定する必要があります。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa loadは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用の走行機器部品であり、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムといった幅広い用途に対応することを想定しています。本製品は、搬送システムにおける安定性と操作性を両立させるために構成された堅牢なユニットです。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面やフレームへの固定が容易で、荷重を機体側へ均等に伝達できる構造となっています。取付けの際は、ボルト締結面の平坦度と接合強度を確認し、規定の締付け条件を守ることが推奨されます。ハウジングには旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでおり、方向ロック機能と組み合わせることで、直進時の安定性と旋回時の円滑な動作を実現します。ハウジングの材質は鋼鉄、鍛鉄、重量系の構成で、高い剛性と耐衝撃性を備えています。ホイールの直径は250 mmで、路面との接触により走行性能を担う主要部品です。車輪の軸受けにはプレーンベアリングを採用しており、回転部の構造を簡素化しつつ、所定の荷重条件下で安定した回転を実現します。トレッド材質は車輪本体と同一で、接地面と本体が一体的な性質を持つため、摩耗特性の均一性に配慮された設計です。車輪本体の材質はポリアミド、重量系であり、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。製品全体の高さは305 mmで、設置スペースや機体の床上高さを検討する際の基準となります。定格静荷重は2640 kgです。動荷重は、速度6 km/hで1100 kg、速度4 km/hで1320 kgとなっており、速度が上がるほど許容荷重が低くなる特性を示します。運用時にはこの動荷重の値を超えない範囲で使用し、搬送物の重量と走行速度を事前に確認することが重要です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向という製品タイプに分類される、産業用途向けの移動機器であり、重量物の搬送において安定した走行性と確実な停止性能を両立させる設計となっています。取付部には長方形プレートが採用されており、架台や床面への固定が容易で、設置位置の精度と締結強度を確保しやすい構造であり、据付作業の省力化にも寄与します。ハウジングは旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを内蔵しており、重荷重下でも円滑な方向転換を可能にします。ハウジングの材質は鋳鉄、鍛鉄、重量系で構成され、剛性と耐衝撃性を重視した設計です。車輪は直径150 mmで、軸受けにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材質で、床面との接触特性を統一しており、車輪本体の材質はポリアミド、重量系です。車輪の回転精度と耐摩耗性を両立させています。製品全体の高さは200 mmであり、既存の設備や搬送台車への組み込みにおいて高さ方向の寸法管理を行う際の基準値として活用できます。荷重仕様として、静荷重は1920 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hの条件では800 kg、速度4 km/hの条件では960 kgとなっており、走行速度に応じた許容荷重の設定が必要です。想定用途は、航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの分野です。各構成要素は相互に連携して荷重を支持し、床面への衝撃を緩和しながら安定した走行を実現します。なお、動荷重は走行速度の上昇に伴い許容値が低下する特性を持つため、運用条件の策定時には速度と荷重の関係を必ず確認してください。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向という形式の搬送用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多様な用途に対応するよう設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器の架台や構造体への固定に用いられます。ハウジングは、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを用いた旋回機構を備えており、旋回部の回転を滑らかに保持するとともに、進行方向の変化に対して円滑に追従します。ハウジングの材質は鋳鉄、鍛鉄、重量系の構成で、重量物の搬送に求められる剛性と強度を確保しています。車輪は直径160mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一であるため、材料の均一性が確保されています。車輪本体の材質はポリアミド、重量系です。製品の全高は205mmで、製品全体の高さを示す寸法です。設置スペースの高さ条件を確認したうえで選定することが推奨されます。荷重仕様として、静的耐荷重は2040kgであり、停止時に許容される最大荷重を示します。動的耐荷重は、速度6km/hにおいて850kg、速度4km/hにおいて1020kgとなっており、低速域ほど高い荷重を許容します。走行速度に応じて許容荷重が変化する点に留意して運用してください。本製品の選定にあたっては、搬送対象物の総重量に対して十分な安全率を見込むことを推奨します。
自在キャスター 125 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一、プレーンベアリングを使用し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1680kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1680kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径125mmで、ポリアミド、重量系材料製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1680kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 200 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 160 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は205mmの仕様となっています。荷重性能は静荷重1700kg、動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートによる取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時1020kg、6km/h時850kg、静荷重1700kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmのポリアミド、重量系材料製車輪本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は4km/h時1200kg、6km/h時1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより高い耐久性と回転精度を確保しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な構造設計となっています。静的荷重容量は1300kgの高い負荷支持能力を有し、動的荷重容量は時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadはトータルロック付き自在キャスター、前方向タイプであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用した鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を提供します。本体はアルミニウム製で軽量化を実現しながらも十分な強度を確保しています。全体高さは200mmで、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は1300kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgとなります。このキャスターは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な製品です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重4000kg、動荷重は4km/h時2400kg、6km/h時2000kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 250 mm
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵した鋳鉄製ボディで構成されています。全体高さは305mmです。本製品の静的負荷容量は2400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgとなります。Kappa loadは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートによる取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2000kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの製品で、長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は200mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時960kg、6km/h時800kg、静荷重1600kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa loadは、前方向のトータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は255mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1680kg、6km/h時に1400kg、静荷重が2800kgとなっています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 200 mm
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成されています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、鋳鉄製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは255mmです。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
Frequently Asked Questions
金属製キャスターの利点
金属キャスターは、最も厳しい条件下でも強度、耐久性、信頼性を発揮するように作られています。重い荷重、衝撃、過酷な環境に耐えるように設計されており、産業、商業、および施設の用途で一般的に使用されています。さまざまなサイズ、ホイールの材質、取り付けオプションがあり、さまざまなニーズに合わせて調整できます。
TENTEメタルキャスターにはさまざまな利点があります。
高耐荷重—頑丈な構造により、金属製キャスターは安定性を損なうことなく重い荷物を輸送するのに理想的です。頑丈な設計により、長期間使用しても高い重量容量に対応できます。
優れた耐久性—スチールまたはその他の頑丈な金属で作られたこれらのキャスターは、優れた耐摩耗性、耐摩耗性、および過酷な使用に耐えます。そのため、過酷な作業環境でも信頼性の高いソリューションとなります。
耐熱性と耐衝撃性—金属キャスターは、高温条件と低温条件の両方で確実に機能し、衝撃による損傷を受けにくいため、要求の厳しい産業用途に適しています。
多彩な互換性 — ポリウレタン、ポリアミド、ゴム製のいずれの車輪と組み合わせても、金属製キャスターはさまざまな床の種類や用途に適合します。固定式、回転式、ステンレス式、耐熱タイプ、ブレーキ付きタイプがあり、さまざまなモビリティニーズに対応します。
金属製キャスターの種類
金属キャスターには、厳しい環境の個々の要件を満たすさまざまな堅牢な設計が用意されています。それぞれのタイプは、優れた耐荷重性や耐腐食性から、ヘビーデューティー用の強化構造に至るまで、特定の利点を提供するように作られています。以下は、最も一般的なタイプの金属製キャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーメタルキャスター
頑丈な金属製キャスターは、極端な負荷と厳しい使用条件に耐えるように設計されています。通常、強化ハウジング付きの頑丈なスチール製で、厳しい産業環境でも優れた耐荷重と耐久性を発揮します。これらのキャスターは、重い輸送用トロリー、無人搬送車、重機設備などに一般的に使用されており、妥協のない強度と性能を発揮します。当社の最強のヘビーデューティーメタルキャスターであるTENTE Omikron twin は、最大15,000 kgの荷重を簡単に処理でき、カスタマイズバージョンでは最大30,000kgの荷重にも対応できます。ただし、Delta、Zeta、Kappa などの他の頑丈な金属製キャスターでも、最大750 kg、800 kg、または3,000 kgの荷重を運ぶことができます。
ステンレス製キャスター
ステンレス製キャスターは、耐腐食性と衛生性の両方が求められる環境向けに設計されています。食品加工、医療、製薬現場での使用に最適で、洗浄しやすく、耐用年数が長く、濡れた状態や化学物質にさらされた状態でも信頼性があります。ステンレススチール製キャスターには、ヘビーデューティーキャスター、耐熱キャスター、ブレーキ付きステンレス製キャスターなど、幅広い用途の個々の要件を満たすさまざまな構成が用意されています。
亜鉛不動態化スチールキャスター
亜鉛メッキ鋼製キャスターは、強度と腐食保護のバランスを確実に保ちます。亜鉛コーティングは湿気や環境摩耗に対する基本的な耐性を備えているため、これらのキャスターは輸送用トロリー、作業台、ツールキャビネットなどの汎用の産業および商業用途に最適です。
金属製キャスターの適用分野
金属キャスターは、強度、安定性、信頼性が求められる用途のバックボーンです。その頑丈な構造により、頻繁な移動と高い負荷容量が不可欠な産業、物流、および商業環境では不可欠です。産業環境では、輸送用トロリー、ツールトロリー、作業台などで一般的に使用されており、重い荷物の下でもスムーズに動き、耐久性と長期にわたる性能を保証します。物流や倉庫保管では、金属製のキャスターがパレットドーリー、ロールコンテナ、AGVシステムをサポートし、商品の効率的な取り扱いと継続的な使用下での信頼性の高いパフォーマンスを可能にします。小売店や商業用途では、ショッピングカーやディスプレイラック、ロールケージに使用され、柔軟なレイアウトや日常業務に対応するために、機動性、頑丈さ、操作のしやすさが求められます。どのような環境でも、金属製キャスターは、高い負荷要件と長い耐用年数を組み合わせる用途に信頼性の高いモビリティソリューションを提供します。