自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重荷重用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は200mmです。荷重性能は静荷重1300kg、動荷重は4km/h時650kg、6km/h時520kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径150mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。荷重性能は、静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時960kg、速度6km/h時800kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 160 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmで、静的荷重容量1500kg、動的荷重容量は4km/h時900kg、6km/h時750kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 300 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重性能は静荷重2400kg、動荷重は速度4km/h時1440kg、速度6km/h時1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 300 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径300mmの仕様となっています。全高355mmの寸法で設計され、動荷重は4km/h時に2400kg、6km/h時に2000kgの負荷能力を持ち、静荷重は4000kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重荷重用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径250mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時1000kg、6km/h時800kg、静荷重2000kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に対応しています。
自在キャスター 200 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリング旋回機構を搭載しています。車輪はポリアミド、重量系材料製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmの仕様となっています。全高305mmの寸法で、動荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kg、静荷重2200kgの耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmで設計されています。荷重性能は静荷重1500kg、動荷重は4km/h時900kg、6km/h時750kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで、静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は4km/h時1440kg、6km/h時1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重2400kg、動荷重は4km/h時1440kg、6km/h時1200kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで、静的荷重容量2000kg、動的荷重容量は4km/h時1000kg、6km/h時800kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。荷重性能は静荷重1700kg、動荷重は4km/h時1020kg、6km/h時850kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は静荷重2200kg、動荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの製品で、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に900kg、6km/h時に750kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1500kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量級キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで、静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は4km/h時に1440kg、6km/h時に1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静荷重3600kg、動荷重は4km/h時2160kg、6km/h時1800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa loadは前方向のトータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重能力は静荷重2400kg、動荷重は4km/h時1440kg、6km/h時1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材質のハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1000kg、6km/h時に800kg、静荷重が2000kgとなっています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時1200kg、6km/h時1000kg、静荷重2000kgを実現しています。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪はポリアミド、重量系材料製の本体に車輪本体と同一材料のトレッドを使用し、プレーンベアリングを内蔵、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重2200kg、動的荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートによる取り付け方式を採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を装備しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量級キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径250mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は、静荷重2200kg、動荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 125 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgの負荷能力を持ち、静荷重は1100kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
よくある質問
金属製キャスターの利点
金属キャスターは、最も厳しい条件下でも強度、耐久性、信頼性を発揮するように作られています。重い荷重、衝撃、過酷な環境に耐えるように設計されており、産業、商業、および施設の用途で一般的に使用されています。さまざまなサイズ、ホイールの材質、取り付けオプションがあり、さまざまなニーズに合わせて調整できます。
TENTEメタルキャスターにはさまざまな利点があります。
高耐荷重—頑丈な構造により、金属製キャスターは安定性を損なうことなく重い荷物を輸送するのに理想的です。頑丈な設計により、長期間使用しても高い重量容量に対応できます。
優れた耐久性—スチールまたはその他の頑丈な金属で作られたこれらのキャスターは、優れた耐摩耗性、耐摩耗性、および過酷な使用に耐えます。そのため、過酷な作業環境でも信頼性の高いソリューションとなります。
耐熱性と耐衝撃性—金属キャスターは、高温条件と低温条件の両方で確実に機能し、衝撃による損傷を受けにくいため、要求の厳しい産業用途に適しています。
多彩な互換性 — ポリウレタン、ポリアミド、ゴム製のいずれの車輪と組み合わせても、金属製キャスターはさまざまな床の種類や用途に適合します。固定式、回転式、ステンレス式、耐熱タイプ、ブレーキ付きタイプがあり、さまざまなモビリティニーズに対応します。
金属製キャスターの種類
金属キャスターには、厳しい環境の個々の要件を満たすさまざまな堅牢な設計が用意されています。それぞれのタイプは、優れた耐荷重性や耐腐食性から、ヘビーデューティー用の強化構造に至るまで、特定の利点を提供するように作られています。以下は、最も一般的なタイプの金属製キャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーメタルキャスター
頑丈な金属製キャスターは、極端な負荷と厳しい使用条件に耐えるように設計されています。通常、強化ハウジング付きの頑丈なスチール製で、厳しい産業環境でも優れた耐荷重と耐久性を発揮します。これらのキャスターは、重い輸送用トロリー、無人搬送車、重機設備などに一般的に使用されており、妥協のない強度と性能を発揮します。当社の最強のヘビーデューティーメタルキャスターであるTENTE Omikron twin は、最大15,000 kgの荷重を簡単に処理でき、カスタマイズバージョンでは最大30,000kgの荷重にも対応できます。ただし、Delta、Zeta、Kappa などの他の頑丈な金属製キャスターでも、最大750 kg、800 kg、または3,000 kgの荷重を運ぶことができます。
ステンレス製キャスター
ステンレス製キャスターは、耐腐食性と衛生性の両方が求められる環境向けに設計されています。食品加工、医療、製薬現場での使用に最適で、洗浄しやすく、耐用年数が長く、濡れた状態や化学物質にさらされた状態でも信頼性があります。ステンレススチール製キャスターには、ヘビーデューティーキャスター、耐熱キャスター、ブレーキ付きステンレス製キャスターなど、幅広い用途の個々の要件を満たすさまざまな構成が用意されています。
亜鉛不動態化スチールキャスター
亜鉛メッキ鋼製キャスターは、強度と腐食保護のバランスを確実に保ちます。亜鉛コーティングは湿気や環境摩耗に対する基本的な耐性を備えているため、これらのキャスターは輸送用トロリー、作業台、ツールキャビネットなどの汎用の産業および商業用途に最適です。
金属製キャスターの適用分野
金属キャスターは、強度、安定性、信頼性が求められる用途のバックボーンです。その頑丈な構造により、頻繁な移動と高い負荷容量が不可欠な産業、物流、および商業環境では不可欠です。産業環境では、輸送用トロリー、ツールトロリー、作業台などで一般的に使用されており、重い荷物の下でもスムーズに動き、耐久性と長期にわたる性能を保証します。物流や倉庫保管では、金属製のキャスターがパレットドーリー、ロールコンテナ、AGVシステムをサポートし、商品の効率的な取り扱いと継続的な使用下での信頼性の高いパフォーマンスを可能にします。小売店や商業用途では、ショッピングカーやディスプレイラック、ロールケージに使用され、柔軟なレイアウトや日常業務に対応するために、機動性、頑丈さ、操作のしやすさが求められます。どのような環境でも、金属製キャスターは、高い負荷要件と長い耐用年数を組み合わせる用途に信頼性の高いモビリティソリューションを提供します。