- ホーム
- キャスター・車輪
- モビリティソリューションアクセサリー
-
方向性ロック アクセサリ
アクセサリー
Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.25kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機器の機能性向上を目的として開発されており、優れた耐久性と信頼性を提供します。コンパクトな構造でありながら、キャスターの動作性能を最適化し、様々な作業環境での使用に適した仕様となっています。精密な製造工程により品質が保証されており、長期間にわたって安定した性能を維持することが可能です。
アクセサリー
Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.25kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機構の機能性向上を目的として開発されており、精密な加工技術により製造された堅牢な構造を持ちます。軽量でありながら優れた耐久性を実現し、様々な環境条件下での長期使用に対応します。キャスターの性能を最適化し、スムーズな移動操作と安定した動作を提供することで、作業効率の向上に貢献します。
アクセサリー
Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.27kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機器の機能性向上を目的として開発されており、精密な重量バランスにより操作性と安定性を両立させています。コンパクトな構造でありながら耐久性に優れ、様々な環境条件下での長期使用に対応し、メンテナンス頻度を最小限に抑えることで運用コストの削減に貢献します。