- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- ベアリングタイプ別キャスター
-
プレーンベアリング
滑り軸受キャスター
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム黒色トレッドを装備し、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。耐荷重性能については、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速4km/hの条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
ここでは、Agilaという製品名のトータルロック付き自在キャスターについて、構成要素と仕様を技術的にご説明します。本製品は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。取付部となるキャスターのボルト穴は、ボルト穴タイプで構成されており、取付け時には任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングは、スチール製で中量系の強度を備えた2つのボールレース旋回軸受を採用しています。ホイールは直径75mmで、軸受はプレーンベアリング仕様、トレッド材には耐熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100mmです。荷重仕様として、静荷重は150kg、動荷重は速度3km/hにおいて75kgとなっております。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径100mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmの寸法設計となっており、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で200kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgに対応し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径100mmのポリアミド製で、本体と同一の材質のトレッドを採用し、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は400kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、ホイール内部にはプレーンベアリングが組み込まれて滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは100mmの設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できる性能を備えています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活用されます。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha(アルファ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、方向転換の自由度と設置後の位置保持性能を兼ね備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既設の架台や車体フレームへの取り付けにおいて、設置面に対する安定した固定を実現します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回時の抵抗を抑えつつ円滑な方向転換を可能にします。ハウジングの素材はスチール、重量系で、高い構造剛性と耐荷重性能を確保しています。ホイールは直径80 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド素材は車輪本体と同一であり、床面との接触特性を統一した設計となっています。車輪本体の素材にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。製品全体の高さは108 mmで、限られた設置スペースを持つ装置や搬送台車にも組み込みやすい寸法となっています。定格荷重は、静的状態で400 kg、動的状態では速度4 km/hにおいて200 kgです。動的荷重は走行時の許容値であるため、設計時には速度と荷重条件を必ず確認してください。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台です。本製品は、各用途における搬送、移動、位置決めの各工程で信頼性の高い動作を求められる環境に適合します。各部の仕様は、設計・選定時の安全係数を含めて確認いただくことを推奨します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターであり、衛生管理と安定した走行性能が求められる各種業務環境での利用を想定して設計されています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や機器の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを配置し、方向転換時の回転抵抗を低減して滑らかな操作性を実現しています。ホイールは直径75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱性ゴムに導電性を付与した材質を使用しており、熱を伴う環境においても形状を保持しつつ、静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体はポリプロピレンに導電性を付与した材質で構成されており、軽量性を備えながら接地面の安全性にも配慮しています。寸法面では、全高が100 mmとなっており、床面からの高さ設計や既存設備との干渉確認に際して考慮が必要です。荷重仕様として、静荷重は150 kgに対応し、停止時の許容荷重を明確に定めています。一方、3 km/hの走行速度における動荷重は75 kgとなっており、移動を伴う使用条件では、この動荷重値を基準として積載量と走行条件を検討することが求められます。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたります。
自在キャスター 80 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの仕様となっています。全高は108mmで、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径125mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用した設計となっており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体の高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は500kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で250kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは直径100mmの車輪を備えており、その構成は導電性を備えた熱可塑性ゴムのトレッド材とポリプロピレン導電性ボディで構成されています。車輪はプレーンベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は160kg、動的負荷容量は時速3kmで80kgの性能を有しており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における幅広い応用が可能です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境での使用にも適しており、安全性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのホイールを搭載し、ホイール本体と同一の材質でトレッドが形成されており、プレーンベアリングを使用した高い耐久性を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されており、信頼性の高い性能を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)はトータルロック付き自在キャスターであり、移動と固定の両方を確実に行える構造を備えた汎用性の高い製品です。本製品は病院、介護施設、業務用清掃、店舗設備など幅広い分野での使用を想定して設計されています。取付部には正方形プレートを採用しており、平坦な取付面により設備や台車への固定作業を安定した状態で実施できます。本体は2つのボールレースを組み合わせた旋回軸受を内蔵し、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を可能にしています。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、耐久性と構造強度を確保しています。車輪の直径は75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡潔で保守の負担が少ない点が特長です。踏面材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接地性と走行時の静粛性を両立させています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高さは100 mmとコンパクトな設計であり、低床設備や狭小スペースへの組み込みにも適しています。静荷重は150 kgに対応し、車輪停止時の許容荷重を示します。動荷重は速度3 km/hにおいて75 kgまで対応し、走行時の許容荷重を示します。ご使用の際は、これらの定格値を超えない範囲でご利用ください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しており、様々な用途に対応する信頼性の高い製品です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用を想定して設計されています。キャスターの車輪は直径100mmで、熱可塑性ゴムのトレッド材を採用し、ポリプロピレン製のボディに支えられており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体の高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は80kgで、時速3km以下の速度での使用を想定しており、安全で確実な荷物運搬を可能にします。これらの仕様により、Agila固定キャスターは、医療機関から商業施設まで、幅広い環境での信頼できるソリューションを提供します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは正方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン、導電性のボディ材料と熱可塑性ゴム、導電性のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された専門的なキャスターソリューションです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、自動車OEM分野をはじめ、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に対応します。フィッティングは長方形プレートタイプで構成されており、本製品を取付け対象へ確実に固定するための基部として機能します。プレートの形状が長方形であるため、取付け面を確保しやすく、据付け時の位置決めも行いやすい構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵しており、車輪ユニットを全方向へ滑らかに旋回させることができます。ハウジングの材質はスチール(重量系)であり、重負荷用途に適した強度を備えています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材は車輪本体と同一の材質を使用しており、ホイール本体にはポリアミドを採用しています。製品の全高は155 mmで、設置時の高さ寸法を検討する際の基準値となります。荷重仕様として、静荷重は550 kgであり、停止状態で支持可能な荷重を示します。動荷重は275 kgで、速度4 km/hにおいて許容される荷重を示します。したがって、設計時には静止時と走行時のそれぞれの荷重条件を考慮し、適切な台数および配置を計画することが求められます。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
アジラは、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部となるフィッティングには長方形プレートを採用しており、既存の設備や什器へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、中量系の使用環境に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、スムーズで安定した方向転換を実現しています。ホイールの直径は100mmで、転動部のトレッドには耐熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量かつ耐薬品性に優れています。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、回転抵抗を抑えつつ安定した走行性能を発揮します。製品の全高は135mmです。静荷重は1輪あたり160kgで、停止時にこの荷重まで安全に支持できます。動荷重は速度3km/hにおいて1輪あたり80kgとなり、移動時の負荷条件を考慮して選定する必要があります。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する製品です。本製品は移動時の操作性と停止時の安定性を両立させるよう設計されており、医療、介護、業務現場での継続的な使用に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームやベース部材へ確実に固定することができます。長方形プレートの形状により取付面に対して安定した支持姿勢を確保でき、設置作業も効率的に行えます。ハウジングには2つのボールレースからなる旋回ベアリングを組み込んでおり、車輪の向きを滑らかに変えることができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、構造部材として必要な剛性と耐久性を備えています。車輪は直径125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱可塑性ゴムを用いており、床面への追従性と走行時の振動低減に寄与します。ボディ部分はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備えています。製品全体の高さは160 mmであり、設置空間の制約がある機器にも組み込みやすい寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しており、停止時に製品へ加わる負荷を安全に支持できます。一方、動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgとなっており、移動中の荷重条件を設計時に必ず考慮する必要があります。運用にあたっては定格荷重を超えないよう注意してください。長期間安定した性能を維持するため、使用環境に応じた適切な保守管理が重要であり、定期的な点検により旋回部およびトレッドの摩耗状態を確認することを推奨します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、搬送用途における安定性と操作性を両立しています。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器フレームへ確実かつ容易に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、重量系の用途に求められる高い剛性と耐久性を備えています。旋回機構には2つのボールレースを組み込んでおり、負荷がかかった状態でも滑らかな方向転換と安定した旋回挙動を実現します。車輪は直径100mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材料で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。全体高さは128mmで、設置スペースに制約のある設備にも組み込みやすい寸法となっています。荷重性能として、静荷重は400kgを確保しています。また、4km/hの走行速度における動荷重は200kgです。静荷重と動荷重の値が異なるため、走行時には動荷重の規定値を超えない範囲で使用するよう設計上の考慮が必要です。選定にあたっては、搬送物の総重量、床面の状態、走行頻度を考慮し、想定される最大荷重が静荷重と動荷重の双方の規定値を下回ることを確認してください。本製品は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多様な分野での使用に適しています。
Frequently Asked Questions
プレーンベアリングキャスターの利点
滑り軸受キャスターは、ボールやローラーエレメントを使用せずにホイールハブとアクスルを直接接触させるという、最もシンプルで頑丈なホイールベアリング設計です。この構造により、非常に耐久性があり、メンテナンスが少なく、汚れや湿気の侵入に強くなります。移動性は重要だが、高速移動や頻繁な方向転換が不要な用途に最適なプレーンベアリングキャスターは、厳しい条件下での信頼性が求められる環境に最適です。
プレーンベアリングを備えたTENTEキャスターには、さまざまな利点があります。
低メンテナンス—可動部品が少なく、繊細なベアリングコンポーネントがないため、プレーンベアリングキャスターは最小限のメンテナンスで済みます。汚れ、ほこり、湿気の侵入による故障が少なく、ダウンタイムとメンテナンスコストが削減されます。
費用対効果 — シンプルな構造のため、精密なベアリング設計に比べて製造コストが低く、信頼性を犠牲にすることなく優れた費用対効果が得られます。これにより、大規模で堅牢なモビリティを必要とする産業にとって、プレーンベアリングは予算にやさしい選択肢となります。
衝撃荷重 —頑丈な設計により、性能を損なうことなく衝撃荷重や乱暴な取り扱いに耐えることができるため、厳しい作業条件に最適です。
耐腐食性-プレーンベアリングは、プラスチック、金属、または焼結ベアリングとして製造できます。ステンレスオプションは耐腐食性に優れているため、湿潤環境に適しています。
プレーンベアリング付きキャスターの種類
滑り軸受キャスターにはさまざまな設計があり、それぞれが特定の動作条件と性能の優先順位に合わせて最適化されています。テンテでは、さまざまな業界の要求に合わせて、さまざまなホイール材質、トレッド硬度レベル、ハウジング構成のプレーンベアリングモデルを製造しています。デリケートな床での跡を残さずに静かに動くように設計されているか、衛生上重要な場所での湿気や化学物質への耐性、屋外や産業環境での厳しい性能を実現するように設計されているかにかかわらず、各タイプは負荷容量、転がり抵抗、耐久性のバランスがそれぞれ異なります。ホイールの材質とハウジング設計の適切な組み合わせを選択することで、お客様の用途で信頼性が高く長持ちするモビリティを確保できます。以下は、プレーンベアリング付きの一般的に使用されるタイプのキャスターです。
プレーンベアリングスイベルキャスター
滑り軸受のスイベルキャスターは、プレーンベアリングホイールのシンプルさと耐久性と、スイベルハウジングの操作性を兼ね備えています。この設計により、プレーンベアリングの特長である堅牢でメンテナンスの手間がかからない品質を維持しながら、方向を変更することができます。ただし、これらのキャスターは頻繁に方向を変える必要がある環境には理想的ではないことに注意してください。ベアリングには抵抗が大きいため、特に負荷がかかった状態では、ユーザーはキャスターを回転させるためにより多くの力を加える必要があります。これにより、絶え間ないステアリング調整を必要とする機器のエルゴノミクスが低下します。この設計は、キャスターがほとんどまっすぐ進んだり、方向がたまにしか変わったりしない、頑丈でメンテナンスの少ない環境で優れています。
プレーンベアリングヘビーデューティーキャスター
極度の負荷と厳しい条件が標準となる用途では、プレーンベアリングの頑丈なキャスターが妥協のない性能を発揮します。繊細な転動要素のない頑丈な設計により、衝撃荷重、衝撃、摩耗に対する耐性が高くなっています。複雑なベアリング部品がないため、汚れた状態や摩耗しやすい状態でもその性能を維持できるため、重い輸送機器などの用途で信頼できる選択肢となります。当社の最強のプレーンベアリングキャスターはKappa load で、最大1.320kgの荷重を処理できます。鋳鉄製のハウジングとプレーンベアリングを備えた重いポリアミド製ホイールが特徴です。このKappa load 構成は、トータルロックまたはディレクショナルロックのいずれかで使用できます。
小型プレーンベアリングキャスター
小型のプレーンベアリングキャスターは、コンパクトなサイズ、操作性、信頼性が重要な用途向けに設計されています。寸法を小さくしたにもかかわらず、大型モデルと同じシンプルで頑丈なベアリング設計を維持し、スムーズな転がりと信頼できる性能を保証します。これらのキャスターは、スペースの制約や機器の設計上、安定性を損なうことなく全体の高さを低くする必要がある軽~中程度の用途に最適です。当社の最小のプレーンベアリングキャスターはAgila シリーズのものです。最小構成でのホイール直径はわずか50 mm、全体の高さは69 mmと印象的です。これらのキャスターには、ボルト穴とプレートフィッティングの両方があり、ホイールブレーキを装備することもできます。ヘルスケア用家具やプロ用クリーニングカートなどで一般的に使用されています。
プレーンベアリング付きキャスターの適用分野
滑り軸受キャスターは、高速操縦よりも耐久性、低メンテナンス、高負荷容量が優先される産業や環境で広く使用されています。シンプルでありながら堅牢な設計により、重い輸送プラットフォームや組立ライン機器の移動など、工業製造やマテリアルハンドリング作業で確実に実行できます。食品加工やケータリングでは、ポリアミドやステンレス鋼などの耐腐食性材料を使用したプレーンベアリングキャスターを使用すると、洗浄が頻繁に行われる衛生上の問題のある環境でも信頼性の高い移動が可能になります。そのため、ケータリングカートや食事配達システムなどの用途で人気があります。また、店舗の備品やディスプレイなど、スムーズな移動が求められるが位置を変える頻度は少ない小売環境でも使用されます。