医療カート用キャスターと車輪
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmの設計となっています。荷重性能は静荷重250kg、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院設備、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止の軸受を搭載しています。全高は150mmです。動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は250kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
自在キャスター 150 mm
Integral twinは自在キャスターであり、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるソリッドステム、丸型フィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。ホイールは直径150mmのポリアミド製ボディを備え、ポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッド材を採用することで、耐久性と静電気対策を両立させています。精密ボールベアリング、封止構造により、ホイールの長期的な性能維持が保証されます。全体高さは175mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は450kgであり、動的負荷容量は150kg(時速4km)および150kg(時速3km)の2段階仕様となっています。本製品は麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、病院用ベッド、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療環境における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 150 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用し、直径150mmの仕様となっています。全高は175mmです。動荷重は速度3km/h時150kg、速度4km/h時150kg、静荷重は300kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmです。全高は129mmで、動荷重は3km/h時125kg、4km/h時125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は150mmで、動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は250kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmで、動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。ホイールは直径125mmのポリアミド製ボディを採用し、ポリウレタン樹脂成型の導電性トレッド材を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と安定性が確保されています。本製品の全体高さは150mmです。静的負荷容量は375kgであり、動的負荷容量は4km/hで125kg、3km/hで125kgの仕様となっています。本キャスターは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院施設、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、多岐にわたる医療および介護環境での使用に適しています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は175mmで、動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングの旋回軸受を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は175mmで、動荷重は速度3km/h時150kg、速度4km/h時150kg、静荷重は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は150mmで設計されています。動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応し、静荷重は375kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgの耐荷重性能を有し、静荷重は375kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院設備、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgの負荷能力を持ち、静荷重は375kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmの設計となっています。荷重性能は静荷重375kg、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール製中量系構造で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmです。荷重性能は、動荷重が速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重375kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は175mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを装着し、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は175mmです。動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えています。ハウジングはスチール製中量系で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は129mmです。動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgで、静荷重は375kgまで対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を採用しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を装備しています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmです。荷重性能は、静荷重375kg、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングの旋回軸受を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は129mmで、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kg、静荷重は375kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は175mmで、動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静荷重は450kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmです。動的荷重容量は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静的荷重容量は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmです。動荷重は速度3km/h時に125kg、4km/h時に125kgまで対応し、静荷重は375kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に最適です。