自在キャスター 42 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径42mmのウレタン製ホイールを備えており、ローラーベアリングと緩衝機構を統合した設計により、安定した走行性能と耐久性を実現しています。全体高さは71mmであり、コンパクトながら十分な作業空間を確保する設計となっています。静的荷重容量は60kgであり、動的荷重容量も時速3km/hの速度条件下で60kgの性能を発揮します。このキャスターは、精密な機械装置から重量物の輸送機器まで、幅広い負荷条件に対応できる信頼性の高い製品です。ローラーベアリングと緩衝機構の組み合わせにより、床面への衝撃を軽減しながら、スムーズで安定した移動を実現し、様々な作業環境での使用に適しています。
自在キャスター 50 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径50mmのウレタン製ホイールを備えており、ローラーベアリングと緩衝機構を統合した設計により、スムーズで静粛な走行性能を実現しています。全体高さは82mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静荷重容量は280kgであり、動荷重容量も280kgで時速3kmの速度条件下での使用を想定した設計となっています。このキャスターは、重量物の運搬から精密機器の移動まで、幅広い用途での信頼性の高い性能を発揮し、産業現場における効率的な作業環境の構築に貢献します。
自在キャスター 63 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径63mmのウレタン製ホイールを備えており、ローラーベアリングと緩衝機構を採用することで、安定した走行性能と耐久性を実現しています。全体高さは102mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は550kgであり、動的荷重容量は時速4km/hで550kg、時速3km/hで550kgの性能を発揮します。このキャスターは、重量物の運搬から精密機器の移動まで、幅広い用途での安定した性能を提供し、産業現場における信頼性の高い移動機構として設計されています。
自在キャスター 75 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径75mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、床面への衝撃を効果的に吸収しながら滑らかな走行性能を実現します。全体高さは120mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量も同じく800kgで、時速3km/hの速度条件下での使用を想定しています。この仕様により、Footmasterは重量物の運搬や大型機械の移動が必要な環境において、確実で信頼性の高い性能を発揮し、作業効率の向上と安全性の確保を同時に実現する理想的なキャスターソリューションとなります。
自在キャスター 75 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径75mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、床面への衝撃を効果的に吸収しながら滑らかな走行性能を実現します。全体高さは120mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量も同じく800kgで、時速3km以下の速度での使用を想定しています。この仕様により、Footmasterは重量物の移動が必要な産業環境において、確実で安全な運用を実現する信頼性の高いキャスターソリューションとして機能します。
自在キャスター 75 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径75mmのウレタン製ホイールを搭載しており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは120mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保することで、様々な床面や段差への対応が可能です。本キャスターは静的荷重容量1000kg、動的荷重容量1000kg(時速3km/hでの使用条件)を備えており、重量物の移動や固定設備の移動が必要な環境での使用に適しています。ローラーベアリングと緩衝機構の組み合わせにより、床面への負荷を分散させながら、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。
自在キャスター 42 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径42mmのウレタン製ホイールを備えており、ローラーベアリングと緩衝機構を統合した設計により、安定した走行性能と耐久性を実現しています。全体高さは71mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できる寸法設計となっています。静的荷重容量は50kgであり、動的荷重容量も50kgで、時速3km/hの速度域での使用を想定した仕様となっています。これらの仕様により、Footmasterは様々な産業環境における移動機器や搬送装置の基盤として、信頼性の高い性能を提供します。
自在キャスター 42 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は、ローラーベアリングと緩衝機構を備えた42mm径のホイールを搭載しており、これにより安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは71mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は50kg、動的荷重容量も50kgで、時速3km以下の運用条件下での使用を想定しており、安定した負荷支持能力を提供します。ローラーベアリングと緩衝機構の組み合わせにより、床面への衝撃を軽減しながら、長期間にわたる信頼性の高い運用を実現し、様々な産業環境における移動機器の要求性能を満たす設計となっています。
自在キャスター 50 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径50mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは82.5mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保し、様々な床面への対応が可能です。本キャスターは静的荷重容量250kg、動的荷重容量250kg(時速3km/h)の仕様を備えており、重量物の運搬や移動が必要な環境での使用に適しています。ローラーベアリングと緩衝機構の組み合わせにより、床面への負荷を効果的に分散させながら、スムーズで安全な移動を実現し、産業用途における信頼性の高い性能を提供します。
自在キャスター 50 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径50mmのウレタン製ホイールを採用しており、ローラーベアリングと緩衝機構を備えることで、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは82.5mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保し、様々な床面への対応が可能です。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量も250kgであり、時速3km以下の運用速度での安定した性能を保証します。このキャスターは、重量物の移動が必要な環境において信頼性の高い走行を提供し、産業用機器や大型搬送システムの効率的な運用を支援する設計となっています。
自在キャスター 63 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径63mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは102mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静荷重容量は500kgであり、動荷重容量も500kgで、時速3kmの速度での運用を想定した設計となっています。これらの仕様により、Footmasterは重量物の運搬や移動が必要な環境において、安全性と耐久性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
自在キャスター 50 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径50mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは82.5mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保することで、様々な床面への対応性を高めています。本キャスターは静荷重250kg、動荷重250kg(時速3km/h)の高い耐荷重性能を備えており、重量物の運搬や移動が必要な環境での使用に適しています。ローラーベアリングと緩衝機構の組み合わせにより、床面への負荷を効果的に分散させながら、スムーズで安定した移動を実現し、長期間にわたる信頼性の高い運用を保証します。
自在キャスター 50 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径50mmのウレタン製ホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、床面への衝撃を軽減しながら滑らかで安定した走行を実現します。全体高さは82.5mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量も250kgで、時速3km以下の速度での使用を想定しており、安定した運搬作業を可能にします。ローラーベアリングと緩衝構造により、不整地や段差のある環境でも優れた走行性能を発揮し、機械や機器の移動、搬送作業における信頼性の高い選択肢となります。
自在キャスター 63 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径63mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは102mmに設計されており、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的荷重容量は500kgであり、動的荷重容量も500kgで、時速3kmの速度での運用を想定した設計となっています。これらの仕様により、Footmasterは重量物の移動が必要な工業環境や商業施設での信頼性の高い運用を実現し、様々な床面条件下での安定した性能を提供します。
自在キャスター 63 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径63mmのホイールを備えており、このホイールにはローラーベアリングと緩衝機構が統合されているため、安定した走行性能と優れた衝撃吸収特性を実現しています。全体高さは102mmに設計されており、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的荷重容量は500kgであり、動的荷重容量も500kgで、時速3kmの速度での運用を想定した設計となっています。これらの仕様により、Footmasterは重量物の運搬や移動が必要な環境において、信頼性の高い性能を発揮し、様々な産業用途での使用に適した製品です。
自在キャスター 90 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は、ローラーベアリングと緩衝機構を備えた90mm径のホイールを搭載しており、これにより安定した走行性能と耐久性を実現しています。全体高さは132mmで、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できる設計となっています。静的荷重容量は1500kg、動的荷重容量も1500kgで、時速3km以下の速度での運用を想定しており、重量物の移動や固定設置が必要な環境での使用に適しています。ローラーベアリングと緩衝機構の組み合わせにより、床面への衝撃を軽減しながら、安定した荷重支持を実現し、様々な床材や作業環境での信頼性の高い性能を提供します。
自在キャスター 50 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径50mmのウレタン製ホイールを備えており、ローラーベアリングと緩衝機構を統合した設計により、スムーズで静粛な走行性能を実現しています。全体高さは82mmで、コンパクトながら安定した構造を提供し、様々な装置や機器への組み込みに適しています。静的荷重容量は280kgであり、動的荷重容量も280kgで、時速3km/hの速度条件下での使用を想定した設計となっています。これらの仕様により、Footmasterは重量物の移動や複雑な作業環境での信頼性の高い性能を発揮し、産業現場における効率的な物流と作業の実現に貢献します。
自在キャスター 63 mm
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は直径63mmのウレタン製ホイールを備えており、ローラーベアリングと緩衝機構を搭載することで、スムーズで静粛な走行性能を実現しています。全体高さは102mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は550kgであり、動的荷重容量も同じく550kgで、時速3km/hの速度での使用を想定した設計となっています。このキャスターは、重量物の運搬から精密機器の移動まで、幅広い用途での信頼性の高い性能を発揮し、産業現場における効率的な作業環境の構築に貢献します。
Frequently Asked Questions
レベリングキャスターの利点
レベリングキャスターは、使用中は移動する必要がありますが、静止しているときは完全に安定している必要がある用途向けに設計されたハイブリッドモビリティソリューションです。標準のキャスターとは異なり、これらのユニットにはレベリングフットが組み込まれており、手動で調整できるため、安全で振動のない位置決めが可能になり、床面の凹凸を補正できます。そのため、機械や作業台やツールキャビネットなどの作業用機器など、時々位置を変える必要があるもののほとんどが静止している用途に特に適しており、重い機械や家具を移動したり再配置したりするための追加の輸送装置が不要になります。さまざまなサイズと負荷容量が用意されているレベリングキャスターは、柔軟性と安定性の間のギャップを埋めるのに役立ち、安全で人間工学に基づいた信頼性の高い使用をサポートします。
TENTEでは、お客様に最高品質のレベリングキャスターを提供するために、数年前からG-DOKと提携してきました。G-DOKは市場で定評のあるブランドであり、自社製品および協力パートナーに関して高い品質基準を備えています。この協力のもと、G-DOK独自のブランド「FOOT MASTER®」の製品を使用して運営しています。
Foot Master® レベリングキャスターにはさまざまな利点があります。
安全で安定したスタンド-アプリケーションを希望の位置に移動したら、一体型のレベリングフットを下げてキャスターを地面から持ち上げます。これにより、しっかりとした振動減衰機能を備えたスタンドが作られ、平らでない表面でも固定使用中も絶対的な安定性が保証されます。
高さ調整が簡単-高さ調整式キャスターにより、追加の工具を必要とせずにアプリケーションを正確に水平にして安定させることができます。足は手動で上げ下げできるので、床の凹凸を素早く直感的に補正したり、人間工学に基づいた作業高さを実現したりできます。
耐久性向上-硬化鋼と耐摩耗性素材で作られたFFoot Master® レベリングキャスターは、厳しい使用にも耐えられるように作られています。これにより、製品の耐用年数が長くなるだけでなく、負荷がかかっている場合や高周波のモビリティ環境でもスイベル性能が向上します。
導電率認定-Foot Master® レベリングキャスターは、ユーザーや電気機器を静電気放電から保護するための導電タイプもご用意しています。
レベリングキャスターの種類
Foot Master® レベリングキャスターは、一体型の調節可能な足により、可動性と安定性の正確なバランスを実現します。複数の構成が用意されており、固定用途でも移動用途でも最適な性能を確保しながら、多様な取り付けニーズを満たすように設計されています。用途の要件に応じて、これらのキャスターにはプレートフィッティングまたはボルト穴が付いています。それぞれの取り付けソリューションには、コンパクトな統合や簡単な設置、高い負荷容量など、独自の機能上の利点があります。以下は、当社の製品ラインナップの主なレベリングキャスターの種類とその具体的な利点です。
プレートフィッティングレベリングキャスター
TENTEでは、さまざまなFoot Master® レベリングキャスター製品シリーズを提供しており、そのうち4つ、つまりGD F、GDN F、GDR F、SGDN Fにはプレートフィッティングが付属しています。プレートフィッティングレベリングキャスターは、ベース構造への幅広く安定した接続が必要な用途向けに設計されています。フラットマウントプレートは荷重を表面全体に均等に分散するため、このタイプは特に重い用途に適しています。頑丈な設計により、しっかりと固定し、高い負荷容量を保証します。また、一体型の水平調整脚により、固定使用中でも正確な高さ調整と振動のない安定性が実現します。プレートフィッティングを備えた最強のFoot Master® レベリングキャスターはGD Fシリーズです。90 mmホイールを装備したこのキャスターは、それぞれ最大1500 kgの荷重を処理できます。
ボルトホールフィッティングレベリングキャスター
当社のポートフォリオに含まれるFoot Master® レベリングキャスター製品シリーズのうち、GD S、GDN S、GDR Sシリーズの3つは、ボルトホールマウントに対応しています。missing レベリングキャスターは、キャスターハウジングの中央に取り付け穴があり、1本のボルトでアプリケーションにしっかりと固定できます。この取り付けスタイルはコンパクトで省スペースのソリューションとなるため、取り付け面が限られている用途や、目立たない実装が優先される用途に最適です。プレートフィッティングレベリングキャスターと同様に、追加の工具を必要とせずに、調整ホイールまたはラチェットを回すことで高さをすばやく正確に調整できます。
調整可能なレベリングキャスターの適用分野
レベリングキャスターは、安定した位置決め、振動減衰、および時折の可動性がすべて求められる用途に最適なソリューションです。足が一体化されているため、ホイールを床から持ち上げることができるため、凹凸のある表面でも敏感な機器をしっかりと水平に立たせることができます。この機動性と剛性の組み合わせにより、幅広い業界で非常に用途が広くなります。
工業生産環境では、レベリングキャスターを使用して機械、装置、およびテクニカルステーションを再配置できるため、柔軟なセットアップと簡単なメンテナンスが可能になります。移転後も安定した基盤を提供できるため、安全性とプロセスの信頼性が向上します。医療分野では、診断機器、治療装置、およびワークステーションの移動と安全な配置をサポートします。輸送後に機器を所定の位置にロックできるため、スタッフと患者の両方の安全性と利便性が向上します。作業場やガレージでは、レベリングキャスターを使用すると、ツールトロリー、サポートフレーム、および頑丈なコンポーネントを簡単に移動でき、サービスや組み立て作業中の人間工学に基づいたアクセスと正確な位置合わせが容易になります。倉庫や物流業務では、輸送ユニットや梱包ステーションで使用することでメリットが得られます。このような場所では、機器の位置を変える必要がありますが、運用中は安定した状態を保つ必要があります。オフィスでは、人間工学に基づいたデスク、調節可能なワークステーション、モバイルフィクスチャのセットアップが可能になり、動的な環境でも柔軟性と安定性の両方を確保できます。