固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム黒色トレッドを装備し、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。耐荷重性能については、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速4km/hの条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途に適用されます。精密ボールベアリングと熱可塑性ゴムトレッドの組み合わせにより、耐久性と操作性を両立させ、長期間にわたる安定した使用を実現します。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径100mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmの寸法設計となっており、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で200kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径100mmのポリアミド製で、本体と同一の材質のトレッドを採用し、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は400kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径125mmの弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された踏面材を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4km以下での使用において250kgとなっており、様々な用途に対応する堅牢な設計となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されており、耐久性と信頼性を必要とするあらゆる環境での活用が可能です。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、ホイール内部にはプレーンベアリングが組み込まれて滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは100mmの設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できる性能を備えています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活用されます。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系材料で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのウレタン・樹脂成型トレッド材を備えたホイールを搭載し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、および作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径125mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用した設計となっており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体の高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は500kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で250kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは直径100mmの車輪を備えており、その構成は導電性を備えた熱可塑性ゴムのトレッド材とポリプロピレン導電性ボディで構成されています。車輪はプレーンベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は160kg、動的負荷容量は時速3kmで80kgの性能を有しており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における幅広い応用が可能です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境での使用にも適しており、安全性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径125mmの弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのホイールを搭載し、ホイール本体と同一の材質でトレッドが形成されており、プレーンベアリングを使用した高い耐久性を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されており、信頼性の高い性能を提供します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しており、様々な用途に対応する信頼性の高い製品です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用を想定して設計されています。キャスターの車輪は直径100mmで、熱可塑性ゴムのトレッド材を採用し、ポリプロピレン製のボディに支えられており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体の高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は80kgで、時速3km以下の速度での使用を想定しており、安全で確実な荷物運搬を可能にします。これらの仕様により、Agila固定キャスターは、医療機関から商業施設まで、幅広い環境での信頼できるソリューションを提供します。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は100mmの直径を有し、ポリアミド製の車輪本体にローラーベアリングを搭載し、弾性タイヤは黒色で加硫処理が施されています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトで安定した設計となっています。静的負荷容量は320kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で160kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
固定キャスター 200 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径200mmの硬質ゴム製黒色トレッドを採用し、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は410kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で205kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを搭載し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など多岐にわたる用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径80mmの硬質ゴム(黒色)製トレッドを採用し、ポリプロピレン製のボディに プレーンベアリングを搭載することで、安定した回転性能を実現しています。全体高さは108mmに設計されており、コンパクトながら堅牢な構造となっています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの仕様となっており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されています。
固定キャスター 200 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速4km走行時に400kgとなっており、様々な用途に対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス鋼および重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は1000kgであり、時速4km/hの速度条件下における動的負荷容量は500kgです。Alpha stainlessはケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた設計となっています。車輪はローラーベアリングを採用した100mm径の硬質ゴム黒色トレッド仕様で、シートスチール製のボディにより堅牢な構造を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した走行性能を提供します。本製品の静的荷重容量は140kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの負荷に対応しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は100mm径で、ローラーベアリングを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を使用しており、ポリアミド製のボディにより耐久性と安定性を確保しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮し、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは100mm径で、ポリプロピレン製のボディと硬質ゴム・ノンマーキング仕様のトレッド材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで優れた回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は150kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応する十分な耐荷重性能を有しています。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、高い汎用性と信頼性を備えた製品です。
固定キャスター 160 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径160mmの仕様で、ポリアミド製の車輪本体にローラーベアリングを搭載し、踏面には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。全体高さは200mmで、静的負荷容量は600kg、動的負荷容量は時速4kmで300kgの性能を有しています。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用されます。
固定キャスター 14 mm
Compactaは固定キャスターであり、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの様々な用途に適した産業用移動機器です。本製品は丸型プレート型の取付金具を備えており、スチール製の軽量系ハウジングに統合されています。車輪はポリアミド製の本体を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載した直径14mmの設計となっており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪のトレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性と一貫性を確保しています。全体高さは13.5mmの コンパクト設計により、限定的なスペースへの設置が可能です。本キャスターは静的負荷容量30kg、動的負荷容量15kg(時速3km/h)の仕様を備えており、中程度の搬送作業に対応できます。これらの仕様により、Compactaは信頼性と機能性を兼ね備えた実用的なキャスターソリューションを提供します。
Frequently Asked Questions
固定式キャスターの利点
固定キャスターは、安定した正確な動きを実現するように設計されているため、長距離の直線輸送に最適です。剛性の高い構造により、横方向の剛性が抜群です。2つの回転キャスターと組み合わせると、制御されながらも操作しやすい動きが可能になり、方向性と柔軟性の両方を確保できます。
TENTE固定式キャスターにはさまざまな利点があります。
直線運動 — 固定キャスターにより、不必要な旋回をすることなく、まっすぐな経路を安定して正確に移動できます。そのため、安全で予測可能な動きを必要とする用途に最適です。
高い安定性—剛性の高い設計により、スイベルキャスターと比較して優れた横方向の安定性が得られます。この安定性により、特に重い負荷がかかった場合に、転倒やドリフトのリスクが軽減されます。
制御された操縦性 — 回転式キャスターと組み合わせると、ガイド付きでありながら柔軟な動きが可能になります。
より高い耐荷重—可動部品が少ないため、同様の回転キャスターと比較してより大きな負荷を処理できます。
固定式キャスターの種類
固定キャスターには、重い産業負荷の処理から小型機器のスムーズな移動まで、さまざまな用途に合わせて幅広い設計が用意されています。各タイプは独自の利点を提供するように設計されており、特定のニーズに合わせて安定性、制御、耐久性の適切なバランスを確保します。以下は、最も一般的なタイプの固定キャスターとその利点の一部です。
ヘビーデューティー固定キャスター
これらのキャスターは要求の厳しい用途向けに作られており、高い負荷容量と優れた耐久性を備えています。産業環境に最適で、重機、機器、または大型商品の安全で安定した輸送を保証します。TENTEヘビーデューティー固定キャスターは、最大荷重15.000kgまでご利用いただけます。
小型固定キャスター
コンパクトでありながら効率的な小型の固定式キャスターは、軽量の機器や家具に最適です。目立たないデザインにより、スムーズな動きを損なうことなく、スペースに敏感な用途に最適です。当社最小サイズの固定式キャスターCompactaは、全高13.5 mmでご用意しています。
固定式ゴムキャスター
固定式ゴムキャスターは、固定設計の安定性とゴム製ホイールの滑らかで静かな性能を兼ね備えています。ラバートレッドは優れた衝撃吸収性を提供し、騒音を低減し、敏感な床面を損傷から保護します
ブレーキ付き固定キャスター
より型にはまらないがしばしば選択を求められるのは、ブレーキ付きの固定キャスターです。安全性と制御性を高めるため、これらのキャスターは固定ホイールの直進安定性と安全なブレーキを組み合わせています。固定式キャスターは主に、さまざまなロック機構を備えたスイベルキャスターと組み合わされるため、固定式キャスターにロック機構を追加する必要はほとんどありません。ブレーキ付きの固定キャスターは、静止しているときに動かないようにする必要がある用途に特に適しています。
固定キャスターは、さまざまな業界で安定した信頼性の高い輸送を保証するため、さまざまな用途で不可欠です。医療分野では、滅菌カート、クリーンルームカート、ランドリートロリーなどの機器によく使用され、ガイド付きの安定した輸送が不可欠です。産業環境では、固定式キャスターが重機、フォークリフト、自動シャトルシステム、および作業場設備をサポートし、直線ルートでの耐久性と安全性の高い輸送を可能にします。安定性と精度が等しく重要なオフィスチェア、ロールケージ、ショッピングカート、ケータリングカート、旅行用品など、家具やモバイルアプリケーションでも使用されています。セグメントに関係なく、固定式キャスターは堅牢な構造と信頼性の高い性能を兼ね備え、幅広いモビリティニーズを満たします。