メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速4km走行時に400kgとなっており、様々な用途に対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8478UFD200P63
EAN
4031582347180
S4材質番号
990035542
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
800 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.21 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
140 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
ボディ幅
46 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重400kg(4km/h時)、静荷重800kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha stainless
8477UFD200P63

Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重400kg(4km/h時)、静荷重800kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg