固定キャスター 100 mm
Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を備えています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製のボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重80kg(速度4km/h時)、静荷重160kgの高負荷容量を誇り、産業用途での重量物搬送に最適な性能を発揮します。ステンレス製コンポーネントにより、清潔性が要求される環境や腐食性環境での使用にも対応可能な高品質キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、4km/h時の動荷重が80kg、静荷重が160kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
自在キャスター 80 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪は直径80mmで、プラスチック熱硬化性、耐熱性の本体材料を使用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で製造されており、ドライベアリングブッシュによる軸受構造を持ちます。全高は108mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪は直径100mmで、プラスチック熱硬化性、耐熱性材料の本体を使用し、車輪本体と同一のトレッド材料とドライベアリングブッシュベアリングを装備しています。全高は128mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重125kg(速度4km/h時)、静荷重250kgの耐荷重性能を実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能な移動用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、ドライベアリングブッシュベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度4km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 100 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐久性と耐食性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのプラスチック熱硬化性、耐熱性トレッド材を採用し、ドライベアリングブッシュを搭載することで、スムーズな回転性能と長期的な信頼性を実現しています。本体の全高は128mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は250kgであり、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を発揮します。このキャスターはケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高い製品です。
固定キャスター 100 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのアルミニウム製ボディに、緩衝、耐熱性を備えたトレッド材を装備し、ドライベアリングブッシュにより滑らかな回転性能を実現しています。本体の全高は128mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて80kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されています。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径100mmで、プラスチック熱硬化性、耐熱性材料の本体を使用し、車輪本体と同一のトレッド材料を採用、ドライベアリングブッシュ軸受を内蔵しています。全高は128mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重125kg(4km/h時)、静荷重250kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪はプラスチック熱硬化性、耐熱性材質の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、ドライベアリングブッシュ軸受を搭載しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。動荷重は4km/h走行時に125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、ドライベアリングブッシュを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
固定キャスター 80 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス鋼製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径80mmのドライブベアリングブッシュを搭載しており、車輪本体と同一の材質を使用した踏面を備えています。踏面材料はプラスチック熱硬化性および耐熱性を有する素材で製造されており、様々な環境条件下での使用に対応しています。本製品の全体高さは108mmであり、コンパクトな設計により限定的なスペースへの設置が可能です。静的負荷容量は200kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で100kgとなっています。これらの仕様により、Alpha stainlessは中程度の負荷を伴う搬送システムや産業機械への適用に適した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
Frequently Asked Questions
耐熱キャスターの利点
耐熱キャスターは、高温環境でも確実に動作するように設計された特殊なモビリティソリューションです。強度や操作性を損なうことなく熱に耐えるように設計された材料とコンポーネントを使用して構築されているため、標準のキャスターでは劣化するような安全でスムーズな動きを実現します。耐熱キャスターは、食品加工、ベーカリー製造、工業製造のいずれにおいても、厳しい熱条件下でも耐久性、効率、安全性を兼ね備えています。
TENTE耐熱キャスターにはさまざまな利点があります。
高温下での信頼性の高い性能-特殊なホイールコンパウンドと耐熱部品が変形を防ぎ、厳しい温度環境でも安定した可動性を確保します。
効率と安全性性の向上-耐熱キャスターは、ベーカリー、業務用キッチン、工業用オーブンなどの環境での機器故障のリスクを軽減するのに役立ちます。過酷な条件下でも安定した動きを確保することで、業務効率と職場の安全性の両方に貢献します。
柔軟な取り付けオプション-プレート、ボルトホール、ステム継手を備えた耐熱キャスターは、安定性や操作性を損なうことなく、さまざまな用途に使用できます。
耐熱キャスターの種類
耐熱キャスターにはさまざまな構成があり、個々の用途のニーズに応えながら、高温下でも信頼性の高い可動性を確保できます。ホイールの材質、トレッドデザイン、フィッティングタイプにはさまざまなバリエーションがあるため、キャスターを熱環境、操作荷重、取り付け要件に合わせることができます。
当社のAlpha stainless シリーズは、堅牢なステンレススチールの固定式および回転式ハウジングを備えています。このシリーズは、2つの特殊な耐熱ホイールオプションを備えています。1つ目は、耐久性の高いアルミニウム製ホイールボディと、最高250°Cの温度に耐える高性能シリコンゴム製トレッドを組み合わせたもので、このオプションは優れた衝撃吸収性と転がり心地を提供するため、振動減衰が不可欠な場所に最適です。2つ目のオプションも最大250°Cでの連続使用が可能で、ホイール本体とトレッドの両方にすべて耐熱性熱硬化性プラスチックで作られています。このバリエーションは、優れた耐摩耗性が求められる環境に適しており、厳しい熱条件下でも長い耐用年数を実現します。最大限の柔軟性を実現するために、Alpha Sステンレス lessキャスターはプレートフィッティングまたはボルトホールフィッティングのいずれかで構成できるため、幅広い機器設計にシームレスに統合できます。
耐熱キャスターの適用分野
耐熱キャスターは、高温が日常業務の一部となる環境向けに設計されています。機器が高温のオーブンや加熱された表面に定期的にさらされるベーカリー、業務用キッチン、食品製造施設に最適です。製造環境では、移動性や積載量を損なうことなく高温ゾーンを通過する必要があるトロリー、ラック、および輸送カートに、耐熱キャスターがよく使用されます。これらは、極端な高温条件と低温条件の間を移動する機器に耐熱衝撃性が不可欠な、冷蔵および冷凍庫の用途でも等しく役立ちます。構成にもよりますが、TENTE耐熱キャスターは—40°Cという低い温度に耐えることができます。特殊なホイール素材と頑丈なハウジングを組み合わせることで、耐熱キャスターは熱変形やトレッドの劣化により従来のキャスターが機能しなくなるような状況でも信頼性の高い性能と安全性を確保します。