メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を備えています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製のボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重80kg(速度4km/h時)、静荷重160kgの高負荷容量を誇り、産業用途での重量物搬送に最適な性能を発揮します。ステンレス製コンポーネントにより、清潔性が要求される環境や腐食性環境での使用にも対応可能な高品質キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8478IDC100P62
EAN
4031582347081
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
4km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
250 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
0.67 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
100 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
緩衝、耐熱性
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、4km/h時の動荷重が80kg、静荷重が160kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg