固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム黒色トレッドを装備し、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。耐荷重性能については、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速4km/hの条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、様々な用途に対応できます。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途に適しており、耐久性と信頼性が求められる環境での使用に最適です。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを備え、ステンレス製ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、4km/h走行時の動荷重が100kg、静荷重が200kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応し、特に衛生性と耐久性が要求される環境での使用に最適化されています。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングで構成されています。このキャスターは、直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたポリプロピレン製ボディを採用し、プレーンベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっており、様々な用途に対応できます。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmで75kgの性能を備えており、医療施設や介護施設・高齢者ホーム、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる用途での使用に適しています。耐久性と操作性を兼ね備えたこのキャスターは、医療・福祉施設から商業施設まで、幅広い環境での信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付けフィッティングを採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリング機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、耐久性と走行性能を両立させています。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgの性能を備えており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの仕様となっています。全高は100mmに設計されています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 80 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの仕様となっています。全高は108mmで、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール製中量系のハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの車輪を備えており、その車輪はプレーンベアリングで支持されています。車輪のトレッド材料には熱可塑性ゴムと導電性材料が使用されており、車輪本体はポリプロピレンと導電性材料で構成されています。全体の高さは135mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は160kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で80kgとなっています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な医療・福祉・商業施設での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、正方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、正方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動的荷重75kg(速度3km/h時)、静的荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に最適な性能を提供します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの車輪を備えており、その車輪は熱可塑性ゴム製のトレッドとポリプロピレン製のボディで構成されています。車輪の回転には、プレーンベアリングを採用することで、スムーズで信頼性の高い動作を実現しています。全体の高さは135mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は160kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で80kgの性能を発揮します。Agila固定キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる用途に対応する汎用性の高い製品です。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは正方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン、導電性のボディ材料と熱可塑性ゴム、導電性のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された専門的なキャスターソリューションです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と走行性を提供します。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できます。Agila自在キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活躍します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は135mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は160mmに設計されています。荷重性能は動的荷重100kg(3km/h時)、静的荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは、シートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は160mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された仕様です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵、直径125mmの設計となっています。全高155mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(4km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵、直径80mmの設計となっています。全高は108mmのコンパクトな寸法です。動荷重は4km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
Frequently Asked Questions
ライトデューティーキャスターの利点
軽量キャスターは、キャスターあたりの荷重が150 kgを超えない用途向けに設計されています。高負荷容量を必要としないが、安定性、スムーズな転がり、耐久性が求められる機器に信頼性の高い機動性を提供します。これらのキャスターは、さまざまなホイール素材、トレッドデザイン、フィッティングタイプが用意されており、床の状態、環境要因、特定の取り付けニーズに正確に合わせることができます。医療、商業、施設環境から軽工業用途まで、ソリューションを過剰に設計することなく効率的な処理を保証します。
TENTE軽量キャスターにはいくつかの主な利点があります。
正確な操縦性 — 扱いやすいように設計されたこれらのキャスターは、限られたスペースや頻繁な位置変更でも、スムーズな方向転換と制御された動きを可能にします。
テーラード車輪オプション — 熱可塑性ゴム、ポリプロピレン、ポリアミドなどの材料を選択して、最適な転がり性能、騒音低減、環境に適した床保護を実現します。
フレキシブルな取り付け構成 — プレート、ボルトホール、ステム、エキスパンダーフィッティングを備えた当社の軽量キャスターは、新しい設計やレトロフィット用途にシームレスに統合できます。
ライトデューティーキャスターの種類
軽量キャスターには、キャスターあたり最大150 kgの耐荷重を維持しながら、さまざまなハンドリング、安定性、および性能要件に合わせてさまざまな構成が用意されています。優先事項がスムーズな旋回性、直線トラッキング、荷重下での安定性の向上など、どのような場合であっても、タスクに合わせた軽量ソリューションがあります。これらのキャスターは、ホイールの材質、トレッドデザイン、ハウジングスタイル、フィッティングオプションなどのバリエーションがあるため、商業スペースや医療施設から軽工業用途まで、さまざまなフロアタイプやさまざまな環境で確実に機能します。
ライトデューティースイベルキャスター
軽量スイベルキャスターはスムーズで多方向に移動できるため、限られたスペースや混雑したスペースで頻繁に位置を変える必要がある用途に最適です。これは、障害物を回避することが日常的に行われている小売店などの環境で特に役立ちます。フロアタイプに適したホイールトレッドを選択することで、静かで応答性の高いハンドリングが可能になります。柔らかいトレッドはデリケートな表面を保護し、硬いトレッドは滑らかで耐久性のある床では転がり抵抗を減らします。TENTE Lineaシリーズはその代表的な例であり、ヘルスケア、家具、および産業用途向けのツインホイールキャスターを提供しています。Lineaは、ホイール径が50mmから150mmで、キャスター1台あたりの耐荷重が最大150 kgです。堅牢なハウジング、清掃が容易な表面、スムーズな転がりやすく、導電性、帯電防止仕様、ステンレススチール製などのオプションに加えて、ロック機構、ノイズリダクション、床保護などの機能も備えています。
ブレーキ付きライトデューティーキャスター
ブレーキ付き軽量キャスターは、さまざまなロックシステムを使用して作業場の安全性を高めます。トータルロックはホイールとスイベルアクションの両方を完全に停止し、ホイールブレーキはホイールを静止させながら旋回を可能にします。方向ロックはスイベルを設定した方向に固定して直線移動させ、断続ブレーキは圧力がかかったときのみ作動し、セントラルロックは複数のキャスターを1点から同時に制御します。ロック機構を組み合わせた軽量キャスターもあります。ブレーキ付き軽量キャスターは、使用中または保管中に機器を静止させておく必要があるシナリオでは不可欠です。当社の代表的な製品ラインの1つがTENTE Levinaシリーズで、主に衛生、デザイン、モビリティが等しく重要な医療および家具用途向けに設計されています。Levina ホイール径は75~150mm、キャスター1台あたりの耐荷重は最大100kgで、滑らかで抵抗の少ない転がりやすく、清掃が容易な表面を実現します。これらのキャスターには、方向ロック、トータルロック、またはセントラルトータルロックのいずれかがあります。使いやすさとワークフローを向上させるために、トータルロックには赤いペダルを使用し、方向ロックには緑のフットペダルを使用します。
ツインライトデューティーキャスター
ツインライトデューティーキャスターには、同じハウジング内に平行に取り付けられた2つのホイールが装備されています。この構成により、より広い接触面積に荷重が分散され、床にかかる点圧が軽減され、荷重下での安定性が向上します。また、ツイン設計により方向制御が強化され、転がり抵抗が減少するため、荷物の始動、停止、操縦が容易になります。これらのキャスターは、安定性とスムーズな方向転換の両方が重要な用途に特に適しています。私たちのセレクションの中で、TENTE Agila twin シリーズは注目すべき例として際立っています。コンパクトで頑丈なデザインと、優れた操作性と汎用性を兼ね備えています。これらのキャスターは、ホイール直径が50 mmから75 mmまで用意されており、キャスターあたり最大100 kgの荷重を処理できます(構成によって異なります)。このシリーズは、安全性を高めるためにオプションの統合ロック機構を備えたプレス鋼製スイベルハウジングを提供しています。フィッティングオプションには、幅広い用途に対応するボルトホール、ステム、プレートフィッティングが含まれます。
ライトデューティーキャスターの適用分野
軽量キャスターは、個々のキャスターが最大150 kgの荷重を運ぶなど、さまざまな分野で使用されており、機器はスムーズで制御された移動というメリットがあります。ショッピングカート、店舗備品、モバイルディスプレイなどの小売店での用途、麻酔カート、医薬品カート、ケアベッドなどのヘルスケア用途に一般的に使用されています。産業環境や作業場環境では、軽量の輸送機器、ツールキャビネット、作業台などに適しています。家具業界では、オフィスチェア、メディア家具、移動式収納スペースに軽量キャスターを多用していますが、ロジスティクスではロールケージや小型の輸送用カートに搭載されています。このような環境では、デリケートな床を保護したり、滑らかな表面での転がり抵抗を減らしたり、厳しい条件下でのグリップ力を高めたりするために、適切なホイール素材を選択できます。