メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを備え、ステンレス製ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、4km/h走行時の動荷重が100kg、静荷重が200kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応し、特に衛生性と耐久性が要求される環境での使用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470PID125P62
EAN
4031582381542
S4材質番号
990035588
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.06 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
37 mm
直径
125 mm
ボディ幅
37 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha stainless
8477PID125P62

Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha stainless
8478PID125P62

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。ホイールは直径125mmのポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキング仕様のトレッド材を採用し、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を搭載しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg