- ホーム
- キャスター・車輪
- モビリティソリューションアクセサリー
-
キャスター取付用ソケット
キャスター取付用ソケット
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングに対応するキャスター用部品であり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は直径18mmのボルトで取り付けられ、静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、安定した運用が可能です。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、丸型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は直径18mmのボルトに対応し、軽量設計で質量はわずか0.03kgとなっており、様々な装置への組み込みに適しています。高い耐久性と精密な寸法精度を備えており、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために最適化されたアクセサリーです。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しています。本製品は22mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.01kgです。このアクセサリーは、キャスターの取付部分の径を調整し、異なるサイズの軸受けやボルト穴に対応させるための重要なコンポーネントとして機能します。丸型のレデューシングブッシング構造により、安定した固定と確実な動作を実現し、様々な産業用途や機械装置への組み込みに適しています。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成ソケット、丸型フィッティングタイプの部品です。全体高さは3mmで、8mmの直径のボルトに対応しており、静的荷重容量は40kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で20kgとなっています。本製品は軽量設計で、エンジニアリング用途における信頼性の高い接続ソリューションを提供します。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しており、18mmの直径を持つボルトに対応しています。本製品の重量は0.01kgと軽量で、コンパクト設計となっており、キャスターの取付部分における寸法調整や接続機能を提供します。高精度な機械加工により製造されており、産業用途での信頼性の高い性能を実現しています。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応する専用部品です。全高36mm、重量0.01kgの軽量設計で、直径20mmのボルトによる確実な固定が可能です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、キャスター用アクセサリーとして安定した動作を実現します。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応する専用部品です。全高は36mmで、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて40kgの性能を備えています。ボルト径は14mmで、キャスター用アクセサリーとして設計されており、安定した取付と確実な荷重支持を実現します。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した専用部品です。全体高さは36mmで、15mm径のボルトを使用して装着します。本製品は優れた耐荷重性能を備えており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっています。キャスター用アクセサリーとして設計された本ソケットは、安定した性能と信頼性の高い構造を実現しており、様々な産業用途での使用に適しています。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した専用部品です。全高36mmの設計で、16mmのボルト径に適合し、静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。本製品は、キャスター用アクセサリーとして、信頼性の高い接続と安定した動作を実現するために最適化されており、産業用途における様々な応用に対応できます。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応する専用部品です。全体高さは36mmで、17mm径のボルトで固定されます。本製品は静的負荷容量80kg、動的負荷容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、キャスター用アクセサリーとして安定した動作を実現します。軽量設計により、様々な用途での導入が可能です。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、合成ソケット、丸型の取付タイプを採用しています。本製品の全高は36mmで、重量は0.01kgの軽量設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、安定した運用が可能です。ボルト径は19mmで、標準的な取付仕様に対応しています。このソケットアクセサリーは、キャスターシステムの信頼性と耐久性を向上させるために設計された重要な構成要素です。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した補助部品です。全高36mm、重量0.01kgの軽量設計で、直径22mmのボルトで固定されます。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、キャスター用アクセサリーとして安定した性能を提供します。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した補助部品です。全高36mm、ボルト径23mmの仕様で、重量は0.01kgと軽量です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、キャスター用途での安定した使用を実現します。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用アクセサリーであり、全高36mm、ボルト径16mmの仕様となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を有しており、安定した運用が可能です。重量は0kgで、軽量な設計により取り扱いが容易です。このソケットアクセサリーは、様々なキャスター装置への汎用的な取付けに対応し、工業用途における信頼性の高い部品として機能します。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用アクセサリーで、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hで40kgの性能を有しており、ボルト径は17mmです。本製品は耐久性に優れた合成樹脂材料を使用し、様々なキャスター装置への取付けに対応する標準的なソケット仕様を採用しています。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用部品であり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、直径21mmのボルトによる取付けに対応しています。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計により、様々な産業用途での使用に適しています。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成樹脂ソケット角型フィッティングであり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は直径22mmのボルトに対応し、静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、安定した耐荷重特性を実現しています。工業用途での信頼性の高い使用を想定した設計となっており、キャスターシステムの機能性を向上させるための重要なコンポーネントです。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用アクセサリーで、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hで40kgの性能を有しており、ボルト径は23mmです。本製品は、様々なキャスター装置への取り付けに対応し、安定した運用を実現します。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の軽量部品で、重量は0.02kgです。このアクセサリーは、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しており、22mmの直径を持つボルトに対応しています。高精度な設計により、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うことができ、様々な産業用途での使用に適しています。耐久性と信頼性を備えた構造で、長期間の安定した性能を提供します。
アクセサリー
ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成樹脂ソケット角型フィッティングであり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、26mmのボルト径に対応しています。耐久性に優れた合成樹脂素材を採用することで、様々な環境での使用に適した信頼性の高いアクセサリーです。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は22mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.03kgの軽量設計となっており、様々な運搬機器や産業用装置への組み込みに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、スムーズな回転と安定した動作を実現します。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は直径18mmのボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々なキャスター装置への取り付けに適しています。高い耐久性と精密な寸法精度を備えており、産業用機器や移動式装置における信頼性の高い接続を実現します。
アクセサリー
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。