メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応する専用部品です。全高36mm、重量0.01kgの軽量設計で、直径20mmのボルトによる確実な固定が可能です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、キャスター用アクセサリーとして安定した動作を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
S4材質番号
199005689
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
36 mm
総重量
0.01 kg
製品名
ソケット
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
合成ソケット、丸型
ボルト径
20 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み