固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途に適用されます。精密ボールベアリングと熱可塑性ゴムトレッドの組み合わせにより、耐久性と操作性を両立させ、長期間にわたる安定した使用を実現します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
ここでは、Agilaという製品名のトータルロック付き自在キャスターについて、構成要素と仕様を技術的にご説明します。本製品は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。取付部となるキャスターのボルト穴は、ボルト穴タイプで構成されており、取付け時には任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングは、スチール製で中量系の強度を備えた2つのボールレース旋回軸受を採用しています。ホイールは直径75mmで、軸受はプレーンベアリング仕様、トレッド材には耐熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100mmです。荷重仕様として、静荷重は150kg、動荷重は速度3km/hにおいて75kgとなっております。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された走行部品であり、産業機器、医療・福祉機器、業務用設備などの幅広い分野において、安定した移動性能と確実な固定性を両立させることを目的としています。取付け部にはボルト穴タイプのフィッティングを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて、機器のフレームやプレートに確実に取り付けることができます。ハウジングはスチール製で、耐久性と剛性に優れた中量系の構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら、軽快でスムーズな方向転換を可能にします。ホイールの直径は75 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と安定した回転特性が得られます。トレッド材には、耐摩耗性と静粛性に配慮した熱可塑性ゴムを、ボディ材には軽量で耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100 mmであり、限られた設置スペースを持つ機器や、床面との適合が求められる設計にも対応します。定格荷重は、静止時で150 kg、速度3 km/hで走行時の動荷重で75 kgです。設計にあたっては、動荷重が定格を超えないよう、使用条件に応じた余裕を見込んだ荷重計算を行うことを推奨します。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、ホイール内部にはプレーンベアリングが組み込まれて滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは100mmの設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できる性能を備えています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活用されます。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターであり、衛生管理と安定した走行性能が求められる各種業務環境での利用を想定して設計されています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や機器の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを配置し、方向転換時の回転抵抗を低減して滑らかな操作性を実現しています。ホイールは直径75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱性ゴムに導電性を付与した材質を使用しており、熱を伴う環境においても形状を保持しつつ、静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体はポリプロピレンに導電性を付与した材質で構成されており、軽量性を備えながら接地面の安全性にも配慮しています。寸法面では、全高が100 mmとなっており、床面からの高さ設計や既存設備との干渉確認に際して考慮が必要です。荷重仕様として、静荷重は150 kgに対応し、停止時の許容荷重を明確に定めています。一方、3 km/hの走行速度における動荷重は75 kgとなっており、移動を伴う使用条件では、この動荷重値を基準として積載量と走行条件を検討することが求められます。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたります。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは直径100mmの車輪を備えており、その構成は導電性を備えた熱可塑性ゴムのトレッド材とポリプロピレン導電性ボディで構成されています。車輪はプレーンベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は160kg、動的負荷容量は時速3kmで80kgの性能を有しており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における幅広い応用が可能です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境での使用にも適しており、安全性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)はトータルロック付き自在キャスターであり、移動と固定の両方を確実に行える構造を備えた汎用性の高い製品です。本製品は病院、介護施設、業務用清掃、店舗設備など幅広い分野での使用を想定して設計されています。取付部には正方形プレートを採用しており、平坦な取付面により設備や台車への固定作業を安定した状態で実施できます。本体は2つのボールレースを組み合わせた旋回軸受を内蔵し、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を可能にしています。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、耐久性と構造強度を確保しています。車輪の直径は75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡潔で保守の負担が少ない点が特長です。踏面材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接地性と走行時の静粛性を両立させています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高さは100 mmとコンパクトな設計であり、低床設備や狭小スペースへの組み込みにも適しています。静荷重は150 kgに対応し、車輪停止時の許容荷重を示します。動荷重は速度3 km/hにおいて75 kgまで対応し、走行時の許容荷重を示します。ご使用の際は、これらの定格値を超えない範囲でご利用ください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部となるフィッティングには正方形プレートを採用しており、取付面に合わせて確実に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。ハウジングには2つのボールレースが組み込まれており、旋回動作を滑らかかつ安定して行える設計です。車輪の直径は75 mmで、精密ボールベアリングを採用して回転抵抗を抑えています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。車輪のボディ材はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を両立しています。全体の高さは100 mmで、限られた設置スペースにも対応します。静荷重は1輪あたり150 kgで、静止状態においてこの荷重まで支持できます。動荷重は1輪あたり75 kgで、走行速度3 km/hの条件に適用されます。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しており、様々な用途に対応する信頼性の高い製品です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用を想定して設計されています。キャスターの車輪は直径100mmで、熱可塑性ゴムのトレッド材を採用し、ポリプロピレン製のボディに支えられており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体の高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は80kgで、時速3km以下の速度での使用を想定しており、安全で確実な荷物運搬を可能にします。これらの仕様により、Agila固定キャスターは、医療機関から商業施設まで、幅広い環境での信頼できるソリューションを提供します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは正方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン、導電性のボディ材料と熱可塑性ゴム、導電性のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された専門的なキャスターソリューションです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と走行性を提供します。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できます。Agila自在キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活躍します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
アジラは、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部となるフィッティングには長方形プレートを採用しており、既存の設備や什器へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、中量系の使用環境に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、スムーズで安定した方向転換を実現しています。ホイールの直径は100mmで、転動部のトレッドには耐熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量かつ耐薬品性に優れています。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、回転抵抗を抑えつつ安定した走行性能を発揮します。製品の全高は135mmです。静荷重は1輪あたり160kgで、停止時にこの荷重まで安全に支持できます。動荷重は速度3km/hにおいて1輪あたり80kgとなり、移動時の負荷条件を考慮して選定する必要があります。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は160mmに設計されています。荷重性能は動的荷重100kg(3km/h時)、静的荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に適合します。フィッティングは長方形プレートタイプを採用しており、既存の設備や什器の取り付け面に合わせて固定しやすい構造です。ハウジングはスチール製で、中量系の荷重条件を想定した強度設計となっており、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑で安定した旋回動作を実現します。ホイールは直径125mmで、ボディ材質にはシートスチールを使用し、ハウジングとの組み合わせによって構造全体の剛性を確保しています。トレッド材質は硬質ゴムとノンマーキングの組み合わせで、床面への傷や黒ずみの付着を抑え、清潔な施設環境の維持に寄与します。ホイールベアリングにはコンボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と走行時の安定性を両立しています。製品全体の高さは160mmで、限られた設置スペースや機器の下部クリアランスを考慮した際にも確認が必要な寸法です。定格荷重は、静荷重200kg、動荷重100kgであり、動荷重は速度3km/hの走行条件に基づいて規定されています。静荷重は停止時に保持できる上限値を示すため、動荷重とは区別して評価することが重要です。実際の設計や選定にあたっては、使用環境、積載物の重量、走行速度、床面の状態を総合的に勘案し、必要に応じて安全率を見込んだ仕様選定を行ってください。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する製品です。本製品は移動時の操作性と停止時の安定性を両立させるよう設計されており、医療、介護、業務現場での継続的な使用に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームやベース部材へ確実に固定することができます。長方形プレートの形状により取付面に対して安定した支持姿勢を確保でき、設置作業も効率的に行えます。ハウジングには2つのボールレースからなる旋回ベアリングを組み込んでおり、車輪の向きを滑らかに変えることができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、構造部材として必要な剛性と耐久性を備えています。車輪は直径125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱可塑性ゴムを用いており、床面への追従性と走行時の振動低減に寄与します。ボディ部分はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備えています。製品全体の高さは160 mmであり、設置空間の制約がある機器にも組み込みやすい寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しており、停止時に製品へ加わる負荷を安全に支持できます。一方、動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgとなっており、移動中の荷重条件を設計時に必ず考慮する必要があります。運用にあたっては定格荷重を超えないよう注意してください。長期間安定した性能を維持するため、使用環境に応じた適切な保守管理が重要であり、定期的な点検により旋回部およびトレッドの摩耗状態を確認することを推奨します。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクトな寸法です。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された製品です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は163mmで、コンパクトな構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、移動性と固定性能を両立させる産業・施設向けの車輪部品です。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、キャスターを機器や什器の本体へ組み込む際の接続部として使用します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、方向転換をスムーズに行えるよう設計されています。ハウジングの材質はスチール、中量系で、一定の強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、コーンボールベアリングを内蔵し、回転を滑らかに保ちます。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面を傷つけにくい構造となっています。ボディ材質はシートスチールです。全体高さは163 mmで、設置スペースを確認する際の重要な寸法となります。負荷仕様として、静荷重は200 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgを許容します。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は103mmです。荷重性能は、動荷重が3km/h時に55kg、静荷重が110kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
Frequently Asked Questions
介護ベッド用キャスターの要件
介護ベッドは利用者の日常の生活空間の一部であるため、その動きは介護作業と休息時の双方に適したものでなければなりません。介護ベッド用キャスターには、家具の置かれた室内でも制御しやすい位置調整ができることが求められます。椅子やベッドサイドの家具、リフト機器の周囲は余裕が限られ、介護者が近づきにくい場合があるためです。ベッドを固定しているときは、日常のケアや移乗のために確実な位置保持が不可欠です。また、キャスター全体として、ベッド本体と利用者、付帯機器を合わせた重量を支えられなければなりません。スタッフが無理なく扱えるよう、床材に合った走行特性とし、多床室や在宅介護の環境にふさわしい低騒音性も必要です。さらに、キャスターの構成は想定するベッドの高さに適合し、清掃のしやすさにも配慮する必要があります。移動のしやすさという実用面の要件と、快適性や衛生面、そして安心感のある住環境になじむ外観との両立が求められます。
TENTE介護ベッド用キャスターのメリット
適切に組み合わせたキャスターは、日常のベッド操作をより扱いやすくし、介護を受ける方にとって快適な環境づくりにも役立ちます。当社の介護ベッド用キャスターには、軽い操作性と使いやすいロック機構を両立した仕様が揃っており、介護者がパーソナルケアや室内清掃のためにベッドを動かして位置を決め、そのまま固定して使用することができます。適切なソフトホイールを選べば、走行音を抑え、床面のわずかな凹凸も吸収できるため、静かな環境と快適な移動を実現し、スタッフに余計な負担をかけません。選択するシリーズによっては、お手入れしやすい表面や交換可能な車輪により、メンテナンスを簡単にできます。また、ハウジングのデザインも複数あり、ベッドメーカーは外観や実用面での要件に合わせて選択できます。Agila、Levina、Linea の各シリーズを通じて、ベッドメーカーは操作性、デザイン、メンテナンス性のバランスを自由に調整できます。最終的な効果は、選択する車輪、フィッティング、ロック構成によって決まります。
介護ベッド用キャスターの重要な機能
ベッドの移動時の操作性は、車輪、旋回ベアリング、ロック機構の組み合わせによって決まります。当社の介護ベッド用キャスターは、これらの機能に応じた複数の構成をご用意しています。位置決めのための旋回動作に加え、適した構成では、廊下でベッドを誘導しやすくする方向制御も可能です。トータルロックは車輪の回転とハウジングの旋回の両方を拘束します。対応する集中ロック機構では、複数のキャスターを連結し、介助者が共通の操作部で一括して操作できます。車輪の構造も重要です。柔らかいトレッドはクッション性を高め、適切なノンマーキングの仕様は床に残る跡を抑えるのに役立ちます。また、Linea の双輪が備える差動作用により、左右の車輪が異なる速度で回転できるため、旋回がしやすくなります。フィッティングはこれらの機能をベッドフレームに結合する部品です。そのため、寸法と作動方式は、必要な取付高やメーカーが選定した操作システムに合わせて調整する必要があります。
TENTEの介護ベッド用キャスターソリューション
Agila、Levina、Linea は、プレス鋼材製の構造からデザイン性を重視したハウジング、双輪による取り回しの良さまで、介護ベッド用キャスターに対する多様なアプローチを提供します。ここで紹介するシリーズは一部であり、より幅広いラインアップの中にさらに多くのソリューションがあります。
Agila
Agila は、プレス鋼材製のハウジングを採用し、介護ベッドの設計に合わせて車輪とロック機構の構成を選択できます。ナット付きホイールアクスルを備えた実用的な構造により、必要に応じて車輪を交換でき、メンテナンスも容易です。
一部のバージョンでは、集中トータルロック、または集中方向ロックとトータルロックを組み合わせたタイプを選択できます。また、このファミリーには柔らかくノンマーキングの車輪も用意されており、床面や介護環境に合わせて走行特性を最適化できます。
Levina
Levina は、デザイン性の高い外観と、さまざまなベッドのロック方式に対応するオプションを兼ね備えています。このファミリーの Levina care は、静かな集中作動方式を採用しており、介護者は連動するキャスターを 1 回の操作でロックできます。
Levina care には車輪径 100 mm と 125 mm があり、耐荷重はキャスター1個あたり 100 kg です。このファミリーは、個別ロック、集中ロック、またはその両方の組み合わせに対応しながら、対応する構成間でデザイン、インターフェース、取付高を統一しているため、メーカーはさまざまなベッドモデルに柔軟に適用できます。
Linea
Linea の双輪構造は、狭いスペースでベッドを位置決めする際の取り回しの良さを支えます。ポリアミド製のハウジングは大部分が滑らかな表面で清掃しやすく、色や表面仕上げをカスタマイズして、ベッドのデザインに合わせることもできます。
Linea は、バージョンに応じて、トータルロック、方向ロック、集中作動に対応します。ステムの種類によってパイプフレームへの取り付けに対応し、一部の集中ロック用フィッティングは、少ない操作力でスムーズかつ静かに作動します。フィッティングとロックの組み合わせは、ベッドの構造に合わせて選定してください。