メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、ホイール内部にはプレーンベアリングが組み込まれて滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは100mmの設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できる性能を備えています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
S4材質番号
990003910
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
40 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
40 mm
プレート長
67 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)