床頭台キャスターと車輪
自在キャスター 75 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。車輪直径は75mm、全高88mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。軽量でありながら高い耐荷重性能を持つため、医療機器や精密機器の移動にも最適です。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は54mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重80kg、動荷重40kg(3km/h時)を実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性材料により静電気対策も万全です。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造の旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、静電気対策に優れた性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、耐久性と静音性を両立しています。ホイール直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた汎用キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムの複合材料で構成され、ステム、旋回機構を搭載しており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径50mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリプロピレン製のボディに支えられています。ベアリング部にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転性能と長期的な信頼性を実現しています。全体の高さは59mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmで40kgの性能を有しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途での使用に適しています。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
LuminaはサイドテーブルやソファテーブルWilは使われず、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどに適した、無負荷時ブレーキ付き自在キャスターです。取付部はグリッププリング付きステム、カラー付きで、天板や脚部への固定に対応します。ハウジングはステム旋回式の構造で、材質は亜鉛鋳造/アルミニウムを採用しています。ホイールは直径50 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きポリプロピレン製ボディのプレーンベアリングを使用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを採用し、床面への追従性と走行安定性を確保しています。全体高さは59 mmです。静荷重は80 kgで、動荷重は速度3 km/hにおいて40 kgとなります。静荷重と動荷重の違いは、停止時と移動時の許容荷重の差を示しています。本製品は、これらの仕様を満たす範囲でご使用ください。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など多様な用途に適用されます。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムで構成され、ステム旋回機構を備えた堅牢な設計となっており、長期間の使用に耐える耐久性を実現しています。車輪部分は直径50mmのホイールで構成され、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した回転性能を提供します。ホイールの踏面材料には熱可塑性ゴムと導電性材料を使用し、トレッドの耐摩耗性と導電性を両立させています。ホイール本体はポリプロピレンと導電性材料で製造され、軽量性と静電気対策を兼ね備えています。全体高さは56mmであり、コンパクトな設計により様々な家具への組み込みが容易です。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で40kgの仕様となっており、中程度の荷重を安定して支持できる性能を備えています。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適した製品です。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムで構成され、耐久性と軽量性を兼ね備えており、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換が可能です。車輪は直径50mmのポリプロピレン導電性材料で製造されており、車輪本体と同一の素材で統一されています。ベアリングはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した回転性能を実現しています。全体の高さは56mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kgで、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっており、これらの仕様により安全で信頼性の高い運用が保証されます。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適した汎用キャスターです。本製品はB10用止まり穴に対応する取付金具を備えており、亜鉛鋳造とアルミニウムで構成されたハウジングにステム旋回機構を搭載しています。車輪はポリプロピレン製のボディに車輪本体と同一の材質を使用したトレッドを備え、直径50mmの設計となっており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは56mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmの速度条件下で40kgの性能を備えており、軽量から中程度の負荷を伴う家具や機器の移動に適しています。このキャスターは耐久性と操作性を兼ね備え、様々な室内環境での使用を想定した信頼性の高い製品です。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は76mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Styleaは、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具の脚部に組み込んで移動性と設置時の安定性を両立させる用途に適した製品です。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ所定の方法で固定することで、使用中の脱落を防ぎながら安定した支持状態を確保できます。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と耐久性を備えています。旋回機構にはステム、旋回方式を採用しており、ステムを中心として車輪が自在に向きを変えるため、狭い場所でも滑らかな方向転換が可能です。車輪は直径75mmで、車輪本体の材質にはポリアミドを用いています。踏面は車輪本体と同一材質で構成されており、床面との接触状態を均一に保ちます。車輪の軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、回転時の摩擦抵抗を抑えて円滑な回転を維持します。この構成により、負荷が集中する軸部の摩耗を抑え、長期間にわたり安定した走行性能を発揮することが期待できます。製品全体の高さは76mmであり、低めの家具にも取り付けやすい寸法となっています。全高76mmは、床面から天板や家具本体までの高さを設計する際の基準値として活用できます。荷重仕様として、静止荷重は160kgに対応し、動荷重は速度3km/hの条件下で80kgまで対応します。動荷重は走行時の許容値であるため、通常の使用状態においては、静止荷重と動荷重の両方を考慮して選定を行ってください。設計時には、想定される総荷重をキャスター数で分担し、各輪の荷重が定格値を超えないよう確認することが重要です。対象用途は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などです。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部分は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は72mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能で、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。耐久性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪は直径75mmのポリアミド製車輪本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。全高88mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(3km/h時)、静荷重100kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量でありながら高い信頼性と耐久性を提供する汎用性の高いキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea(スタイリア)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に適した製品です。取付部には、六角ナット付きネジ付きステムを上部に備えており、既存の家具や構造体へ確実に固定することができます。取付時には、ステムの締結状態と取付面の強度を事前に確認し、設置後にがたつきや緩みが生じていないかを点検することが推奨されます。ハウジングは、ステムおよび旋回構造で構成されており、旋回ベアリングによって車輪の向きを床面上で円滑に変えられるように設計されています。ハウジングの材質はポリアミドであり、本体部分の基本的な構成を示しています。車輪は直径75 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。踏面は車輪本体と同一の素材で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。寸法に関しては、全体高さが88 mmとなっており、設置スペースや床面からの作業面高さを計画する際には、必ずこの値を基準として確認してください。負荷能力については、静荷重が100 kg、速度3 km/hにおける動荷重が50 kgとなっています。静荷重は停止時に支持可能な最大荷重を示し、動荷重は移動時に許容される荷重を示すため、両者の違いを理解したうえで使用条件を検討することが重要です。特に移動を伴う用途では、動荷重の値を超えないように積載量を管理し、衝撃や急発進による負荷の増大にも注意してください。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に適した製品です。取付部には B10 用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ挿入して固定する構造となっています。ハウジングはステム、旋回の機能を備えており、旋回動作によって車輪の向きを自由に変えることができます。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部とステムを一体で支持する構成です。車輪の直径は 65 mm で、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。トレッドの材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミドです。このように車輪本体、トレッド、ハウジングがいずれも同系統の材質で構成されているため、部品構成が統一されています。製品の全高は 91.5 mm であり、設置スペースを検討する際には取付面から全高までの寸法を基準としてください。静荷重は 100 kg で、静止状態において支持できる最大荷重を示しています。動荷重は 50 kg で、速度 3 km/h における使用条件を前提とした値です。設計にあたっては、静荷重と動荷重の条件をそれぞれ確認し、使用環境に応じて余裕を持った選定を行うことを推奨します。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングによる滑らかな回転を実現しています。車輪直径は75mm、全高は88.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量でありながら優れた耐久性と機能性を提供します。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター「Stylea」は、家具や移動式設備において移動の容易さと設置時の確実な固定を両立させるために設計された製品であり、設計者にとって扱いやすい標準的な構成を備えている。取付部はB10用止まり穴を採用しており、対応するB10規格の取付穴へ挿入して固定する構造となっているため、既存の設計に組み込みやすい。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量性と耐久性のバランスに配慮して成形されており、旋回部にはスチール製の旋回ベアリングを組み込むことで、方向転換時の回転を滑らかに保つ構造となっている。ホイールは直径75mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、軸周りの安定した回転と組立時の寸法精度の確保に寄与する。車輪本体の材質はポリアミドで、踏面材質は車輪本体と同一であるため、接地面の特性が統一され、床面への負荷分散と走行時の挙動の一貫性が得られる。製品の全高は88.5mmであり、取付面からの高さを事前に確認して設計することで、設置スペースの制約がある場合にも対応しやすい。荷重性能については、静荷重が100kgであり、速度3km/hで走行する際の動荷重は50kgとなっているため、静止時と移動時の許容荷重を区別して選定する必要がある。これらの仕様から、本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に適している。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、床上での頻繁な移動や位置固定が求められる用途に適しています。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応するソケットへ確実に挿入して固定できるため、取付作業を簡便かつ安定的に行うことができます。ハウジングはステムと旋回部を備えた構造で、旋回機構により任意の方向へ円滑に向きを変えることができます。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と一定の強度を両立しています。ホイールの直径は75mmで、回転を支える軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。スペーサーチューブにより軸受部の位置決め精度が保たれ、回転の安定性を高めています。トレッド材には熱可塑性ゴムを用い、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、ハウジングと同系統の樹脂材料により構成されています。全高は89mmです。耐荷重性能は、静止荷重100kg、速度3km/hにおける動荷重50kgです。静止荷重は停止状態で支持可能な最大荷重を示し、動荷重は移動中に許容される荷重を示します。設計上の定格を超える負荷は、破損や走行不良の原因となるため、必ず仕様範囲内でご使用ください。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを備えています。車輪は導電性ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も考慮された設計となっています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体は導電性ポリアミド材料で製造され、トレッド材料は車輪本体と同一素材を使用しており、一体性と耐久性を確保しています。車輪にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングが組み込まれ、安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は81mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径75mm、全高81mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)の負荷能力を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 35 mm
Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具の移動や設置を容易にするために設計された製品です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、さまざまな用途に適用できます。取付方式はB10用止まり穴であり、対応する取付穴へ挿入して確実に固定します。据え付けの際は、取付部の仕様を事前に確認し、適合する穴径および挿入深さを満たした状態で取り付けてください。ハウジングはスチール製の旋回ベアリングを備えており、旋回部の回転動作を滑らかに保持します。ハウジング本体の材質はポリアミドであり、軽量性と適度な強度を両立しています。旋回部と本体部の組み合わせにより、キャスター全体として安定した方向転換性能を発揮します。車輪の直径は35 mmで、回転を支える軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。スペーサーチューブは軸受内部の隙間を適正に保ち、回転時の摩擦とがたつきの抑制に寄与します。踏面材質は車輪本体と同一の材質で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。全高は31 mmであり、取付面からの高さ要件と照合したうえで寸法を確認してください。荷重仕様として、静止荷重は100 kgであり、静止状態で支持可能な上限値を示します。動荷重は50 kgで、速度3 km/hで走行する際の許容値です。使用条件が上記を超える場合は、製品の破損を防ぐため、適用可否を事前に検討してください。
自在キャスター 100 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は101mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgまで対応可能で、優れた負荷性能を発揮します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用でき、医療機器から一般家具まで多様な分野で活用されています。高品質な材料と精密な設計により、長期間にわたって安定した性能を提供する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
ステイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具、メディア家具、オフィス家具、ベッドサイドテーブルなど幅広い用途に対応する製品です。取付部には、B10用止まり穴に対応した取付方式を採用しており、既存の取付穴に対して確実な固定が可能です。ハウジングは、ポリアミドを素材とし、旋回機構としてスチール製の旋回ベアリングを備えています。これにより、軽量性と耐久性を両立しながら、360度の滑らかな旋回動作を実現します。ホイールは直径100mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成形を用いており、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗を低減して安定した走行性能を発揮します。寸法につきましては、全高が101mmとなっており、設置スペースの制約がある家具設計においても取り扱いやすい形状です。荷重仕様として、静荷重は200kgに対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgとなっております。設計時には、これらの定格値を参照のうえ、使用条件に応じた適切な選定を行ってください。