メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを備えています。車輪は導電性ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も考慮された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
91.5 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
旋回半径
53 mm
車輪
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
7 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

本製品「Stylea」は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして構成されており、搬送機器や作業台などの移動用途において、方向転換の自由度を確保する仕様となっております。取付部にはB10用止まり穴が採用されており、対応する取付構造に適合させることで、確実な締結を行うことができます。取付前には、取付穴の寸法と適合性をご確認ください。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回軸受にはスチールを用いた部品が組み込まれており、ハウジングが滑らかに旋回することで、走行時の方向追従性が確保されます。ハウジング、車輪、取付部の各構成要素は、それぞれ明確な役割を担うことで、全体として安定した走行と確実な固定を実現する構成となっております。車輪の直径は65 mmであり、車輪の回転支持にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しております。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成されており、車輪本体は材質として「ポリアミド、導電性」を備える仕様とされております。本製品の外形高さは91.5 mmであり、取付先の設置スペースや周辺部材とのクリアランスを検討する際には、この寸法を基準としてご確認ください。静止荷重は100 kgであり、静止状態における許容荷重を示しています。一方、速度3 km/hにおける動荷重は50 kgとなっており、走行時の負荷条件は静止時より低い値で規定されております。動荷重と静荷重の両方を把握することで、用途に合った適切なキャスター選定が可能となります。各荷重値は、本製品の基本仕様として規定された条件に基づくものであり、設計時の安全係数の検討にあわせてご活用ください。使用環境に応じて荷重条件を十分にご確認のうえ、適切な選定を行ってください。

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg