車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径250mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径230mm、踏面幅82mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材料にはポリウレタンと鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に対応しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅45mm、ハブ長53mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材にはポリウレタン発泡タイプを採用し、ボディはポリプロピレン製で、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速3kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト及び修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgとなります。本車輪は、様々な産業用途や物流機器への搭載に適した高性能なキャスター用車輪です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2880kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1400kg、動的負荷容量700kg(時速3km/h)の性能を有し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的負荷容量は1400kg、動的負荷容量は時速3kmで700kgの性能を発揮し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、精密ボールベアリングを備えたポリアミド製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径160mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、幅40mmのポリウレタン・樹脂成型トレッドを搭載しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで300kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mmの仕様を備え、軸穴径は25mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、車輪本体は鋼鉄製です。静的負荷容量は1100kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて550kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを備えた産業用車輪です。本製品は直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は1260kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて630kgであり、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mmの仕様を備えており、軸穴径は17mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、車輪本体は鋼鉄製となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hで800kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mm、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材の踏面により優れた耐久性と安定性を提供します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の産業用キャスター車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材のトレッドを採用しています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3kmで800kgの性能を発揮します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径60mm、ハブ長12mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、踏面幅は20mmで、ポリウレタン鋳造材と鋼鉄製のボディにより耐久性に優れています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 80 mm
Novatechは、キャスターに組み込んで使用される車輪であり、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野での利用を想定して設計されています。踏面はポリウレタンを鋳造で成形し、本体材質には鋳鉄を採用しています。外形寸法は、外径80 mm、踏面幅20 mm、ハブ長14 mm、軸穴径20 mmです。軸受には精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用しています。荷重仕様として、静荷重は280 kgです。動荷重は、速度6 km/hで110 kg、速度4 km/hで140 kgとなります。静荷重は停止時に支持可能な荷重を、動荷重は走行時に許容される荷重を示しており、設計時には速度条件を考慮して選定することが重要です。キャスター全体の許容荷重と照合し、使用条件に応じた安全係数を考慮した選定を推奨します。なお、寸法はすべてミリメートル(mm)、荷重はキログラム(kg)、速度はキロメートル毎時(km/h)で表記しています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mmの仕様を備えており、アクスルホール径は25mmです。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kgで、動的荷重容量は時速6km/hで130kg、時速4km/hで160kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は3360kgで、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材はポリウレタン樹脂成型で構成され、ローラーベアリングはステンレス製となっており、耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1000kg、時速4kmにおける動的負荷容量500kgの性能を有し、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1920kgで、動的負荷容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を発揮します。
Frequently Asked Questions
ポリウレタンホイールの利点
ポリウレタンホイールは、その強度、転がり効率、適応性が高く評価されており、さまざまな用途に適しています。TENTEは、さまざまなポリウレタンコンパウンドと硬度レベルのホイールを幅広く取り揃えており、さまざまな性能要件に対応する個別のソリューションを可能にします。理想的な選択は、床の状態、耐荷重、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。
TENTEポリウレタンキャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
高い耐摩耗性—ポリウレタンホイールは、耐摩耗性と耐切削性に優れていることで知られており、厳しい環境でも長寿命です。より硬いコンパウンドは、高負荷条件下での耐久性をさらに高めます。
効率的な転がり性能-他の多くのホイール材質よりも転がり抵抗が低いポリウレタン製ホイールは、より少ない労力で荷物をスムーズに移動させることを容易にします。硬いトレッドはエネルギー効率を高め、柔らかいコンパウンドは快適さとコントロールのバランスを取ります。
振動と騒音の減衰 — トレッドの硬さにもよりますが、ポリウレタンホイールは振動と騒音のレベルを下げるのに役立ちます。柔らかいトレッドはより多くの衝撃を吸収して静かに操作できますが、硬いトレッドは減衰よりも転がり効率を優先します。
床保護—マーキングのないポリウレタンオプションは、敏感な表面を保護し、床の摩耗を減らすため、表面の品質を維持することが重要な環境に適しています。
ポリウレタンホイールの種類
ポリウレタンホイールには、さまざまなデザイン、トレッド硬度レベル、耐荷重があり、ほぼすべてのモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。TENTEのポートフォリオは、小規模な用途向けに設計されたコンパクトなホイールから、厳しい環境でも高負荷を処理できる堅牢なソリューションまで、さまざまなオプションを網羅しています。トレッドの材質は性能に影響しますが、キャスターハウジングも同様にモビリティソリューションの全体的な耐荷重、安定性、寿命を決定する上で重要な役割を果たします。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、スムーズな操作、安全性、および長期的なパフォーマンスが保証されます。以下は、一般的に検索されるポリウレタンホイールの一部です。
ソフトポリウレタンホイール
柔らかいポリウレタン製ホイールは、快適性と表面保護を優先して設計されています。伸縮性のあるコンパウンドは、特に滑らかな床や繊細な床で、振動減衰が改善され、転がりが静かになり、トラクションが向上します。ノイズ制御と表面摩耗の低減が不可欠な環境に最適です。軽量ハウジングと組み合わせると、さらに応答性の高いハンドリングが可能になり、強化ハウジングと組み合わせると、乗り心地を損なうことなく高負荷シナリオでも使用できるようになります。当社の製品の中でも、ICPホイールはその代表的な例です。さまざまなトレッド硬度のUltratech キャストポリウレタンを使用しており、最も柔らかいのは75ショアAです。これらの柔らかいポリウレタンホイールには、アルミニウム製のホイールボディと精密なボールベアリングが付いています。
硬質ポリウレタンホイール
硬質ポリウレタンホイールは、耐久性、エネルギー効率、高負荷容量に最適化されています。転がり抵抗が低減されているため、特に滑らかな工業用床では、重い荷物を少ない労力で簡単に移動できます。また、これらのホイールは、摩耗、切断、摩耗に対する優れた耐性を備えているため、厳しい条件下でも長い耐用年数を実現できます。頑丈なハウジングと組み合わせることで、長寿命と効率が最優先されるヘビーデューティー輸送や連続使用用途に最適です。私たちのセレクションの中で、注目すべき例としてFTPホイールが際立っています。耐久性に優れた92 Shore A鋳造ポリウレタン製トレッドに、鋳鉄製のホイールボディと精密ボールベアリングを組み合わせています。頑丈なハウジングと組み合わせると、これらの硬質ポリウレタンホイールは要求の厳しい産業用途に最適なソリューションとなります。
小型ポリウレタンホイール
小型ポリウレタンホイールは、コンパクトな寸法と正確な操作性が求められる機器向けに設計されています。サイズが小さいにもかかわらず、スムーズな転がり性能を発揮し、選択したトレッド硬度とハウジングタイプに応じて、さまざまな負荷要件を満たすように構成できます。ハウジングが軽量なため、より低い負荷要件に最適であり、堅牢な強化ハウジングと組み合わせると、より厳しい環境での強度と安定性が向上します。当社の製品ラインナップの代表的な製品ラインの1つがUAPホイールで、ホイール径はわずか50 mmまでご用意しています。これらの小さなポリウレタン製ホイールは、ポリアミド製ホイール本体に注入ポリウレタンのトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせたものです。当社のAgila、Levina、リネアのキャスターシリーズで一般的に使用されています。
ポリウレタンホイールの適用分野
ポリウレタンホイールは、耐久性、転がり効率、適応性を兼ね備えているため、幅広い業界で使用されています。特定の用途への適合性は、トレッド硬度、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。医療環境では、ポリウレタン製ホイールは、医療カート、患者用リフター、リクライニングチェア、治療用チェア、病院用ベッドなど、スムーズで静かなローリングと信頼性の高い床保護が不可欠な用途によく使用されます。産業分野では、自動シャトルシステム、重量輸送ソリューション、機械や作業場設備などの要求の厳しい用途に対応し、優れた耐摩耗性、低転がり抵抗、高負荷下でも一貫したハンドリングを実現します。家具やモバイル用途では、ポリウレタン製ホイールをケータリングカート、食事宅配システム、店舗の備品やディスプレイなどに組み込むことで、操作性が制御され、耐用年数が長くなり、敏感な床でも静かに転がりやすくなります。TENTEポリウレタンホイールは、適切なポリウレタンコンパウンドとトレッド硬度を選択し、適切なハウジングと組み合わせることで、精密駆動の医療機器から大容量の産業用輸送ソリューションまで、信頼性の高い性能を発揮するように構成できます。