メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径60mm、ハブ長12mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、踏面幅は20mmで、ポリウレタン鋳造材と鋼鉄製のボディにより耐久性に優れています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.14 kg
製品名
Novatech
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
12 mm
トレッド幅
20 mm
直径
60 mm