車輪 125 mm
Elastech車輪は、精密ボールベアリングを備えたキャスター用の高性能車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様で設計されており、弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理された踏面材を採用しています。車輪本体はポリアミド製の導電性材料で構成されています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性の材料を採用しており、精密ボールベアリング封止式の軸受を搭載しています。静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3km/hで150kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる高性能なホイールです。
Frequently Asked Questions
導電性ホイールの利点
導電性ホイールは、地球への明確な低インピーダンスの経路を提供し、モバイル機器からの静電荷を安全に放散して、敏感な電子機器、測定システム、および制御アセンブリを保護します。電荷の蓄積を制限するだけの帯電防止ホイールとは異なり、導電性ホイールは放電経路を測定できるため、信頼性の高いESD制御が可能になります。どのようなモビリティソリューションでもそうであるように、性能はアセンブリ全体にかかっています。ホイールと適切な定格のキャスターハウジングを選択し、特定のユースケースに合わせて車軸、ベアリング、ハウジング、シャーシを通して端から端までの連続性を確保してください。
TENTEの導電性ホイールには様々なメリットがあります。
信頼性の高いESD保護—制御された低抵抗経路が静電気を安全に地面に導き、敏感なアセンブリ、センサー、および制御ユニットへの損傷を防ぎます。これにより、製品の品質とプロセスの安定性の両方が守られます。
オペレーター安全性向上 — アプリケーションフレームへの不快な衝撃や電荷の蓄積を最小限に抑えることで、導電性ホイールはより安全で快適な作業環境に貢献します。
プロセスとコストの保証 — ESD保護が不適切だと、製造プロセス全体で多額のコストが発生する可能性があります。導電性ホイールは、生産量を維持し、ライン全体にわたって高価な部品を保護するのに役立ちます。
耐用年数にわたって安定した導電性 — TENTEホイールは表面コーティングではなく導電性化合物を使用しているため、ホイールが摩耗しても一貫した電気的性能を維持できます。
導電性ホイールの種類
導電性ホイールは、トレッドコンパウンド、ホイールセンター、ベアリングパッケージ、直径など、さまざまな構成で利用できるため、負荷容量、床面の要件、衛生上のニーズを用途に合わせて調整できます。いずれのモデルも、アースへの低抵抗経路が規定されています。ただし、ESD制御のレベルは範囲によって異なります。TENTEのポートフォリオには、10キロオーム(104オーム)以下の電気抵抗を実現する導電性ホイールと、10キロオーム(104オーム)から1ギガオーム(109オーム)の電気抵抗範囲を持つ放電ホイールが含まれます。構成を選択するときは、特定の環境で電気的導通性と機械的性能の両方を維持できるように、連続した導電性チェーンを使用し、適切な定格のキャスターハウジングとホイールを組み合わせてください。
導電性ホイール
導電性ホイールは、電気抵抗が10キロオーム(104オーム)以下の明確な放電経路を提供することにより、適度なESD制御を実現します。このレベルの保護には限界があるため、感度の高いESD環境(特定の車載電子機器ラインなど)には適しておらず、感度の低い電子部品にのみ使用してください。導電性ホイールはDIN EN 12530に従ってテストされています。この要件を満たす製品は、ホイール自体に表示されているか、キャスターハウジングの黄色い部分(キャップやクリップなど)で黄色で表示されます。
放電ホイール
放電(ESD)ホイールは、アースへの低抵抗経路を明確にすることで、敏感なデバイスを静電気から保護します。電気抵抗は10キロオーム(104オーム)から1ギガオーム(109オーム)の間にあり、ピーク電圧がホイールの内蔵抵抗を介して制御された方法で放散されます。これらの基準を満たすホイールにはESD保護マークが付いており、IEC 61340に準拠したEPA(静電保護区域)内での使用に適しています。TENTE放電(ESD)ホイールは、ドイツを代表するGroßmaischeidの静電放電専門企業であるESD-AKADEMIEの認定を受けているため、電子機器製造、クリーンルーム、ヘルスケアなどの規制された環境で安心して使用できます。これらのホイールは、直接制御できない機器に組み込まれていることが多いため、効果的なESD保護を確保するには、システム全体を検証する必要があります。装置メーカーは、納品前に連続導電率を検証し、アセンブリ全体が関連するESD規制に準拠しているかどうかを検査する責任があります。
ESDホイールの適用分野
導電性ホイールは、モバイルアプリケーションで静電気を適度に制御する必要があるが、最高レベルのESD保護は必要ない場合に使用されます。要件は環境によって異なることに注意してください。感度の低い用途では導電性ホイールで十分な場合もありますが、リスクの高い地域では、地球への低インピーダンスのルートを定義するために、IEC 61340規格を満たす放電(ESD)ホイールを指定する必要があります。いずれの場合も、ホイールからアクスル、オーバーベアリング、ハウジング、アプリケーションのフレーム、アースボンドに至るまで、連続した導電性チェーンを確保してください。
繊細な技術を扱う業界では、電荷損失の制御が不可欠です。自動車用電子機器や電気製造では、放電(ESD)ホイールが静電保護区域(EPA)の維持に役立ち、プロセスの歩留まりや完成したアセンブリを保護します。ESDが管理されていないと、半導体が完全に破壊されたり、潜在的な欠陥が生じて後で表面化したりする可能性があり、どちらもコストがかかります。クリーンルームでの運用は、静電気制御が厳しい環境基準に対応するのに対し、医薬品製造では検証済みのプロセスに加えて監視制御システムを保護するためにESDセーフモビリティに依存しているため、メリットがあります。花火、石油処理、化学プラントなど、発火の危険性がある環境では、静電気による火花の発生を防ぐことも重要な安全対策です。