軽量車輪
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、踏面幅32mm、ハブ長34.9mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を発揮し、安定した走行と耐久性を実現します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した汎用的なキャスター用車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12.1mmの仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と車輪トレッドで構成されています。プレーンベアリングを採用した設計により、静的負荷容量は250kg、動的負荷容量は時速4kmで125kgの性能を発揮します。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適したキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、車輪本体と同一の材質であるポリプロピレン製のトレッドを採用しています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、様々な運搬・移動用途での使用に対応できます。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅45mm、ハブ長53mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材にはポリウレタン発泡タイプを採用し、ボディはポリプロピレン製で、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速3kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立させています。プレーンベアリングを搭載し、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3kmで60kgの性能を発揮します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した設計となっています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリプロピレン製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計された高性能製品です。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は26.5mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて75kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な信頼性の高い製品です。
車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計されています。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は31mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて75kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。
車輪 200 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材質には空気入り、ラインプロファイルが採用されており、ボディ材質はシートスチール製となっています。ベアリングはローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。本ホイールの耐荷重性能は、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速3km/hの条件下で75kgとなっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 80 mm
Puretechシート鋼製車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用ホイールです。本製品は直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は30mmで硬質ゴム黒色材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅34mmの寸法を備え、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一のポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、様々な産業用途での安定した使用を可能にします。
車輪 65 mm
Basetechの車輪は、ロールケージと店舗用什器およびディスプレイ向けのキャスター用途に適した高性能な車輪です。本製品は直径65mm、トレッド幅30mm、ハブ長34.5mm、アクスル穴径12mmの寸法仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と車輪本体と同一の材質のトレッドで構成されています。プレーンベアリングを採用した設計により、静的負荷容量は240kg、動的負荷容量は時速4kmで120kgの性能を発揮します。
車輪 80 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径80mm、踏面幅34mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。本製品はプレーンベアリングを採用し、踏面材質は車輪本体と同一です。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適した設計となっています。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅34mmの寸法を備え、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一のポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を有しており、様々な運搬・移動用途での安定した使用が可能です。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径60mm、ハブ長12mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、踏面幅は20mmで、ポリウレタン鋳造材と鋼鉄製のボディにより耐久性に優れています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪で、外径80mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる産業分野での使用に対応しています。静的荷重容量は280kgで、動的荷重容量は時速6km/hで110kg、時速4km/hで140kgとなっており、高い信頼性と耐久性を実現しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド材には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3kmで80kgの性能を発揮し、耐久性と安定性に優れた製品です。
車輪 125 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド部には熱可塑性ゴムを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgとなっており、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応します。
車輪 100 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。
車輪 125 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。
Frequently Asked Questions
ライトデューティーホイールの利点
軽量ホイールは、1ホイールあたり最大150 kgの適度な荷重の用途向けです。制御性や耐用年数を犠牲にすることなく、高負荷容量を必要としない場所でも安定してスムーズな転がりを実現します。さまざまな材質、トレッドプロファイル、直径、ハブ、ボア、ベアリングタイプに対応しており、床の状態、環境要因、用途のニーズに合わせることができます。最良の結果を得るには、ホイールを適切な定格のキャスターハウジングと組み合わせて、目的の定格荷重と安定性を実現してください。TENTEの軽量ホイールには、さまざまな主な利点があります。
機敏で正確な操縦性 — 扱いやすいように設計された軽量キャスターホイールは、狭いスペースや頻繁な位置変更でも、スムーズな方向転換と制御された動きをサポートします。これにより、日々のタスクがより速く、より予測しやすくなります。
人間工学的性能 — 適切なベアリングパッケージと直径により、始動力と転がり力が低く抑えられるため、プッシュ/プルのエルゴノミクスが向上し、長時間のシフトでもオペレーターの疲労が軽減されます。
床に合わせた転がり挙動 — 熱可塑性ゴム、ポリプロピレン、ポリウレタンなどのコンパウンドと適切なトレッド形状を選択して、低転がり抵抗、騒音レベル、床保護のバランスを取ってください。適切な直径と幅により、安定性と乗り心地がさらに向上します。
ライトデューティーホイールの種類
軽量プラスチックホイール
軽量で腐食しない構造で、滑らかで硬い床を効率的に転がしたい場合、軽量プラスチックホイールが頼りになります。ポリプロピレン製のホイールボディは機器の俊敏性と経済性を維持し、より硬いトレッドは始動力を簡単にします。これは、床の保護と騒音が操縦性よりも優先される場合に最適です。代表的な製品の1つがPOOホイールです。これらのホイールはすべてポリプロピレン製で、プレーンベアリングを使用しています。ホイール径65 mm、75 mm、80 mm、100 mmのバリエーションがあるPOO軽量プラスチックホイールは、サイズにもよりますが、ホイールあたり最大140 kgの荷重を処理でき、ホイール径125 mmのバージョンではさらに高い荷重を処理できます。
ライトデューティラバーホイール
軽量ラバーホイールは、幅広い環境で信頼性の高いモビリティを提供するように設計されています。トレッドの硬さを床のタイプに合わせることで、表面仕上げを維持しながら転がす労力を低く抑えることができます。頻繁な移動や信頼できる日常点検に最適です。グリップはコンパウンドによって異なります。柔らかいゴムは密着性が高く、滑らかな床や少し凹凸のある床での滑り止めに役立ちますが、硬いゴムは転がり抵抗が低く、始動力が簡単になります。床の保護と静かな走行が最優先される場所では、ポリプロピレン製のセンターにソフトトレッドの軽量ラバーホイールが最適です。私たちのセレクションの中で、PIOホイールが注目すべき例として際立っています。これらのホイールは、ポリプロピレンのホイール本体に、跡が残らないソリッドラバートレッドとプレーンベアリングを組み合わせたものです。
軽量ホイールの適用分野
軽量キャスターホイールは、低負荷でのスムーズで制御された動きが機器の利点がある場合に使用されます。一般的な用途には、ショッピングカート、店舗備品、モバイルディスプレイなどの小売用途、麻酔カート、医薬品カート、ケアベッドなどのヘルスケア機器、生産およびプラットフォームトロリー、ツールキャビネット、作業台などの軽量の産業用およびワークショップギア、ロールケージや小型輸送カートなどの物流機器が含まれます。床と負荷サイクルに合わせてホイールの材質と直径を選択することで、転がる力、騒音、表面保護のバランスを取ることができます。たとえば、硬い踏み板を柔らかい床に、柔らかい踏み板を硬い床と組み合わせて、望ましいハンドリングとケアプロファイルを実現します。