車輪 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582320640
商品番号:
PNP200x45-Ø8 MS
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅45mm、ハブ長53mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材にはポリウレタン発泡タイプを採用し、ボディはポリプロピレン製で、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速3kmで70kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール