自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
ここでは、Agilaという製品名のトータルロック付き自在キャスターについて、構成要素と仕様を技術的にご説明します。本製品は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。取付部となるキャスターのボルト穴は、ボルト穴タイプで構成されており、取付け時には任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングは、スチール製で中量系の強度を備えた2つのボールレース旋回軸受を採用しています。ホイールは直径75mmで、軸受はプレーンベアリング仕様、トレッド材には耐熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100mmです。荷重仕様として、静荷重は150kg、動荷重は速度3km/hにおいて75kgとなっております。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された走行部品であり、産業機器、医療・福祉機器、業務用設備などの幅広い分野において、安定した移動性能と確実な固定性を両立させることを目的としています。取付け部にはボルト穴タイプのフィッティングを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて、機器のフレームやプレートに確実に取り付けることができます。ハウジングはスチール製で、耐久性と剛性に優れた中量系の構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら、軽快でスムーズな方向転換を可能にします。ホイールの直径は75 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と安定した回転特性が得られます。トレッド材には、耐摩耗性と静粛性に配慮した熱可塑性ゴムを、ボディ材には軽量で耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100 mmであり、限られた設置スペースを持つ機器や、床面との適合が求められる設計にも対応します。定格荷重は、静止時で150 kg、速度3 km/hで走行時の動荷重で75 kgです。設計にあたっては、動荷重が定格を超えないよう、使用条件に応じた余裕を見込んだ荷重計算を行うことを推奨します。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターであり、衛生管理と安定した走行性能が求められる各種業務環境での利用を想定して設計されています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や機器の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを配置し、方向転換時の回転抵抗を低減して滑らかな操作性を実現しています。ホイールは直径75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱性ゴムに導電性を付与した材質を使用しており、熱を伴う環境においても形状を保持しつつ、静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体はポリプロピレンに導電性を付与した材質で構成されており、軽量性を備えながら接地面の安全性にも配慮しています。寸法面では、全高が100 mmとなっており、床面からの高さ設計や既存設備との干渉確認に際して考慮が必要です。荷重仕様として、静荷重は150 kgに対応し、停止時の許容荷重を明確に定めています。一方、3 km/hの走行速度における動荷重は75 kgとなっており、移動を伴う使用条件では、この動荷重値を基準として積載量と走行条件を検討することが求められます。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたります。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)はトータルロック付き自在キャスターであり、移動と固定の両方を確実に行える構造を備えた汎用性の高い製品です。本製品は病院、介護施設、業務用清掃、店舗設備など幅広い分野での使用を想定して設計されています。取付部には正方形プレートを採用しており、平坦な取付面により設備や台車への固定作業を安定した状態で実施できます。本体は2つのボールレースを組み合わせた旋回軸受を内蔵し、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を可能にしています。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、耐久性と構造強度を確保しています。車輪の直径は75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡潔で保守の負担が少ない点が特長です。踏面材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接地性と走行時の静粛性を両立させています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高さは100 mmとコンパクトな設計であり、低床設備や狭小スペースへの組み込みにも適しています。静荷重は150 kgに対応し、車輪停止時の許容荷重を示します。動荷重は速度3 km/hにおいて75 kgまで対応し、走行時の許容荷重を示します。ご使用の際は、これらの定格値を超えない範囲でご利用ください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部となるフィッティングには正方形プレートを採用しており、取付面に合わせて確実に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。ハウジングには2つのボールレースが組み込まれており、旋回動作を滑らかかつ安定して行える設計です。車輪の直径は75 mmで、精密ボールベアリングを採用して回転抵抗を抑えています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。車輪のボディ材はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を両立しています。全体の高さは100 mmで、限られた設置スペースにも対応します。静荷重は1輪あたり150 kgで、静止状態においてこの荷重まで支持できます。動荷重は1輪あたり75 kgで、走行速度3 km/hの条件に適用されます。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは正方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン、導電性のボディ材料と熱可塑性ゴム、導電性のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された専門的なキャスターソリューションです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と走行性を提供します。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できます。Agila自在キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活躍します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
アジラは、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部となるフィッティングには長方形プレートを採用しており、既存の設備や什器へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、中量系の使用環境に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、スムーズで安定した方向転換を実現しています。ホイールの直径は100mmで、転動部のトレッドには耐熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量かつ耐薬品性に優れています。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、回転抵抗を抑えつつ安定した走行性能を発揮します。製品の全高は135mmです。静荷重は1輪あたり160kgで、停止時にこの荷重まで安全に支持できます。動荷重は速度3km/hにおいて1輪あたり80kgとなり、移動時の負荷条件を考慮して選定する必要があります。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は160mmに設計されています。荷重性能は動的荷重100kg(3km/h時)、静的荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に適合します。フィッティングは長方形プレートタイプを採用しており、既存の設備や什器の取り付け面に合わせて固定しやすい構造です。ハウジングはスチール製で、中量系の荷重条件を想定した強度設計となっており、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑で安定した旋回動作を実現します。ホイールは直径125mmで、ボディ材質にはシートスチールを使用し、ハウジングとの組み合わせによって構造全体の剛性を確保しています。トレッド材質は硬質ゴムとノンマーキングの組み合わせで、床面への傷や黒ずみの付着を抑え、清潔な施設環境の維持に寄与します。ホイールベアリングにはコンボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と走行時の安定性を両立しています。製品全体の高さは160mmで、限られた設置スペースや機器の下部クリアランスを考慮した際にも確認が必要な寸法です。定格荷重は、静荷重200kg、動荷重100kgであり、動荷重は速度3km/hの走行条件に基づいて規定されています。静荷重は停止時に保持できる上限値を示すため、動荷重とは区別して評価することが重要です。実際の設計や選定にあたっては、使用環境、積載物の重量、走行速度、床面の状態を総合的に勘案し、必要に応じて安全率を見込んだ仕様選定を行ってください。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する製品です。本製品は移動時の操作性と停止時の安定性を両立させるよう設計されており、医療、介護、業務現場での継続的な使用に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームやベース部材へ確実に固定することができます。長方形プレートの形状により取付面に対して安定した支持姿勢を確保でき、設置作業も効率的に行えます。ハウジングには2つのボールレースからなる旋回ベアリングを組み込んでおり、車輪の向きを滑らかに変えることができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、構造部材として必要な剛性と耐久性を備えています。車輪は直径125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱可塑性ゴムを用いており、床面への追従性と走行時の振動低減に寄与します。ボディ部分はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備えています。製品全体の高さは160 mmであり、設置空間の制約がある機器にも組み込みやすい寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しており、停止時に製品へ加わる負荷を安全に支持できます。一方、動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgとなっており、移動中の荷重条件を設計時に必ず考慮する必要があります。運用にあたっては定格荷重を超えないよう注意してください。長期間安定した性能を維持するため、使用環境に応じた適切な保守管理が重要であり、定期的な点検により旋回部およびトレッドの摩耗状態を確認することを推奨します。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適な設計となっています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートや業務用清掃カートなど、頻繁な移動と定位置での固定が求められる業務環境での利用を想定しています。取付部はボルト穴タイプで構成されており、任意の長さの標準ネジを用いて取り付けることができるため、既存の機器や設置条件に応じた柔軟な施工が可能です。トータルロック機構により、走行と旋回の双方を一括して固定でき、作業中の意図しない移動を防止します。ハウジングはステンレス製で、材質区分は中量系に分類され、耐食性と強度のバランスに優れた構造を持ちます。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現するとともに、高い旋回安定性を確保しています。ホイールは直径125 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡潔で保守の容易な設計となっています。踏面には熱可塑性ゴムを用い、床面への接地性や衝撃吸収性を高めるとともに、走行時の騒音低減に寄与します。ホイール本体はポリプロピレンで成形されており、軽量性と耐薬品性を備えています。全高は160 mmであり、設置スペースや機器の取付高さを計画する際には、この寸法を基準として確認してください。荷重仕様として、静荷重は200 kgであり、静止状態でこの荷重まで支持することができます。動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgであり、走行時の許容荷重を設計時に必ず考慮する必要があります。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製の軸受けを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。ステンレス製コンポーネントにより、清潔性が要求される環境での使用に適しています。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立させています。プレーンベアリングを搭載し、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3kmで60kgの性能を発揮します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した設計となっています。