- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- ベアリングタイプ別キャスター
-
ローラーベアリング
ローラーベアリングキャスター
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを備え、ステンレス製ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、4km/h走行時の動荷重が100kg、静荷重が200kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応し、特に衛生性と耐久性が要求される環境での使用に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は300kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha(トータルロック付き自在キャスター)は、多様な産業用途に対応するよう設計された高耐久性の自在キャスターです。フィッティングには長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台への取り付けを容易に行えます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングが組み込まれており、スムーズで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、重量系の用途にも適した堅牢な構造を有しています。ホイールは直径125 mmで、ローラーベアリングを採用し、回転時の低抵抗と長寿命を両立しています。トレッド材には弾性タイヤを使用し、ノンマーキング仕様と加硫処理を施すことで、床面への跡残りを抑えながら優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量性と耐久性を兼ね備えています。また、ベアリング部は回転抵抗を最小限に抑えるよう設計されており、押し引き操作時の作業者の負担軽減に寄与します。製品全体の高さは155 mmで、限られた設置スペースにも配置しやすい寸法となっています。静荷重は500 kgに対応し、時速4 km/hの走行条件における動荷重は250 kgまで対応可能です。これらの性能により、本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い用途に適しています。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径125mmの弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された踏面材を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4km以下での使用において250kgとなっており、様々な用途に対応する堅牢な設計となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されており、耐久性と信頼性を必要とするあらゆる環境での活用が可能です。
自在キャスター 100 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、耐久性と床面保護性能に優れています。ローラーベアリングを搭載した車輪により、長期間にわたって安定した走行性能を提供します。全体高さは128mmで、コンパクトながら実用的な寸法設計となっています。本製品は静的負荷容量320kg、動的負荷容量160kg(時速4km)の性能を備えており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
自在キャスター 160 mm
Alpha stainlessは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、ステンレス、重量系の材料で構成されたハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の素材から構成されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を採用しています。本製品の全体高さは200mmであり、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で400kgとなっています。このキャスターはケータリングカート、食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能な移動機構です。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系材料で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのウレタン・樹脂成型トレッド材を備えたホイールを搭載し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、および作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性の両立を目的としています。取付部(フィッティング)には長方形プレートタイプを採用しており、架台や機器フレームへの固定が容易で、設置面に対して確実な締結を行うことができます。ハウジングは重量系用途に対応したスチール製で、機械的強度に優れ、繰り返し荷重下でも変形を抑えた構造となっています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。車輪は直径125mmで、ローラーベアリングを採用しており、転がり抵抗の低減と安定した走行を可能にします。このローラーベアリングは高い負荷容量と耐久性を備え、連続使用時の回転安定性に寄与します。踏面にはポリウレタン、樹脂成型による材料を用い、床面への接地性と耐摩耗性を確保しています。車輪を支える本体部分にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスに優れています。全高は155mmであり、搬送機器や作業台などへの組み込み時には、高さ方向の寸法を正確に把握した設計が必要です。定格荷重は、静止状態で400kg、速度4km/hの動的状態で200kgです。動的荷重は走行時の負荷条件を示すため、荷重計画では必ず動的値を基準に安全余裕を見込んでください。なお、これらの荷重値はキャスター1個あたりの仕様であり、複数個で支持する場合は総荷重と台数の関係を必ず確認する必要があります。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などです。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径125mmの弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定作業を確実かつ効率的に行えます。ハウジングはスチール、重量系の材質で構成され、旋回部には2つのボールレースを備えた旋回軸受を組み込むことで、方向転換時の安定性を確保しています。ホイールの直径は200 mmで、軸受にはローラーベアリングを採用し、負荷時の回転抵抗を抑えています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施した材料を用いており、床面への跡残りを抑制しながら、振動や衝撃の緩和にも寄与します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全高は240 mmであり、設置スペースや機器の高さ要件を事前に確認する際の基準として活用できます。定格荷重は、静止時で800 kg、動的荷重は速度4 km/h時に400 kgです。静止状態と走行状態のそれぞれで負荷条件を把握できるため、設計段階での荷重計算や選定作業を正確に進めることができます。適用分野は広範囲にわたり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産およびプラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などが含まれます。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は100mmの直径を有し、ポリアミド製の車輪本体にローラーベアリングを搭載し、弾性タイヤは黒色で加硫処理が施されています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトで安定した設計となっています。静的負荷容量は320kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で160kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターであり、ステンレス構造を採用した産業向けの搬送部品です。取付部には長方形プレートを採用しているため、既存の架台や機器の取付面に対して確実に固定でき、設置後の位置決めや据付作業を安定した状態で行えます。ハウジングはステンレス製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら方向転換を円滑に行える設計です。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはローラーベアリングおよびステンレス製のベアリングを組み合わせ、回転部の信頼性を高めています。踏面材質にはポリウレタンと樹脂成型材を採用しており、床面への負荷を抑えつつ、走行時の安定性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスを図った構成です。製品全体の高さは128 mmで、天井高や機器下部のクリアランスが限られた環境にも適合しやすい寸法となっています。静的荷重は300 kgまで対応し、速度4 km/hで走行する場合の動的荷重は150 kgが許容値です。想定用途としては、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などが挙げられ、各分野の搬送・移動工程において活用できます。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された高耐久製品であり、食品加工や衛生管理が求められる環境から各種産業設備まで幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングはステンレス製の重量系仕様で、耐食性に優れるため、洗浄や消毒を頻繁に行う環境でも劣化しにくい特性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、荷重を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。トータルロック機能により、停止時には車輪と旋回の両方を固定できるため、設置後の位置ずれを防止できます。車輪は直径100mmで、軸受にはローラーベアリングとステンレスを組み合わせた構成を採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一素材で、走行時の摩耗特性や床面との適合性を一体で管理できる設計です。本体部分にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性を両立しています。製品全体の高さは128mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は400kgに対応し、動荷重は速度4km/hの条件下で200kgまで許容されます。想定用途はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器です。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
本製品「Alpha」は、トータルロック付き自在キャスターであり、搬送機器や産業設備の移動用途に適した走行機構として設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易な構造となっています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを備えています。これにより、荷重を複数の転動面で支持しながら、円滑な方向転換を可能にしています。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しています。転動部の回転抵抗が小さく、床面上での安定した走行に寄与します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の仕様を採用しており、床面への跡の残りにくさに配慮しています。ボディ材にはポリアミドを使用しています。全高は128mmであり、設置スペースや周辺機器との干渉を事前に確認する際の基準寸法となります。静荷重は320kgで、停止状態において支持可能な荷重を示します。一方、速度4km/hにおける動荷重は160kgで、走行時の許容荷重を示します。両者は運用条件によって区別して確認することが重要であり、設計時の負荷条件の判断に用いることができます。想定用途には、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台が含まれます。いずれの用途においても、定格荷重と使用環境を照合したうえで選定してください。
固定キャスター 200 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径200mmの硬質ゴム製黒色トレッドを採用し、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は410kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で205kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgです。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートを取付金具として採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターで、ケータリングカートや食事配膳システムをはじめ、幅広い産業分野で使用される高信頼性の移動機器用部品です。本製品は、繰り返し荷重や湿潤環境、洗浄作業が想定される現場においても安定した走行と操作性を確保できるよう設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器フレームへ確実に固定できる構造となっています。取付プレートは荷重を均等に分散させる形状を持ち、取付け後の固定状態を安定させます。ハウジングは2つのボールレースからなる旋回ベアリングを備え、材質はステンレス、重量系の仕様に対応した堅牢な構造です。ボールレースによる旋回機構は方向転換時の抵抗を低減し、ハウジング全体で荷重を支持する構造となっています。ホイールの直径は200 mmで、軸受にはローラーベアリング、ステンレスを採用しています。ローラーベアリングは高い負荷容量と円滑な回転性能を両立し、ステンレス製の軸受部品は錆の発生を抑えるため、水を使用する環境でも長期間安定して使用できます。踏面材質は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施したものを使用し、ホイール本体の材質はポリアミドです。弾性タイヤは床面への衝撃を吸収し、ノンマーキング仕様のため床材への跡残りを抑制します。加硫処理により摩耗性と接地安定性が向上しています。製品全高は240 mmで、設置スペースの確保や機器全体の設計時に考慮すべき主要寸法です。定格荷重は静荷重800 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて400 kgです。静荷重800 kgは停止時に支持可能な最大荷重を示し、動荷重400 kgは速度4 km/hで移動する際の許容荷重を示します。想定用途は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、輸送機器です。
固定キャスター 200 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速4km走行時に400kgとなっており、様々な用途に対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 100 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース型の旋回ベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。車輪は直径100mmの硬質ゴム製黒色トレッドを備え、シートスチール製のボディで構成されています。ローラーベアリングを採用することで、耐久性と回転性能が向上しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの性能を発揮します。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた設計となっています。車輪はローラーベアリングを採用した100mm径の硬質ゴム黒色トレッド仕様で、シートスチール製のボディにより堅牢な構造を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した走行性能を提供します。本製品の静的荷重容量は140kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの負荷に対応しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は100mm径で、ローラーベアリングを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を使用しており、ポリアミド製のボディにより耐久性と安定性を確保しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮し、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
Frequently Asked Questions
ローラーベアリングキャスターの利点
ローラーベアリングは、モビリティソリューションで最も広く使用されているベアリングタイプの1つである転がり軸受ファミリーに属します。すべり接触に頼るプレーンベアリングとは異なり、ローラーベアリングは円筒形の転動体によって内輪と外輪が分離されているのが特徴です。この設計により摩擦が大幅に軽減され、動きがスムーズになり、負荷がかかった状態での起動が容易になります。ローラーベアリングは、他のタイプの転がり軸受と比較して取り付け高さが低く、コンパクトな設計と優れた耐荷重能力の両方を備えています。
ローラーベアリング付きのTENTEキャスターには、さまざまな利点があります。
低転がり抵抗 — 内輪と外輪の間にある円筒形の転動体により摩擦が大幅に減少し、動き始めやすくなり、負荷がかかっても運動量を維持しやすくなります。これにより、エネルギー効率が向上し、オペレーターの負担が軽減されます。
高い耐荷重—コンパクトな設計にもかかわらず、ローラーベアリングは転動体全体に重量を均等に分散するため、変形や性能の低下なしに重い荷重を確実に処理できます。
最小限のメンテナンスで長い耐用年数—長期間のグリースで事前に潤滑されたローラーベアリングキャスターは、頻繁なメンテナンスをしなくても通常の状態でスムーズかつ一貫して動作し、長年の使用で信頼できる性能を保証します。
コンパクトな設置高さ — ローラーベアリングは、他のタイプの転がり軸受と比較して取り付け高さが低いため、安定性と強度を確保しながら、全体的なプロファイルを低くした機器設計が可能になります。
ローラーベアリングキャスターの種類
ローラーベアリングキャスターにはさまざまな設計があり、それぞれが特定の動作条件と性能の優先順位に合わせて最適化されています。テンテでは、さまざまな業界の要求に合わせて、さまざまなホイール材質、トレッド硬度レベル、ハウジング構成のローラーベアリングモデルを製造しています。濡れた状態でも湿気の多い状態でも性能を長持ちさせるため、当社の製品ラインナップにはステンレス製のローラーベアリングを備えたキャスターも含まれています。ホイールの材質とハウジング設計の適切な組み合わせを選択することで、お客様の用途で信頼性が高くスムーズなモビリティを確保できます。以下は、ローラーベアリング付きの一般的に使用されるタイプのキャスターです。
ローラーベアリングスイベルキャスター
ローラーベアリングスイベルキャスターは、ローラーベアリングホイールの低い転がり抵抗と高い負荷容量と、スイベルハウジングの柔軟性を兼ね備えています。これにより、重い荷物を安定して制御された状態で処理しながら、多方向へのスムーズな移動が可能になります。ベアリング内部の円筒形の転動体により、内輪と外輪の間の摩擦が減少し、かなりの重量がかかっても方向転換が容易になります。これらのスイベルキャスターは、輸送機器、生産およびプラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートなどの用途に最適です。適切なホイール材質を選択することで、さまざまな作業環境に合わせて調整できます。長期間のグリース潤滑により、屋内と屋外の両方の用途で信頼性が高く、メンテナンスの手間が省けます。
ローラーベアリングスチールキャスター
スチール製ハウジング付きのローラーベアリングキャスターは、ローラーベアリングの滑らかで摩擦の少ない動きと、頑丈なスチールフレームの優れた強度と安定性を兼ね備えています。スチール製ハウジングは、優れた耐衝撃性、正確な荷重分散、および極端な負荷下でもホイールをしっかりと位置決めできる剛性の高い構造を備えています。そのため、信頼性と構造強度が重要となる要求の厳しい産業環境に非常に適しています。その一例がAlpha シリーズで、固定タイプとスイベルタイプがあります。Alpha は、プレス鋼製のハウジングにプレートフィッティングとトータルロックを組み合わせて構成できます。ローラーベアリング付きの弾性タイヤを使用すると、Alpha は最大400 kgの荷重を処理できます。もう一つの例はDelta twin シリーズです。ヘビープレススチールハウジングとローラーベアリング付きのツインポリアミドホイールを装備したDelta twin は、キャスターあたり最大750 kgの荷重に耐えることができます。
ステンレス製ローラーベアリングキャスター
ステンレスローラーベアリングキャスターは、耐腐食性とスムーズな転がり性能の両方が不可欠な環境向けに設計されています。ステンレススチール製のハウジングは、湿気、洗浄剤、および多くの化学物質に対する優れた保護を提供し、衛生上重要な用途に最適です。これらのキャスターはステンレス製のローラーベアリングを使用しており、過酷な環境でも長持ちします。当社のポートフォリオの一例がZeta stainless です。固定式キャスターと回転式キャスターの両方があり、ステンレス製のハウジングとプレートフィッティングが付属しており、トータルロックまたは方向ロックのいずれかを設定できます。Zeta stainless は、ポリウレタントレッド付きのポリアミドホイールとステンレススチールのローラーベアリングを組み合わせています。サイズにもよりますが、この構成では最大500 kgの荷重を処理できます。
ローラーベアリング付きキャスターの適用分野
ローラーベアリングキャスターは、最大約4 km/hの低速走行速度で動作する輸送機器や機械に最適です。重い荷重下でもスムーズに転がりますが、高速での使用には適していません。そのため、迅速な操縦よりも安定性、積載量、動きやすさが重要な重い輸送機器、生産用トロリー、プラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートに最適です。また、コンパクトなデザイン、高負荷容量、低転がり抵抗が不可欠なロールケージ、陳列および店舗備品、ショッピングトロリーをサポートする小売店や物流でも使用されています。