メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートを取付金具として採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
S4材質番号
990035505
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.01 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を提供します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期間の信頼性を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、高い信頼性と汎用性を兼ね備えています。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg