トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha stainless
注文番号:
990035516
EAN:
4031582346985
商品番号:
8477UFD125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ステンレス製の構造によって耐食性と清掃性に優れ、衛生管理や防錆性能が重視される環境での使用に適しています。本製品の取付方式は長方形プレートタイプのフィッティング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ステンレス製の構造によって耐食性と清掃性に優れ、衛生管理や防錆性能が重視される環境での使用に適しています。本製品の取付方式は長方形プレートタイプのフィッティングを採用しており、天板や架台などの取付面に対して平坦な接合面を確保できるため、締結作業を簡便に行えます。フィッティングは本体の旋回中心と荷重伝達経路を効率的に結び付ける役割を担い、設置後の位置ずれや振動の発生を抑制します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵しており、荷重を分散させながら円滑な自在旋回を実現します。ハウジングの材質はステンレス、重量系で、重荷重環境においても十分な剛性と耐久性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、回転部にはローラーベアリング、ステンレスを採用し、摩擦抵抗の低減と長期間にわたる安定した回転性能を両立させています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせて使用しており、床面への傷や黒ずみの付着を抑えるとともに、走行時の振動吸収性と接地安定性を向上させています。ボディ材質はポリアミドで、軽量性と耐摩耗性を兼ね備え、ホイール部の構造体として適切な強度を発揮します。全高は155 mmで、設置スペースが限られた機器やラインにおいても高さ方向の寸法設計を容易にします。静荷重は500 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて250 kgであり、静止時と走行時の許容荷重を明確に区別して設計に反映させる必要があります。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの用途に適しています。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品