固定キャスター 125 mm
Alpha stainless
注文番号:
990035522
EAN:
4031582347135
商品番号:
8478UFD125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を提供します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期間の信頼性を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、高い信頼性と汎用性を兼ね備えています。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品