- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
精密ボールベアリング
精密ボールベアリング付き車輪
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本製品は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、亜鉛ダイカスト製のボディに精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けを搭載しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3km/hで150kgの性能を発揮し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、亜鉛ダイカスト製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された幅32mmのトレッドを備えています。本製品の外径は150mm、ハブ長は35.5mm、アクスル穴径は8mmの仕様となっており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより滑らかな回転性能を実現しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3kmで150kgの性能を有し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 200 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に精密ボールベアリングを搭載した高性能な車輪です。直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備え、軸穴径は20.1mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で統一されており、耐久性に優れた設計となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速4kmで800kgの性能を発揮し、自動車OEM、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径82mm、トレッド幅88mmの仕様で設計されており、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。本製品はポリアミド樹脂系材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1800kg、動的荷重容量は時速3kmで900kgの性能を有しており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能な車輪です。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅45mm、ハブ長53mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材にはポリウレタン発泡タイプを採用し、ボディはポリプロピレン製で、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速3kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kgで、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ラインプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、シートスチール製のボディに空気入り、ラインプロファイルのトレッドを備えています。本製品の外径は400mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmとなっており、精密ボールベアリングを採用した高精度な設計です。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ハブ長は74mm、アクスル穴径は20mmとなっています。本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを採用しており、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な用途に対応しています。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 100 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径100mm、トレッド幅34mmの仕様で、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの寸法を備えています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト及び修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgとなります。本車輪は、様々な産業用途や物流機器への搭載に適した高性能なキャスター用車輪です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2880kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1400kg、動的負荷容量700kg(時速3km/h)の性能を有し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的負荷容量は1400kg、動的負荷容量は時速3kmで700kgの性能を発揮し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリプロピレン製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、精密ボールベアリングを備えたポリアミド製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径160mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、幅40mmのポリウレタン・樹脂成型トレッドを搭載しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで300kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mmの仕様を備え、軸穴径は25mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、車輪本体は鋼鉄製です。静的負荷容量は1100kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて550kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを備えた産業用車輪です。本製品は直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は1260kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて630kgであり、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 300 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mmの仕様を備えており、軸穴径は17mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、車輪本体は鋼鉄製となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hで800kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。