- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
精密ボールベアリング
精密ボールベアリング付き車輪
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能車輪です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅85mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、軸穴径12mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 50 mm
Duratech plus車輪は、直径50mm、ハブ長32mm、軸穴径15mmの精密ボールベアリング搭載車輪です。本体材質は超重量系ポリアミドを採用し、トレッド幅26mmのトラック付きダブルフランジ仕様となっています。動的荷重容量は4km/h時240kg、6km/h時200kgに対応し、静的荷重容量は480kgまで支持可能です。キャスター用途に最適化された高耐久性と優れた負荷分散性能を実現しており、産業機械や重量物搬送機器での使用に適しています。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、直径60mm、トレッド幅20mm、ハブ長12mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に100kg、静的荷重容量は200kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高精度と耐久性を兼ね備えた産業用途向けの高性能車輪です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に140kg、静的荷重容量は280kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、AGVシステム、フォークリフト、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応します。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高い耐荷重性能と精密な構造により、重要な産業用途において信頼性の高い性能を提供します。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1680kg、速度6km/hで1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 98 mm
Novatech車輪は、直径98mm、ハブ長40mmの精密ボールベアリング搭載キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、トレッド幅40mm、軸穴径12mmの仕様となっています。静的荷重容量は600kgで、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの性能を発揮します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。本体材料には導電性ポリアミドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理が施されており、静的荷重容量320kg、動的荷重容量160kg(速度4km/h時)を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの車輪です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途での高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 175 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径175mm、トレッド幅30mm、ハブ長44mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 175 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径175mm、トレッド幅30mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅30mm、ハブ長44mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重200kg、動的荷重100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として設計されています。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅30mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重200kg、動的荷重100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅46mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量800kg、動的荷重容量400kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8.3mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。
車輪 100 mm
Duratech silentキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)を搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現しており、産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 125 mm
Duratech silentキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリング(緩衝付き)を搭載しています。動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの荷重容量を有し、産業用途における高い耐久性と静音性を実現します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に300kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Elastech heatキャスター用ホイールは、直径100mm、トread幅35mm、ハブ長45mmの寸法を持つアルミニウム製車輪です。軸穴径は8.3mmで、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを採用しています。緩衝、耐熱性トreadを備え、動荷重は4km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を有し、高温環境下での使用に適した耐久性と安定性を提供します。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドにはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静荷重1000kgに対応します。動荷重については、速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの荷重容量を実現し、産業用途における優れた耐久性と安定性を提供します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。軽量なアルミニウム本体と高品質な弾性トレッドの組み合わせにより、スムーズな走行性と優れた耐久性を両立しています。