車輪 200 mm
Maxtech
注文番号:
199034873
EAN:
4031582323061
商品番号:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、軸穴径は25mmです。トレッド材にはポリウレタン樹脂成型を採用し、優れた耐摩耗性と耐久性を実現してい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、軸穴径は25mmです。トレッド材にはポリウレタン樹脂成型を採用し、優れた耐摩耗性と耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
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
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール