私たちのシリーズ
アクセサリー
E-Drive flexはキャスター付き電動モビリティ用のアクセサリーであり、電動移動ソリューションの機能性と利便性を大幅に向上させるために設計されています。このアクセサリーは、ハウジングタイプとして分類され、電動モビリティシステムの保護と統合に必要な構造的サポートを提供します。キャスター装備により、ユーザーは移動性と操作性を最適化でき、様々な環境での使用に対応できます。本製品は、エンジニアリング要件を満たしながら、耐久性と信頼性を兼ね備えた設計となっており、電動モビリティプラットフォームとの互換性が確保されています。
アクセサリー
E-Drive取付キットはアクセサリーとして分類される電動モビリティ用のキャスター装備製品であり、既存のシステムへの統合を目的として設計されています。本製品は、電動移動体に対して追加の機動性と操作性を提供するために開発されたもので、キャスター機構を備えることにより、狭い空間での旋回や複雑な経路での移動を容易にします。このアクセサリーは、標準的な取付インターフェースを通じて迅速かつ確実に装着でき、既存の電動モビリティシステムとの互換性が確保されています。耐久性に優れた構造設計により、頻繁な使用環境においても安定した性能を維持し、メンテナンス性にも配慮された仕様となっています。
アクセサリー
制御ユニットは、電動モビリティ用のキャスター付きアクセサリーとして設計された電気的ハウジングコンポーネントです。本製品は、移動式の電動車両システムにおいて、制御機能を担当する重要な要素として機能します。電気材料で構成されたハウジングにより、内部の電子部品を保護し、安定した動作環境を提供します。キャスター機構により、設置場所の変更や保守作業時の移動が容易になり、運用効率が向上します。このアクセサリーは、電動モビリティシステムの拡張性と柔軟性を高め、様々な用途への対応が可能です。堅牢な構造と信頼性の高い電気的特性により、産業用途から商用利用まで幅広い環境での使用に適しています。
アクセサリー
E-Drive ハンドルセットは、電動モビリティ向けに設計されたアクセサリーであり、電気材料を使用した堅牢なハウジングで構成されています。このハンドルセットは、キャスター付きの電動移動装置に統合され、ユーザーが安全かつ効率的に操作できるよう最適化されています。電気材料の採用により、耐久性と信頼性が確保され、長期間にわたる使用に耐える設計となっています。本製品は、電動モビリティシステムの操作性を向上させ、ユーザーの利便性を最大化するために開発されました。キャスター装備の移動体との組み合わせにより、スムーズで直感的な操作が実現され、様々な環境での使用に対応しています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integralは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、病院、介護施設、医療機器まわりなど多様な医療・福祉分野での移動用途に適合するよう構成されています。取付部となるフィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しており、既存のフレームやプロファイルバーへの確実な固定と簡便な取り付けを両立しています。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、スムーズな方向転換と低い操作力を実現します。ハウジングの材質はスチール、中量系で、構造的な剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径150 mmで、回転部に精密ボールベアリングを採用し、安定した走行性能を提供します。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型で、床面への接地性と静粛性、耐摩耗性を両立させています。ホイール本体の材質はポリアミドです。本製品は回転部と走行部の双方に精密部品を用いることで、長期間にわたり安定した性能を維持します。製品全体の高さは183 mmであり、設置スペースや機器との干渉を事前に確認する際の基準寸法として使用できます。荷重仕様として、静荷重は450 kgです。動荷重は、4 km/hの速度で150 kg、3 km/hの速度で150 kgとなります。静荷重と動荷重の両方を考慮した設計により、用途に応じた安全な運用が可能です。使用時には、これらの定格値を超えないよう、積載物および走行条件を管理してください。適用用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
本製品「Integral」は、センターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、病院や医療施設、介護施設などでの搬送および設置に適した設計となっております。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しており、プロファイルバー用の取付構造に対応した仕様です。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要がありますので、取付部の設計時にこの点を十分にご確認ください。ハウジングは自在機構として精密ボールベアリングを備え、滑らかな旋回性能を実現します。材質はスチール、中量系で、構造部の強度と耐久性を両立しています。ホイールの直径は150 mmで、精密ボールベアリング、封止仕様のベアリングを採用しています。これにより、ベアリング内部への異物侵入を抑え、長期にわたる安定した回転を維持します。踏面材にはポリウレタン、樹脂成型、導電性の材料を使用しており、床面への接触性能と静電気の拡散性を備えています。ホイール本体の材質はポリアミド、導電性で、軽量性と導電性能を両立させた構成です。製品全高は183 mmです。荷重仕様として、静荷重は450 kgです。動荷重は、速度4 km/hにおいて150 kg、速度3 km/hにおいて150 kgとなっています。動荷重は、規定速度を超えない範囲での使用を前提としており、設計荷重の超過は故障や安全性の低下につながるおそれがあるため、使用条件の確認が必要です。本製品の適用用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置です。各部品の仕様を組み合わせることで、病院や施設内での安定した走行性、静粛性、そして衛生管理への対応性を確保しています。
電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製で、樹脂成型、導電性を備えた踏面材料を使用しており、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は450kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの仕様です。本キャスターは麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、医療機関における多様な用途に対応する設計となっています。
電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製で、樹脂成型、導電性を備えた踏面材料を使用しており、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は450kg、動的負荷容量は時速4kmで150kgの仕様となっており、安定した運用が可能です。本キャスターは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療および介護関連の用途に適用されます。
駆動ユニット 125 mm
E-Drive flexは、電動モビリティ用キャスターとして設計された駆動ユニット搭載の製品であり、直径125mmの弾性タイヤを備えており、ノンマーキング加硫処理が施されたポリアミド製ホイール本体を採用しています。長方形プレート型の取付部を備え、電気駆動ユニットをハウジングに統合した構造となっており、航空宇宙産業や空港設備、麻酔カート、自動車OEM、医療機器、セラミック・ガラス製造業、移動式コンピューター、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術、機械製造、投薬カート、看護カート、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lock は、電気ロックシステム付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設および介護施設で使用される移動機器において、走行時の操作性と停止時の位置保持性能の両立を目的としています。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器などです。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、シュート版の形式で構成されています。プロファイルバーのカム穴に対応する構造により、機器本体への取付けを確実に行える構成となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを備えた旋回機構を介してホイール部を支持し、材質にはポリアミドを使用しています。旋回部の滑らかな回転により、方向転換時の操作負荷を低減します。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗が小さくスムーズな走行を実現します。トレッド材にはポリウレタンを採用し、樹脂成型による一体構造に加えて導電性を備えているため、静電気の除去が求められる環境に適しています。ホイールの本体材質はポリアミドです。製品全体の外形高さは155 mmです。静的耐荷重は450 kgであり、静止状態での最大荷重を規定しています。動的耐荷重は、速度4 km/hにおいて150 kg、速度3 km/hにおいて150 kgとなっており、走行時も安定した支持能力を発揮します。各構成要素の仕様値は、設置時の荷重計算および安全性評価の基礎資料としてご活用いただけます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral assistは、電動モビリティ向けに設計されたキャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用した製品です。車輪直径は150 mmで、トレッド材にはポリウレタン、ボディ材には鋼鉄を使用しており、耐久性と走行安定性の両立を実現しています。ハウジングはセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターのいずれかの方式から選択可能で、用途や運用環境に応じた固定・保持機能を提供します。本製品は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器、病院用ベッドなど、医療機関で使用される多様な機器や設備に適用できます。また、病院に加え、介護施設・高齢者ホームでの移動補助用途にも適しており、現場の多様な搬送・移動ニーズに対応します。各構成部品は、電動モビリティの走行条件と医療・介護現場での使用環境を考慮して選定されており、製品の安全性と信頼性を高めています。取扱いの際は、各使用機器の仕様書に記載された荷重条件および設置要件を必ず確認してください。