メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
E-Drive取付キットはアクセサリーとして分類される電動モビリティ用のキャスター装備製品であり、既存のシステムへの統合を目的として設計されています。本製品は、電動移動体に対して追加の機動性と操作性を提供するために開発されたもので、キャスター機構を備えることにより、狭い空間での旋回や複雑な経路での移動を容易にします。このアクセサリーは、標準的な取付インターフェースを通じて迅速かつ確実に装着でき、既存の電動モビリティシステムとの互換性が確保されています。耐久性に優れた構造設計により、頻繁な使用環境においても安定した性能を維持し、メンテナンス性にも配慮された仕様となっています。
商品番号
商品番号
EDUZ740 fitting
EAN
4031582474398
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
製品名
E-Drive 取付キット
導電性
ステンレス
ハンドル取り付けキット
フィッティングタイプ
均一な表面用
材料
アルミニウム
セットの構成
クランプブロック 4個
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収