自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmの設計となっています。荷重性能は静荷重250kg、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院設備、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止の軸受を搭載しています。全高は150mmです。動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は250kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
自在キャスター 150 mm
Integral twinは自在キャスターであり、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるソリッドステム、丸型フィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。ホイールは直径150mmのポリアミド製ボディを備え、ポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッド材を採用することで、耐久性と静電気対策を両立させています。精密ボールベアリング、封止構造により、ホイールの長期的な性能維持が保証されます。全体高さは175mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は450kgであり、動的負荷容量は150kg(時速4km)および150kg(時速3km)の2段階仕様となっています。本製品は麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、病院用ベッド、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療環境における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 150 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用し、直径150mmの仕様となっています。全高は175mmです。動荷重は速度3km/h時150kg、速度4km/h時150kg、静荷重は300kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
製品名「Integral twin」は、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療および介護の現場での使用を想定して設計されています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄が可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、本製品の取付構造はその要件に適合するよう考慮されています。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、旋回動作は滑らかで、方向転換時の操作性に優れています。ハウジングの材質はスチールで、中量系の強度特性を有しています。ホイールの直径は100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、封止構造によって内部への異物侵入を抑制しています。踏面材質はポリウレタンで、樹脂成型により均一な形状と耐摩耗性を確保し、導電性を備えているため、静電気の蓄積を低減します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは129 mmで、床面からキャスター取付面までの高さ寸法を考慮した設計となっています。静荷重は250 kgです。動荷重は各ホイールあたり125 kgで、速度4 km/hおよび3 km/hの条件に対応しています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・介護分野の移動機器において走行安定性と操作性の両立を目指しています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きシステムのショート版が採用されています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、これにより消毒液や水分の浸入を防ぎ、衛生管理の水準を維持することが求められます。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構が組み込まれており、旋回動作は滑らかで安定した方向転換を可能にします。ハウジングの材質はスチール、中量系で、本製品の構造強度を支えています。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを封止した構造を備えており、摩耗や異物の侵入から内部を保護します。踏面材質にはポリウレタン、樹脂成型、導電性が採用されており、床面との接触において適切な走行性能と静電気の放散を両立させます。ホイールの本体材質はポリアミドです。本製品の全体高さは150 mmであり、設置スペースや床面からの搭載高さを検討する際の重要な基準となります。想定される用途は、麻酔カート、CアームおよびCTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などです。静的耐荷重は250 kgです。動的耐荷重は、速度4 km/hにおいて125 kg、速度3 km/hにおいて125 kgと規定されており、走行速度に応じた負荷条件を設計時に確認する必要があります。負荷条件の設定にあたっては、静的と動的の値を区別して評価することが重要です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療機関や介護施設の機器において移動と固定の両方が求められる用途に適しています。本製品のフィッティングはプロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、プロファイルバーへの取り付けに対応した構造となっています。病院用ベッドのメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、衛生管理や洗浄作業への適合性を確保することが求められます。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構が組み込まれており、その軸受部は封止されています。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、キャスター全体の強度と耐久性を支える役割を担います。ホイールの直径は100 mmで、ホイール軸受には精密ボールベアリング、封止が採用されています。トレッド材はポリウレタンを樹脂成型により形成した導電性素材であり、床面との接触において静電気の蓄積を抑える特性を持ちます。ホイールのボディ材質はポリアミドです。全体の外形寸法は、全高129 mmです。荷重仕様として、静荷重は250 kgとなっています。動荷重は、4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgと定められています。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療画像診断機器および周辺機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置です。各構成要素は、医療現場の環境に適した材料と機構を組み合わせて設計されており、これらの仕様により、医療現場における安定した搬送と設置が可能となります。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twin は、セントラルロック、トーラルロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、手術台、手術用ロボット、超音波装置などの医療用途に加え、病院や介護施設・高齢者ホームでの使用を想定して設計された製品です。本製品はボディ、ハウジング、フィッティング、ホイールの各構成要素が一体となって、医療現場における機器移動の安定性を確保します。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版として構成されており、既存のプロファイルバーシステムとの組み合わせを想定した仕様です。病院用ベッドメーカーにおいては、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを確実に封止する必要があり、消毒や洗浄工程における液体の侵入を防ぐことが求められます。ハウジングは、精密ボールベアリングによる自在旋回機構を備えており、スムーズな方向転換と高い操作性を実現します。材質はスチール、中量系で、構造体として必要な剛性と耐久性を確保しています。車輪は直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、そのベアリングは封止仕様です。踏面(トレッド)材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性で、床面との接触と静電気の逃がしに配慮しています。本体(ボディ)材質はポリアミドです。全高は150 mmです。静荷重は375 kgであり、動荷重は速度4 km/hで125 kg、速度3 km/hで125 kgに対応します。動荷重の定格は走行速度によって区分されており、設計時には使用環境の速度条件を必ず確認してください。本製品は、医療・介護施設における各種機器やベッドの搬送用途に適した構成であり、導入の際には各構成要素の仕様と荷重条件を照合することを推奨します。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
ご提案するIntegral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターで、ベッドやストレッチャーなどの医療機器の移動と固定を両立させる製品です。取付部となるフィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版(ショート版)を採用しており、ベッドフレームのプロファイルバーに対応する構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、材質はスチール、中量系を採用しています。ホイールは直径150mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、トレッド材質にはポリウレタン、樹脂成型を用いています。本体材質はポリアミドで、円滑な旋回と走行性能を実現しています。外形寸法は全高175mmです。荷重仕様として、静荷重は1輪あたり450kgに対応しています。動荷重は、速度4km/hの場合に150kg、速度3km/hの場合に150kgとなっています。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線などの画像診断装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置となっています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twin(インテグラルツイン)は、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器の移動をはじめ、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、病院・医療・介護の幅広い用途に適しています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きステムのショート版として構成されており、プロファイルバーへの取り付けに対応します。ハウジング(本体部)は、精密ボールベアリングを採用した旋回機構を備え、材質はスチール(中量系)で構成されています。この旋回機構により、自在方向への円滑な動きを実現します。ホイール(車輪)は直径150 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、安定した回転性能を確保しています。踏面材質にはポリウレタン(樹脂成型)を使用し、ホイール本体の材質にはポリアミドを採用しています。製品全体の全高は175 mmです。荷重仕様として、静荷重は450 kgに対応し、動荷重は4 km/hの速度で150 kg、3 km/hの速度で150 kgに対応します。使用時は、これらの定格荷重および速度条件を超えない範囲でご使用ください。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器や、病院、介護施設・高齢者ホームでの移動用途に適しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版を採用しており、機器フレームへの確実な固定と、ロック機構との組み合わせによる安定した位置決めを可能にします。ハウジングは、精密ボールベアリングを内蔵した首振り機構を備え、スムーズな旋回性能を実現します。首振り機構により、床面の凹凸や方向転換時の負荷を吸収し、機器全体の操作性を高めます。ハウジングの材質はスチール、中量系です。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、回転の滑らかさと耐久性を確保しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型であり、床面への追従性と静粛性に寄与します。本体材質はポリアミドです。全体高さは150 mmであり、機器の設置スペースを設計する際には、底面から床面までのクリアランスとして本寸法を考慮してください。静荷重は375 kgです。動荷重は、4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgとなっています。静荷重と動荷重は、それぞれ異なる試験条件に基づく値であるため、設計時には安全率を含めた余裕を持った選定が求められます。運用時には、これらの値を超える荷重や速度条件を避け、使用環境に応じた適切な選定を行ってください。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgの耐荷重性能を有し、静荷重は375kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院設備、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgの負荷能力を持ち、静荷重は375kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmの設計となっています。荷重性能は静荷重375kg、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twin(インテグラル・ツイン)は、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、医療機器や病院設備の安定した移動と固定を実現する製品です。本製品の取付部は、プロファイルバー用カム穴付きステムで構成されており、対応するプロファイルバーへ確実に装着することができます。カム穴はステムの位置決めと回転防止に寄与し、設置作業の再現性を高めます。ハウジングはスチール製で、中量系の強度区分に相当する設計を採用しています。旋回部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、軽快かつ滑らかな方向転換を可能にします。ハウジングの材料特性により、繰り返し荷重下でも変形を抑制し、長期間にわたり安定した走行性能を維持します。車輪は直径100 mmで、内部に精密ボールベアリングを備えています。トレッドには樹脂成型のポリウレタン、ボディにはポリアミドを使用しており、トレッドの樹脂は床面への追従性と低騒音性を両立させ、ボディのポリアミドは軽量性と耐衝撃性を確保します。全高は129 mmであり、設置スペースが限られた環境でも適用しやすい寸法となっています。荷重仕様として、定格静荷重は375 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて125 kg、速度3 km/hにおいて125 kgです。動荷重値は各速度条件下で許容される連続使用時の負荷を示すものであり、設計時には安全率を考慮してください。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療および介護分野全般に及びます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmです。全高は175mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、セントラルロックおよびトータルロック機能を備えた自在キャスターとして設計された製品であり、病院、介護施設、手術室などの医療環境において、機器や寝台を安定して移動・固定するための用途に適しています。本製品は、固定時の確実な位置保持と走行時の円滑な操作性の両立を重視して構成されています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しています。このシステムにより、プロファイルバーへの確実な取付けが可能となります。病院用ベッドメーカーの要件に従い、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、清掃時の液体侵入を防止する設計が求められます。ハウジングは、旋回部に精密ボールベアリングを採用した自在構造を備えています。材質はスチールで、中量系に分類されます。これにより、方向転換時の旋回動作が滑らかになり、構造強度と耐久性のバランスが確保されています。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを採用し、封止処理を施した構造です。踏面材質にはポリウレタン、樹脂成型、導電性の特性を持つ材料を使用しており、床面との接触安定性と静電気の拡散に寄与します。本体材質はポリアミドです。全高は175 mmです。静荷重は450 kgで、動荷重は速度4 km/hで150 kg、速度3 km/hで150 kgとなっています。使用時は、これらの荷重値を超えない条件で運用してください。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置です。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
「Integral twin」は、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療機関や介護施設における機器およびベッドの移動に適した高い操作性と安全性を備えています。取付部はプロファイルバー用カム穴付きステムで構成されており、対応するプロファイルバーに対して確実な固定が可能です。取付部の構造は、繰り返しの着脱や日常的な運搬作業を前提として設計されています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、スムーズな方向転換を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、強度と耐久性を両立しています。ホイールは直径100 mmで、精密ボールベアリングを用いた回転機構により、安定した走行性能を発揮します。トレッド材には樹脂成型のポリウレタンを採用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ボディ材はポリアミドで構成されており、軽量性と耐薬品性に配慮した設計です。なお、本製品は取付部、ハウジング、ホイールが一体となって動作する構造を採用しています。全体高さは129 mmです。静荷重は375 kgであり、動荷重は4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgとなります。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・介護施設における機器の移動と位置決めを主な用途としています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えたシュート版タイプで、既存のプロファイルバー構造へ確実に固定できる構成となっています。シュート版はフレーム側との接続面を確保し、荷重を分散させる役割を果たします。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、ホイールの向きを滑らかに変えられます。旋回部の摩擦は精密ボールベアリングにより抑えられています。ハウジングの材質はスチール、中量系で、十分な剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径100 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しており、低い回転抵抗と安定した走行性能を提供します。ホイールの直径100 mmは、段差や床面の凹凸に対して適切な乗り越え性能を確保する寸法です。踏面にはポリウレタン、樹脂成型を使用し、床面との適度なグリップと静粛性を両立させています。本体材質はポリアミドで、軽量性と強度のバランスに優れています。全高は129 mmで、限られたスペースでも使用可能なコンパクト設計です。セントラルロック機能により、複数のキャスターを一括して固定できるため、設置後の位置ずれを防止します。トータルロック機能は、車輪の回転と旋回の両方を同時に固定し、施術中の不意の移動を防ぎます。静荷重は375 kgで、動荷重は4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgに対応します。対象用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などです。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、病院、介護施設、手術室、画像診断室など、医療および福祉の幅広い現場での使用を想定しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムのショート版を採用しており、プロファイルバーへカム機構によって確実に固定できる構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを備えた旋回部を有し、スムーズな方向転換を可能にします。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、高い強度と剛性を確保しています。旋回軸と車輪軸の配置により、直進安定性と小回り性能のバランスを両立します。ホイールは直径100 mmの仕様で、精密ボールベアリングを採用し、低い転がり抵抗と安定した回転性能を実現しています。ベアリングの精度は、回転抵抗の低減と長期的な耐久性に寄与します。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を用い、床面への追従性と静粛性に配慮しています。ボディ材はポリアミドで構成され、軽量性と耐衝撃性を両立しています。全体の高さは129 mmで、取付け時のクリアランス設計に適した寸法です。静荷重は375 kgであり、動荷重は速度4 km/hにおいて125 kg、速度3 km/hにおいて125 kgの条件で規定されています。適用分野としては、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置が挙げられ、いずれの用途においても規定荷重範囲内での使用が求められます。設置および運用に際しては、記載された静荷重および動荷重の上限を超えないよう留意し、定期的な点検と保守を行うことを推奨します。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twin は、セントラルロックおよびトータルロック機能を備えた自在キャスターであり、医療機器および病院設備の移動用途に対応するよう設計された製品です。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版を採用しており、既存の機器フレームへの組み込みを想定しています。病院用ベッドメーカーからの指摘事項として、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要がある点が挙げられており、取付部周辺の密閉設計を含めて使用環境に応じた検討が求められます。ハウジングは精密ボールベアリングによる自在機構を備え、旋回動作を滑らかに保持します。ハウジングの材質はスチール、中量系です。ホイールは直径150 mmで、内部には精密ボールベアリング(封止)を組み込んでおり、回転部の密閉性を確保しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性であり、床面との摩擦特性に加えて、導電性による静電気の放散にも配慮しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。外形高さは175 mmです。静荷重は450 kgであり、動荷重は4 km/hの走行速度において150 kg、3 km/hの走行速度において150 kgとなります。本製品は、これらの荷重仕様を前提として、設計検討の基礎資料としてご利用いただけます。適用先は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療・介護機器です。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twin(インテグラルツイン)は、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして構成された製品タイプであり、医療機関や施設の移動機器に求められる操作性と安定性を両立させています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄が可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるため、本製品のフィッティング部はその要件を踏まえた設計となっています。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、スムーズな方向転換と低い回転抵抗を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、十分な強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は150mmで、精密ボールベアリング(封止仕様)を組み込み、粉じんや液体の侵入を抑えて長期間安定した回転性能を維持します。トレッド材はポリウレタン(樹脂成型、導電性)で、静音性や床面への良好な接地性に加え、静電気の除去にも配慮しています。ボディ材はポリアミドで、軽量性と耐衝撃性を両立しています。製品全体の高さ(全高)は175mmです。荷重仕様として、静荷重は450kgです。動荷重は、速度4km/hで150kg、速度3km/hで150kgと定められています。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など多岐にわたります。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmです。動荷重は速度3km/h時に125kg、4km/h時に125kgまで対応し、静荷重は375kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に最適です。