自在キャスター 125 mm
Integral twin
EAN:
4031582341379
商品番号:
2940USX125R05-28
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止の軸受を搭載しています。全高は150mmです。動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は250kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイン賞
ドイツデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造