自在キャスター 75 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。車輪直径は75mm、全高88mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。軽量でありながら高い耐荷重性能を持つため、医療機器や精密機器の移動にも最適です。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は54mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重80kg、動荷重40kg(3km/h時)を実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性材料により静電気対策も万全です。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造の旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、静電気対策に優れた性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、耐久性と静音性を両立しています。ホイール直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた汎用キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムの複合材料で構成され、ステム、旋回機構を搭載しており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径50mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリプロピレン製のボディに支えられています。ベアリング部にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転性能と長期的な信頼性を実現しています。全体の高さは59mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmで40kgの性能を有しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途での使用に適しています。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付方式を採用した高性能な移動用部品です。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムの複合材料で構成され、ステム、旋回機構を備えた堅牢な設計となっており、耐久性と信頼性を兼ね備えています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは59mmのコンパクト設計で、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど様々な用途に対応可能です。本製品の静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3km走行時で40kgの性能を有しており、安定した運用環境での使用に適しています。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など多様な用途に適用されます。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムで構成され、ステム旋回機構を備えた堅牢な設計となっており、長期間の使用に耐える耐久性を実現しています。車輪部分は直径50mmのホイールで構成され、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した回転性能を提供します。ホイールの踏面材料には熱可塑性ゴムと導電性材料を使用し、トレッドの耐摩耗性と導電性を両立させています。ホイール本体はポリプロピレンと導電性材料で製造され、軽量性と静電気対策を兼ね備えています。全体高さは56mmであり、コンパクトな設計により様々な家具への組み込みが容易です。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で40kgの仕様となっており、中程度の荷重を安定して支持できる性能を備えています。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適した製品です。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムで構成され、耐久性と軽量性を兼ね備えており、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換が可能です。車輪は直径50mmのポリプロピレン導電性材料で製造されており、車輪本体と同一の素材で統一されています。ベアリングはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した回転性能を実現しています。全体の高さは56mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kgで、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっており、これらの仕様により安全で信頼性の高い運用が保証されます。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適した汎用キャスターです。本製品はB10用止まり穴に対応する取付金具を備えており、亜鉛鋳造とアルミニウムで構成されたハウジングにステム旋回機構を搭載しています。車輪はポリプロピレン製のボディに車輪本体と同一の材質を使用したトレッドを備え、直径50mmの設計となっており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは56mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmの速度条件下で40kgの性能を備えており、軽量から中程度の負荷を伴う家具や機器の移動に適しています。このキャスターは耐久性と操作性を兼ね備え、様々な室内環境での使用を想定した信頼性の高い製品です。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmの設計となっています。荷重性能は静荷重250kg、動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院設備、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止の軸受を搭載しています。全高は150mmです。動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は250kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
自在キャスター 150 mm
Integral twinは自在キャスターであり、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるソリッドステム、丸型フィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。ホイールは直径150mmのポリアミド製ボディを備え、ポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッド材を採用することで、耐久性と静電気対策を両立させています。精密ボールベアリング、封止構造により、ホイールの長期的な性能維持が保証されます。全体高さは175mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は450kgであり、動的負荷容量は150kg(時速4km)および150kg(時速3km)の2段階仕様となっています。本製品は麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、病院用ベッド、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療環境における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 150 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用し、直径150mmの仕様となっています。全高は175mmです。動荷重は速度3km/h時150kg、速度4km/h時150kg、静荷重は300kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmです。全高は129mmで、動荷重は3km/h時125kg、4km/h時125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は150mmで、動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は250kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmで、動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。ホイールは直径125mmのポリアミド製ボディを採用し、ポリウレタン樹脂成型の導電性トレッド材を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と安定性が確保されています。本製品の全体高さは150mmです。静的負荷容量は375kgであり、動的負荷容量は4km/hで125kg、3km/hで125kgの仕様となっています。本キャスターは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院施設、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、多岐にわたる医療および介護環境での使用に適しています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は175mmで、動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングの旋回軸受を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は175mmで、動荷重は速度3km/h時150kg、速度4km/h時150kg、静荷重は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は150mmで設計されています。動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kgに対応し、静荷重は375kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgの耐荷重性能を有し、静荷重は375kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院設備、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgの負荷能力を持ち、静荷重は375kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
Frequently Asked Questions
ツイン車輪キャスターの利点
双輪キャスターは汎用性の高いモビリティソリューションであり、デュアルホイール設計により負荷容量が向上し、スムーズな操作が可能になります。ペアのホイールは重量をより均等に分散し、床の摩耗を減らし、高荷重下でも動きやすくなります。プレート継手からネジ付きステム継手、ボルト穴継手まで、さまざまなサイズ、ハウジングの材質、取り付けタイプが用意されており、さまざまな運用ニーズに合わせて調整できます。軽量家具、精密医療機器、大型産業輸送のいずれの場合でも、ツインホイールキャスターは、安定性、耐久性、操作性を1つの効率的なパッケージにまとめたものです。
TENTEツインホイールキャスターにはさまざまな利点があります。
荷重分散の強化-2輪キャスターが重量を分担するため、2輪キャスターは単輪キャスターよりも均等に荷重を分散します。これにより、特に高荷重下での床摩耗が減少し、転がり性能が向上します。
より高い負荷容量-双輪キャスターは、全体の高さを上げることなくより高い負荷容量を提供します。そのため、強度とコンパクトな造りの両方が必要な場合に最適です。
操縦性の向上-デュアルホイール構成により回転抵抗が最小限に抑えられ、よりスムーズな方向転換が可能になります。これは、正確な位置決めを必要とする用途に特に役立ちます。
さまざまな表面で安定したパフォーマンス-ホイールフットプリントが広いため、滑らかな床、スロープ、でこぼこした地面での安定性が向上します。トレッドの材質にもよりますが、静かな転がり、衝撃を吸収し、耐摩耗性などを実現できます。
ツイン車輪キャスターの種類
双輪キャスターには、軽量で正確なモビリティから大容量で頑丈な輸送まで、さまざまな運用ニーズに合わせていくつかの構成があります。その二輪設計は、さまざまな継手、材質、ブレーキオプションと組み合わせることができるため、繊細な医療機器から産業用輸送ユニットまで、あらゆるものに柔軟に対応できます。以下は、最も一般的なツインホイールキャスタータイプとその一般的な使用例の概要です。
ツイン車輪スイベルキャスター
低回転抵抗のデュアルホイール構成とフルスイベル機構を組み合わせることで、応答性の高い方向転換が可能になります。ツインホイールスイベル設計により、負荷がかかっても非常にスムーズで正確な操作が可能です。当社の最強のツインホイールスイベルキャスターであるOmikron twin は、頑丈な亜鉛メッキ溶接鋼製スイベルハウジングとポリアミド製ホイールが特徴で、最大15.000kg以上の荷重を処理できます。
ツイン車輪ライトデューティーキャスター
これらのキャスターは、コンパクトな寸法と優れた荷重分散を兼ね備えているため、スペースと美観が重要な小型で軽量な用途に最適です。転がり抵抗が減少したため動きが楽になり、ツインホイール設計によりシングルホイールの代替品と比較して安定性が向上します。一般的な用途としては、メディア家具、ベッドサイドテーブル、小型のモバイルディスプレイ、オフィスチェアなどがあり、目立たない設置と信頼性の高い日常の移動性を兼ね備えています。軽量家具や医療用途で一般的に使用されているツインホイールキャスターの一例が、当社のLinea製品シリーズです。非常に高い衝撃吸収特性を備え、表面が滑らかなため、お手入れも簡単です。当社のLinea製品シリーズには、さまざまなロック機構、トレッド素材、色、フィッティングオプションが用意されています。構成にもよりますが、Lineaツインホイールキャスターはそれぞれ40 kgから150 kgの荷重を処理できます。
ツイン車輪ブレーキ付きキャスター
安全なブレーキシステムを組み込んだこれらのキャスターは、静止位置が必要な場合にいつでも信頼できる安定性を発揮します。さらに、移動中にスイベルヘッドを固定位置に固定する方向ロック機構が用意されているため、より長い距離でも直線移動が可能です。これらの機能により、特に制御された操縦が必要な環境で、ハンドリングの安全性と操作精度が向上します。
ツイン車輪キャスターの適用分野
双輪キャスターは、安定した動き、均一な荷重分散、正確な操縦性が求められる場合に使用されます。デュアルホイール設計により、よりスムーズな転がりやすく、床にかかる負荷が軽減され、軽量環境と重負荷設定の両方で方向安定性が向上します。産業や物流の現場では、商品の効率的な輸送が不可欠な生産台車やプラットフォーム台車、ロールパレットや台車、ポストロジスティックシステムなどの用途で信頼性の高い選択肢となります。医療環境では、たとえば病院のベッド、介護用カート、車輪付きのコンピューターなどにツインホイールキャスターが使用され、静かで正確な動きを実現することで、スタッフの効率と患者の快適性の両方をサポートします。また、オフィスチェア、オフィス家具、メディア家具、ショップフィッティングなどの家具や小売用途でもよく使用され、美的統合と信頼性の高い転がり性能を兼ね備えています。