自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを備えています。車輪は導電性ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も考慮された設計となっています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体は導電性ポリアミド材料で製造され、トレッド材料は車輪本体と同一素材を使用しており、一体性と耐久性を確保しています。車輪にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングが組み込まれ、安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は81mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディを使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高91.5mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの高い耐荷重性能を備えており、産業用途や搬送機器に最適な仕様となっています。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径75mm、全高81mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)の負荷能力を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を有し、産業用途での安定した使用が可能です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境での使用に適しています。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 35 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は35mm、全高は31mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は101mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgまで対応可能で、優れた負荷性能を発揮します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用でき、医療機器から一般家具まで多様な分野で活用されています。高品質な材料と精密な設計により、長期間にわたって安定した性能を提供する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は101mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、医療機器から一般家具まで多様な分野でご利用いただけます。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、静音性と耐久性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により安全性も確保されています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリアミド製ボディに、ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は75mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、静音性と機動性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は82mmのコンパクト設計です。荷重仕様は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、医療機器から一般家具まで多様な分野でご利用いただけます。
自在キャスター 55 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 55 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に40kg、静荷重が80kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用できる汎用性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、優れた耐久性と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、安定した回転性能を確保します。ホイール直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重80kg、動荷重40kg(3km/h時)を実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの耐荷重性能を備えています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適で、軽量移動が必要な機器や家具に理想的なキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 35 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は35mm、全高は33mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の負荷に対応する汎用性の高いキャスターソリューションを提供します。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、ブレーキ機構付き長方形プレートを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、コーンボールベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は103mmです。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
自在キャスター 75 mm
Agila twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する導電性キャスターとして設計されています。
自在キャスター 50 mm
Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径50mmの設計となっています。全高は69mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila twinは、ホイールブレーキ付き自在キャスターで、ボルト穴による取り付け方式を採用しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径50mmの設計となっています。全高は69mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する高性能キャスターです。
自在キャスター 75 mm
Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は99mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。
よくある質問
ツイン車輪キャスターの利点
双輪キャスターは汎用性の高いモビリティソリューションであり、デュアルホイール設計により負荷容量が向上し、スムーズな操作が可能になります。ペアのホイールは重量をより均等に分散し、床の摩耗を減らし、高荷重下でも動きやすくなります。プレート継手からネジ付きステム継手、ボルト穴継手まで、さまざまなサイズ、ハウジングの材質、取り付けタイプが用意されており、さまざまな運用ニーズに合わせて調整できます。軽量家具、精密医療機器、大型産業輸送のいずれの場合でも、ツインホイールキャスターは、安定性、耐久性、操作性を1つの効率的なパッケージにまとめたものです。
TENTEツインホイールキャスターにはさまざまな利点があります。
荷重分散の強化-2輪キャスターが重量を分担するため、2輪キャスターは単輪キャスターよりも均等に荷重を分散します。これにより、特に高荷重下での床摩耗が減少し、転がり性能が向上します。
より高い負荷容量-双輪キャスターは、全体の高さを上げることなくより高い負荷容量を提供します。そのため、強度とコンパクトな造りの両方が必要な場合に最適です。
操縦性の向上-デュアルホイール構成により回転抵抗が最小限に抑えられ、よりスムーズな方向転換が可能になります。これは、正確な位置決めを必要とする用途に特に役立ちます。
さまざまな表面で安定したパフォーマンス-ホイールフットプリントが広いため、滑らかな床、スロープ、でこぼこした地面での安定性が向上します。トレッドの材質にもよりますが、静かな転がり、衝撃を吸収し、耐摩耗性などを実現できます。
ツイン車輪キャスターの種類
双輪キャスターには、軽量で正確なモビリティから大容量で頑丈な輸送まで、さまざまな運用ニーズに合わせていくつかの構成があります。その二輪設計は、さまざまな継手、材質、ブレーキオプションと組み合わせることができるため、繊細な医療機器から産業用輸送ユニットまで、あらゆるものに柔軟に対応できます。以下は、最も一般的なツインホイールキャスタータイプとその一般的な使用例の概要です。
ツイン車輪スイベルキャスター
低回転抵抗のデュアルホイール構成とフルスイベル機構を組み合わせることで、応答性の高い方向転換が可能になります。ツインホイールスイベル設計により、負荷がかかっても非常にスムーズで正確な操作が可能です。当社の最強のツインホイールスイベルキャスターであるOmikron twin は、頑丈な亜鉛メッキ溶接鋼製スイベルハウジングとポリアミド製ホイールが特徴で、最大15.000kg以上の荷重を処理できます。
ツイン車輪ライトデューティーキャスター
これらのキャスターは、コンパクトな寸法と優れた荷重分散を兼ね備えているため、スペースと美観が重要な小型で軽量な用途に最適です。転がり抵抗が減少したため動きが楽になり、ツインホイール設計によりシングルホイールの代替品と比較して安定性が向上します。一般的な用途としては、メディア家具、ベッドサイドテーブル、小型のモバイルディスプレイ、オフィスチェアなどがあり、目立たない設置と信頼性の高い日常の移動性を兼ね備えています。軽量家具や医療用途で一般的に使用されているツインホイールキャスターの一例が、当社のLinea製品シリーズです。非常に高い衝撃吸収特性を備え、表面が滑らかなため、お手入れも簡単です。当社のLinea製品シリーズには、さまざまなロック機構、トレッド素材、色、フィッティングオプションが用意されています。構成にもよりますが、Lineaツインホイールキャスターはそれぞれ40 kgから150 kgの荷重を処理できます。
ツイン車輪ブレーキ付きキャスター
安全なブレーキシステムを組み込んだこれらのキャスターは、静止位置が必要な場合にいつでも信頼できる安定性を発揮します。さらに、移動中にスイベルヘッドを固定位置に固定する方向ロック機構が用意されているため、より長い距離でも直線移動が可能です。これらの機能により、特に制御された操縦が必要な環境で、ハンドリングの安全性と操作精度が向上します。
ツイン車輪キャスターの適用分野
双輪キャスターは、安定した動き、均一な荷重分散、正確な操縦性が求められる場合に使用されます。デュアルホイール設計により、よりスムーズな転がりやすく、床にかかる負荷が軽減され、軽量環境と重負荷設定の両方で方向安定性が向上します。産業や物流の現場では、商品の効率的な輸送が不可欠な生産台車やプラットフォーム台車、ロールパレットや台車、ポストロジスティックシステムなどの用途で信頼性の高い選択肢となります。医療環境では、たとえば病院のベッド、介護用カート、車輪付きのコンピューターなどにツインホイールキャスターが使用され、静かで正確な動きを実現することで、スタッフの効率と患者の快適性の両方をサポートします。また、オフィスチェア、オフィス家具、メディア家具、ショップフィッティングなどの家具や小売用途でもよく使用され、美的統合と信頼性の高い転がり性能を兼ね備えています。