ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
商品番号:
5925UOI055L51-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Styleaはホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、家具や各種設備の移動および固定を安定した状態で行えるよう構成されています。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ確実に固定することが可能です。設置の際は、取付穴...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Styleaはホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、家具や各種設備の移動および固定を安定した状態で行えるよう構成されています。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ確実に固定することが可能です。設置の際は、取付穴の径と深さが仕様に適合していることを確認し、緩みを防止することが重要です。本製品のハウジングは、ステムと旋回ベアリングを備えた構造を持ち、旋回部によって床面に対して任意の方向へ円滑に向きを変えることができます。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と取り扱い性を備えています。ホイールは直径55mmの車輪で構成され、スペーサー付きプレーンベアリングを内蔵しているため、回転部の摩擦を抑えながら滑らかな転がりを実現します。車輪の踏面材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質にはポリアミドを採用しています。製品全体の高さは57mmであり、設置時に必要となる高さ寸法を事前に確認することができます。荷重仕様として、静荷重は80kgまで対応しており、停止状態において十分な支持能力を備えています。一方、動荷重は速度3km/hの走行条件において40kgとなっているため、移動を伴う用途では動荷重の範囲内で使用する必要があります。旋回部は床面の凹凸や荷重の偏りによって負荷が集中しやすいため、取り付け後に円滑に旋回するかを点検することが推奨されます。ホイールは静荷重と動荷重の両方を考慮して選定することで、長期間にわたり安定した性能を維持できます。想定用途は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具であり、各種家具の可動部に幅広く適用できます。
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能