車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径250mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径230mm、踏面幅82mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材料にはポリウレタンと鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に対応しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
車輪 200 mm
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体で、直径200mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面には弾性タイヤ(黒、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、踏面幅32mm、ハブ長34.9mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を発揮し、安定した走行と耐久性を実現します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本製品は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、亜鉛ダイカスト製のボディに精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けを搭載しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3km/hで150kgの性能を発揮し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、亜鉛ダイカスト製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された幅32mmのトレッドを備えています。本製品の外径は150mm、ハブ長は35.5mm、アクスル穴径は8mmの仕様となっており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより滑らかな回転性能を実現しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3kmで150kgの性能を有し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 200 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に精密ボールベアリングを搭載した高性能な車輪です。直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備え、軸穴径は20.1mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で統一されており、耐久性に優れた設計となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速4kmで800kgの性能を発揮し、自動車OEM、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径82mm、トレッド幅88mmの仕様で設計されており、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。本製品はポリアミド樹脂系材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1800kg、動的荷重容量は時速3kmで900kgの性能を有しており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能な車輪です。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅45mm、ハブ長53mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材にはポリウレタン発泡タイプを採用し、ボディはポリプロピレン製で、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速3kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kgで、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて150kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3kmで150kgとなっています。本製品は工業用途での使用を想定した高性能なキャスター用ホイールです。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成されており、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmです。ベアリングはローラーベアリングを採用し、ボディ材質はシートスチール製となっています。本製品の静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ラインプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、シートスチール製のボディに空気入り、ラインプロファイルのトレッドを備えています。本製品の外径は400mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmとなっており、精密ボールベアリングを採用した高精度な設計です。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ハブ長は74mm、アクスル穴径は20mmとなっています。本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを採用しており、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な用途に対応しています。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。